Obslužné rozhraní

Uživatelsky příjemné zobrazování informací a stavů

S našimi ovladači a signalizačními zařízeními v každém okamžiku víte, jak to vypadá s výrobou nebo kde se právě nachází určitý nástroj. Spolehlivě sledují stav a místa použití strojů a zařízení. Přitom opticky nebo akusticky zpracovávají výstupní signály snímačů.

Ovladače vyhodnocují výsledky průmyslových kamer a dalších snímačů, zpracovávají je a předávají řízení. Díky tomuto předběžnému zpracování jsou zjišťovány pouze parametry důležité pro dané řešení a předávány zákaznickou sítí do centrálního řízení – což chrání celé výrobní prostředí před přetížením daty.

Na našich displejích a LED signalizačních zobrazeních SmartLight můžete přehledně sledovat provozní stav stroje. Protože vizualizují fyzikální veličiny a stavy.

Nejdůležitější výhody

  • jednoduchá obsluha
  • vhodná průmyslová konstrukční provedení a koncepce upevnění
  • normalizované připojení k firemnímu síťovému prostředí
  • díky IO-Link kompatibilní s průmyslem 4.0

Produktové řady

  • SmartLight - signalizační LED maják

    K signalizaci provozních stavů – pro mimořádnou flexibilitu

    Pro spolehlivé sledování stavu a míst použití strojů a zařízení vám Balluff nabízí LED signalizační sloupky SmartLight a signalizační zobrazení SmartLight Indicator. S těmito signalizačními světly můžete pohodlně zobrazovat požadované informace.

    Na LED signalizačním sloupku SmartLight můžete zobrazovat rozhodující až kritické stavy strojů a podle barevné stupnice sledovat tendence, průběhy a trendy fyzikálních veličin.

    Naše zařízení SmartLight Indicator slouží ke spolehlivému zobrazování jednoznačným míst použití („point of use“) a k vedení obsluhy. Zároveň vám nabízí četné přídavné funkce: např. zobrazení nastaveného směru, dob taktu pracovních postupů, čekacích dob v pracovním průběhu, stavu stroje nebo stavů naplnění. Další variantu s optickými snímači můžete používat pro spolehlivé zjišťování znamení rukou.

    Všechna signalizační světla jsou vybavena světlými LED, jejichž barvy můžete individuálně nastavovat. Režimy segmentů, běžícího světla, úrovně a barevného kruhu vám umožňují splnit vaše individuální požadavky.

    IO-Link vám umožňuje pohodlné vedení uživatele. Můžete tak provádět změny i za provozu. Pomocí systému IO-Link je jednoduše přiřazujete z centrálního místa. A díky IO-Link můžete rychle a úsporně instalovat inteligentní zařízení „plug and play“ a jednoduše je připojovat k řízení i k systémům na bázi PC.

    Zvláštnosti

    • univerzální: možnost konfigurace různých režimů, jako je režim segmentů, běžícího světla, úrovně a barevného kruhu
    • pro libovolné aplikace: vícebarevné, světlé LED s univerzálním barevným spektrem – možnost individuálního nastavení
    • vysoce flexibilní: možnost změny za provozu stroje – bez mechanické přestavby
    • kompatibilní s průmyslem 4.0 – díky IO-Link
    • možnost jednoduché instalace
    IO-Link-SmartLight
  • Displeje

    Digitální zobrazovací zařízení pro každou aplikaci

    Displeje od společnosti Balluff jsou ideální k montáži do rozvodných skříní. Přitom máte na výběr mezi zobrazovacími zařízeními analogových hodnot, zobrazovacími zařízeními os a zobrazovacími moduly s rozhraním SSI nebo digitálním impulzním rozhraním. Různá rozhraní vám umožňují optimální integraci. A díky univerzálním možnostem nastavení můžete zcela flexibilně využívat naše displeje. V závislosti na modelu se nastavení parametrů provádí pomocí funkčních tlačítek nebo na dotykové obrazovce na přední straně.

    Zvláštnosti

    • Základní zobrazení analogových hodnot: cenově výhodná vizualizace dat snímačů
    • Displeje s dotykovou obrazovkou: integrované napájení snímačů, přehledné textové nastavení parametrů, např. barvy displeje, měrné jednotky, lineárního nastavení, hystereze.
    Displeje
  • Průmyslové panelové PC

    Transparentní výrobní procesy

    Chcete rychle a přímo zobrazovat a měnit výrobní stav a konfigurace produktů Machine Vision nebo jiných snímačů Balluff? Naše průmyslové ovladače přesně odpovídají těmto úkolům.

    Náš průmyslový panelový PC na bázi Windows 10 IOT může obsluhovat a zobrazovat různé průmyslové komponenty. K tomu můžete používat standardní systémy zadávání jako klávesnici a myš nebo dotykovou obrazovku. Na displeji 12" můžete pohodlně zobrazovat všechny úkoly.

    Náš nový ovladač SmartVision řídí přímo připojené průmyslové kamery a předává výsledky přes různá síťová rozhraní do centrálního řízení.

    Charakteristiky

    • nastavitelný rozsah funkcí – od jednoduchého zobrazení až po vysoce sofistikovanou analýzu dat
    • vhodné průmyslové konstrukční provedení a koncepce upevnění
    • normalizované připojení k nejrůznějším firemním síťovým prostředím
    Průmyslové panelové PC