Optimální pro použití i v náročném prostředí – s jedinečnou mírou diagnostiky
Naše moduly vstup/výstup s IO-Link BNI jsou s vaším robustním krytem optimální pro použití v náročném průmyslovém prostředí. Moduly vstup/výstup jsou založeny na konektorech M12 nebo M8 a lze je snadno a úsporně instalovat a udržovat.
Sledování jednotlivých kanálů specificky podle portů detekuje zkrat a přetížení a rovněž přerušení kabelu na daném portu. Tento stupeň selektivní diagnostiky je u vstupních/výstupních modulů zcela jedinečný.
Vysokou funkčnost při maximální flexibilitě nabízí naše varianta BNI IOL-302… U ní jsou sloučeny dva moduly do jednoho. Její maximální zatěžovací proud k snímači o velikosti 500 mA se výborně hodí pro provoz snímačů v hydraulických ventilech s velkým odběrem. Při konfiguraci jako výstup jsou na každém portu k dispozici až 2 A.
Charakteristiky
- jednoduchá a úsporná instalace a údržba
- detekuje zkrat a přetížení, resp. přerušení kabelu na daném portu
- varianta BNI IOL-302… pro vysokou funkčnost při maximální flexibilitě