Spínače
Spínače

Optimální infrastruktura pro komplexní sítě

Ethernetové síťové systémy získávají v průmyslové automatizaci stále více na významu. Nabízíme vám množství systémů a síťové součásti na základě sítě Ethernet pro osazení do strojů a zařízení – například Profinet a Ethernet/IP.

Abyste všechny systémové součásti podporující síť Ethernet mohli s touto sítí jednoduše spojit, dostanete u společnosti Balluff kompletní systém.

Nejdůležitější výhody

  • množství systémů a síťových součástí na základě sítě Ethernet
  • kompletní systém pro propojení ethernetových systémových součástí se sítí Ethernet

Produktové řady

  • Nekonfigurovatelné přepínače

    Snadné a efektivní propojení ethernetových zařízení

    S našimi nekonfigurovatelnými přepínači je možné připojit 5portová a 8portová ethernetová zařízení v hvězdicové topologii k jedné součásti. Nekonfigurovatelné přepínače plní požadavky na třídu krytí IP 67 a rovněž IP 20 a podporují přenosové rychlosti 10 a 100 Mbit/s. Přenosová rychlost nastavuje automaticky pomocí funkce Auto Negotiation.

    Díky funkci Autocrossing rozpoznají tyto moduly automaticky, jaký typ kabelu je používán. Tím jsou vyloučeny chyby zapojení.

    Charakteristiky

    • IP 67 a IP 20
    • přenosové rychlosti 10 a 100 Mbit/s
    • přenosovou rychlost lze nastavit automaticky pomocí automatické funkce
    • chyby zapojení jsou vyloučeny díky funkci Autocrossing
    Nekonfigurovatelné přepínače