Transparentní, bezdotyková výměna dat mezi řídicím a řízeným zařízením
Indukční vazební členy pro přenos signálu IO-Link slouží bezkontaktnímu přenosu energie a dat vzduchovou mezerou. Tím se eliminuje potřeba mechanických zásuvných kontaktů. A při použití našeho obousměrného vazebního systému s IO-Linkem funguje výměna dat dokonce v obou směrech.
Bezdotykový přenos signálů na standardu IO-Link je koncipován zcela transparentně: Systém se chová „neviditelně“ a není třeba mu nastavovat jakékoli parametry. Můžete jej zcela jednoduše zapojit mezi zařízení IO-Link Master a další zařízení s podporou IO-Link a okamžitě zahájit komunikaci.
Systém disponuje plnohodnotným rozhraním IO-Link, jež je nezávislé na stavu revizí standardu IO-Link. Dochází tak k přímé výměně dat o událostech, parametrech a procesech mezi řídícím a řízeným zařízením.
Charakteristiky
- současné řízení ovladačů a přijímání signálů od snímačů
- pomocné napájení (AUX) pro ovladače lze zapínat a vypínat
- bez nutnosti nastavování parametrů – snadná instalace na principu Plug-and-Work
- funkce IO-Link až do úrovně zařízení
- flexibilní délka procesních dat