Machine Vision
Machine Vision

Přesná kontrola kvality se zpracováním obrazu

Kamerová řešení Vision Solutions od společnosti Balluff splňují díky využití průmyslového zpracování obrazu stále vzrůstající požadavky na maximální kvalitu a flexibilitu u moderních výrobních zařízení.

Obstarávají spolehlivou detekci chyb, a zaručují tak přesnou kontrolu kvality. Všechny funkce lze flexibilně kombinovat.

Nejdůležitější výhody

  • vysoká hospodárnost v důsledku snížení nákladů, neboť jeden snímač přebírá různé funkce
  • menší zmetkovitost a výpadky výroby díky včasné detekci chyb
  • vyšší provozní dostupnost zařízení díky snadnému přepnutí kontrolní úlohy při změně výrobních dávek

Produktové řady

  • Kamerový snímač BVS E Standard

    Zvládání různorodých kontrolních úloh pomocí jediného kamerového snímače

    S našimi kamerovými snímači BVS E Standard kontrolujete kvalitu svého výrobního procesu přesně a z hlediska nákladů efektivně. Můžete používat celkem sedm na sobě vzájemně nezávislých kontrolních nástrojů a kontrolovat současně více znaků svých výrobků. Pomocí programovatelného automatu lze snadno aktivovat až 20 uložitelných kontrolních operací. Ve výrobě tak lze hladce pokračovat i při změnách obrobků. Kamerový snímač BVS E Standard tak suverénně obstojí při jednoduchých úlohách při detekci vad.

    Charakteristiky

    • úspora nákladů díky využití jednoho kamerového snímače pro více úloh
    • včasná detekce vad zajišťuje 100% kvalitu
    • vysoká disponibilita zařízení díky snadnému přepnutí kontrolní úlohy při změně šarží
    Kamerový snímač BVS E Standard
    BVS E Standard

    V jednoduchém a cenově výhodném provedení Standard pro základní požadavky poskytuje kamerový snímač BVS E Standard 20 míst pro uložení kontrolních operací a libovolný výběr mezi sedmi nezávislými nástroji, které lze volně otáčet.

  • Kamerový snímač BVS E Advanced

    Spolehlivé sledování kvality výrobků

    Pomocí kamerového snímače BVS E Advanced od společnosti Balluff můžete efektivně a spolehlivě kontrolovat svůj výrobní proces. Identifikovaná poloha objektů a zjištěná procesní data se přenášejí přes rozhraní Ethernet TCP/IP.

    Rychlé zpracování dat a kombinace jednotlivých výsledků kontrol zajišťují přesné a spolehlivé sledování kvality výrobků. Díky rozmanitým možnostem použití jediného kamerového snímače, který přebírá více kontrolních úloh současně, se cíleně snižují náklady.

    Charakteristiky

    • kontrola kvality i u dílů s volnou polohou natočení
    • vyšší disponibilita zařízení díky snadnému přepnutí kontrolní úlohy při změně šarží
    Kamerový snímač BVS E Advanced
    Kamerový snímač BVS E Advanced

    Kamerový snímač BVS E Advanced je zamýšlen pro náročné a rychlé aplikace. Nabízí nejen veškeré vlastnosti provedení Standard, ale navíc umožňuje detekci polohy v rozsahu 360° a rovněž logické spojování různých znaků.

  • Kamerový snímač BVS E Universal

    Univerzální zařízení s širokým spektrem využití

    Náš mnohostranný kamerový snímač BVS E Universal disponuje mimořádně výkonnými nástroji na zpracování obrazu na základě rozpoznávání obrysů. Díky nim lokalizuje, kontroluje a počítá díly v jakékoli poloze natočení. Přitom dokáže přenášet přes rozhraní informace o vyrovnání a poloze dílů. Snímač BVS E Universal zvlášť spolehlivě a přesně načítá čárové kódy a kódy datové matice. Rychlostí až 40 kódů za sekundu.

    Charakteristiky

    • kontrola vyrovnání dílů nebo polohy snižuje nároky na jejich vedení
    • kontrola kvality i u dílů s volnou polohou natočení
    • vysoká disponibilita zařízení díky snadnému přepnutí kontrolní úlohy při změně šarží
    Kamerový snímač BVS E Universal
    Kamerový snímač BVS E Universal

    Spektrum využití kamerového snímače BVS E Universal sahá od kontroly složení a přítomnosti dílů přes načítání a ověřování kódů až po náročné aplikace, jako je například polohování dílů.

  • Kamerový snímač BVS E Infrarot

    Více jistoty a přesnosti díky využití infračerveného světla

    Měnící se světelné poměry mohou ovlivnit spolehlivost kontroly běžných kamerových snímačů. Současně se zaměstnanci často cítí rušeni jejich pulzujícím světlem. Kamerové snímače Vision BVS E Infrarot s infračerveným světlem zde zjednávají nápravu, neboť infračervené osvětlení kamerového snímače BVS E Infrarot není pro člověka viditelné.

    Jeho světelné impulzy proto pracovníky neruší. Pevně integrovaný světelný filtr současně zabraňuje tomu, aby okolní světlo ovlivňovalo kontrolu objektů. Snímač BVS E Infrarot tak účinně přispívá k vyšší procesní bezpečnosti.

    Charakteristiky

    • blokování rušivého světla z jiných zdrojů
    • nedochází k rušení pracovníků
    • o 10 % vyšší intenzita světla než u srovnatelných snímačů pracujících ve viditelném červeném spektru
    Kamerový snímač Vision BVS E Infrarot
    BVS E Infrarot

    Infračervené osvětlení nového kamerového snímače BVS E Infrarot není viditelné pro lidi, takže jeho světelné pulzy neruší obsluhu.

  • SmartCamera pro strojové vidění

    K dohledávání, kontrole kvality a pro polohovací úkoly

    Snadno ovladatelná SmartCamera Balluff BVS SC pro strojové vidění vám poskytuje všechny funkce nutné pro vizuální řešení dohledatelnosti, kontroly kvality a polohovacích úkolů. Úkoly (analyzování, vyhledávání, proměřování) můžete individuálně skládat a výsledky pružně přenášet.

    K vybavení patří funkce pro integrované vytváření testů a rovněž pro zobrazování kontrol a vytváření statistik vykonaných kontrol. Navíc můžete přímo ovládat produkty IO-Link. Kameru SmartCamera je díky jejímu snadnému softwarovému ovládání možné rychle integrovat do procesu. Vzhledem k libovolnému vytváření plánů zkoušek ji navíc lze využívat velmi flexibilně.

    Charakteristiky

    • inteligentní správa dat, aby se omezilo zatížení systémů Profinet a Ethernet/IP
    • snadná integrace do výrobního prostředí prostřednictvím připojení přes IO-Link
    • bezpečná správa výsledků specificky podle konkrétního zákazníka pro přenos k řídicí jednotce nebo k serveru
    • robustní provedení vyhovující požadavkům průmyslového prostředí
    SmartCamera
    Dohledávání pomocí kamery SmartCamera

  • Průmyslové kamery

    Jednoduché řešení rozmanitých úkolů při zpracování obrazu

    Standardizované průmyslové kamery vám poskytují možnost flexibilního a vaší aplikaci přizpůsobeného řešení úkolů při zpracování obrazu v automatizovaných prostředích. Uživatelsky vstřícné průmyslové kamery Balluff poskytují ostré obrazy s vysokým rozlišením a umožňují například robotům bezpečnou detekci a podávání objektů v automatizovaných průmyslových linkách.

    Naše průmyslové kamery BVS CA využívané k dohledatelnosti detekují a kontrolují kódy nebo texty objektů, takže pomocí nich můžete splnit požadovanou průkazní povinnost. Současně optimalizují výrobní proces. Při použití kamery lze včas detekovat a vyřadit chybné nebo vadné díly. Průmyslové kamery Balluff tak umožňují zajištění kvality. Díky tomu plníte ústřední požadavek vašich zákazníků na 100procentní kvalitu.

    Obzvláště atraktivní: Díky přehledné ovládací ploše kokpitu BVS může naše průmyslové kamery kdokoli intuitivně nainstalovat a snadno ovládat. Zcela bez předchozích znalostí.

    Průmyslové kamery Balluff dodáváme s rozlišeními snímačů od 1,6 megapixelu, v barevných nebo monochromatických provedeních. Díky robustnímu pouzdru kamery vhodnému pro průmyslové použití, standardizovaným adaptérům objektivů C-mount a standardním připojovacím kabelům jsou tyto kamery ideální pro použití v automatizaci.

    Charakteristiky

    • standardizovaná datová rozhraní (GigE-Vision a USB3-Vision) a standardizovaná programovací rozhraní GenICam
    • integrovaná paměťová jednotka a jednotka FPGA pro pružné přizpůsobení integrovaných funkcí
    • rychlé zpracování dat
    Průmyslové kamery
    Průmyslové kamery