Optische Identifikation
Optische Identifikation

Bezpečná identifikace a dekódování objektů

Optická identifikace prostřednictvím 1D a 2D čárových kódů je osvědčená metoda identifikace součástí a objektů a řízení systémů a procesů.

Naše spektrum výkonů v této oblasti zahrnuje stacionární čtečky kódů, mobilní ruční čtečky a rovněž příslušenství pro standardní i průmyslové aplikace. Všechna zařízení nabízejí možnosti dekódování pro běžné 1D nebo 2D čárové kódy.

Nejdůležitější výhody

  • spolehlivá zpětná sledovatelnost (Traceability) produktů a montáže
  • poradenství přímo na místě prostřednictvím celosvětové obchodní sítě
  • jednoduché uvedení do provozu


Oblasti využití

  • řízení procesů doplňování zásob (např. systém Kanban), řízení výroby
  • optická identifikace nástrojů

Řada produktů

  • Čtečka kódů BVS E Identification

    Spolehlivá identifikace v kompaktním pouzdru

    Pomocí čtečky kódů BVS E Identification od společnosti Balluff jednoznačně identifikujete své výrobky. Spolehlivě čte 1D nebo 2D kódy a rovněž kombinované kódy. Při tom nehraje žádnou roli, zda jsou kódy na nalepeném štítku, natištěné, vyznačené laserem nebo přímo na produktu. Čtečka kódů BVS E načítá všechny kódy rychlostí až 40 kódů za sekundu. Ani odchylky polohy pro ni nepředstavují problém, protože snímač je snadno kompenzuje.

    Kontrola obsahu

    Aby bylo zajištěno, že byly použity pouze správné výrobky, kontroluje čtečka kódů BVS E Identification kódy z hlediska jejich obsahu. Snímač má navíc funkci „OCV“, pomocí které lze ověřovat texty a sledy čísel, aby se cíleně kontrolovala např. data expirace na nějakém výrobku.

    Hodnocení kvality kódu

    Pro bezpečnou identifikaci výrobků musí být zaručena stálá kvalita kódů v celém procesu. K tomu nezbytné hodnocení kódů podle normy ISO zajišťuje čtečka kódů BVS E Identification jako dodatečnou funkci.

    Použití

    Čtečky kódů BVS E Identification se používají při identifikaci součástí v procesu a rovněž při dohledávání obalů a při řízení výroby.

    Charakteristiky

    • snadné a intuitivní ovládání
    • spolehlivé načítání více kódů současně
    • snadné připojení k programovatelnému automatu přes rozhraní RS232 a Ethernet
    • kompaktní konstrukční provedení
    • k dispozici různé optické členy
    • dodávány s integrovaným osvětlením alternativně ve spektru červeného nebo infračerveného světla
    Kamerový snímač BVS E Identification
    Kamerový snímač BVS E Identification

    Pomocí čtečky kódů BVS E Identification od společnosti Balluff jednoznačně identifikujete své výrobky. Nezávisle na tom, zda váš výrobek označujete pomocí 1D nebo 2D kódů. A nezávisle na tom, zda jsou tyto kódy na nalepeném štítku, natištěné, vyznačené laserem nebo přímo na výrobku.

  • Kamerový snímač SmartCamera Identification

    Dohledatelnost se snadným, flexibilním ovládáním

    Snadno ovladatelný kamerový snímač SmartCamera Identification od společnosti Balluff vám poskytuje všechny nutné funkce pro vizuální řešení dohledatelnosti.

    Snímač SmartCamera spolehlivě identifikuje objekty prostřednictvím kódu. Snímá kódy 1D, 2D, jakož i kombinované nebo přímo vyznačené kódy a rovněž text (OCR – Optical Character Recognition – optické rozeznávání znaků). Výsledky jsou přes standardní průmyslová rozhraní předávány dále nadřízeným systémům.

    K vybavení patří funkce pro integrované vytváření testů a rovněž pro zobrazování kontrol a vytváření statistik vykonaných kontrol. Navíc můžete přímo ovládat produkty IO-Link. Kamerový snímač SmartCamera je díky jejímu snadnému softwarovému ovládání možné rychle integrovat do procesu. Navíc můžete kameru pružně používat vytvářením libovolného plánu testů.

    Charakteristiky

    • inteligentní správa dat, aby se omezilo zatížení systémů Profinet a Ethernet/IP
    • snadná integrace do výrobního prostředí prostřednictvím připojení přes IO-Link
    • bezpečná správa výsledků specificky podle konkrétního zákazníka pro přenos k řídicí jednotce nebo k serveru
    • robustní provedení vyhovující požadavkům průmyslového prostředí
    SmartCamera Ident
    Dohledatelnost s kamerovým snímačem SmartCamera

  • Ruční čtečka kódů BVS HS-P

    Ruční zařízení vhodné pro průmyslové použití s vynikajícím čtecím výkonem

    Ruční čtečky čárových kódů Balluff řady BVS HS-P načítají rychle a spolehlivě všechny běžné 1D, 2D a kombinované čárové kódy z dokumentů, plastových štítků, základních desek a kovových dílů. Čtečky jsou robustní a kombinují vysoký čtecí výkon s ovládáním nenáročným pro uživatele. Poskytují krytí IP 65 vhodné pro průmyslové prostředí a přečkají i více pádů na beton z výšky až 2 m, což zaručuje spolehlivé použití v průmyslu, logistice i ve skladech.

    Mobilní práce

    Bezkabelová provedení s připojením přes Bluetooth umožňují uživatelům maximální volnost pohybu. Bezpečný přenos dat je totiž možný v okolí až 100 m kolem základní stanice.

    Rozmanitá použití

    Ruční čtečky kódů se používají v řadě aplikací: mimo jiné při řízení procesů doplňování zásob (systémy Kanban), řízení výroby, optické identifikaci nástrojů, sledování pohybu součástí, kontrole kvality a inventarizaci (řízení systémů Kanban).

    Charakteristiky

    • spolehlivé potvrzení načtení akustickým signálem, jakož i zelenými LED a projekcí zeleného bodu LED na načítaný kód
    • intuitivní systém namíření čtečky prostřednictvím dobře viditelného laserového označovacího rámu
    • díky lithium-iontovým bateriím až 30 000 načtení kódů na jedno nabití
    • neunavující práce díky nízké hmotnosti a ergonomickému tvaru
    • Provedení High Density: načítá kódy ve vysokém rozlišení (až 2,5 mil. bodů u 1D), jakož i velké plochy (do velikosti A4) maximální snímací dosah až 110 cm
    Ruční čtečka čárových kódů BVS HS-P
    Ruční čtečka čárových kódů BVS HS-P

    Ruční čtečky čárových kódů Balluff BVS HS-P načítají rychle a spolehlivě všechny běžné 2D, 1D i kombinované čárové kódy. Čtečky jsou robustní a kombinují vysoký čtecí výkon s pro uživatele nenáročným ovládáním.

  • Ruční čtečka kódů BVS HS-Q

    Ruční čtečka pro mnohostranné použití ve skladech a v logistice

    Ruční čtečky čárových kódů Balluff BVS HS-Q načítají všechny běžné 1D, 2D a kombinované čárové kódy, jakož i poštovní kódy v jakékoli poloze natočení (až do naklopení 40°), a to i v pohybu. Žádné těžkosti pro vás nebude znamenat ani načítání kódů za ztížených podmínek – například z displejů a mírně zrcadlícího podkladu. Čtečky se hodí k načítání kódů na dokumentech a štítcích s kódy a poskytují dobrý čtecí výkon za výhodnou cenu. Maximální snímací dosah u nich činí 40 cm.

    Intuitivní obsluha

    Čtečku lze ovládat přímo: jednoduše namířit na kód a zmáčknout spoušť. Je-li kód nasnímán úspěšně, je tato skutečnost indikována akustickým systémem, zelenou LED na čtečce a bodovým LED světlem, které se promítne na načítaný kód. Ergonomický tvar a hmotnost maximálně 200 g umožňují nenáročnou práci šetrnou vůči rukám uživatelů.

    Rozmanitá použití

    Ruční čtečky Balluff BVS HS-Q nacházejí uplatnění v mnoha různých oblastech: mimo jiné v intralogistice, při přiřazování skladových míst v ručně řízených skladech, při vychystávání a při správě dokumentů.

    Charakteristiky

    • automatické přizpůsobení různým situacím načítání
    • spolehlivé potvrzení načtení akustickým signálem, jakož i zelenou LED a projekcí zeleného bodu LED na načítaný kód
    • intuitivní systém zaměřování prostřednictvím dobře viditelného označení modrou LED
    Ruční čtečka čárových kódů BVS HS-Q
    BVS HS-Q

    Ruční čtečky čárových kódů Balluff BVS HS-Q načítají všechny běžné 1D, 2D a kombinované čárové kódy a rovněž poštovní kódy v jakékoli poloze natočení (až do naklopení 40°), a to i v pohybu.