Spolehlivé napájení pro přímou montáž do automatů a do skříní strojů
Naše spolehlivé a účinné síťové zdroje v kompaktním provedení jsou vhodné pro přímou montáž do automatů a skříní strojů. Napájejí snímače, řídicí jednotky, obslužná rozhraní a počítače v každé aplikaci vhodným příkonem. Jako kompaktní a místo šetřící aplikace s volně volitelnými napětími 24 V, 5 V, 12 V nebo 15 V jsou schváleny pro celosvětové použití.
Charakteristiky
- jednofázové
- 20–160 W
- odolné proti zkratu
- regulovatelné výstupní napětí
- široký rozsah vstupního napětí 88–264 V AC
- paralelní provoz pro flexibilní přizpůsobení dané aplikaci (v závislosti na typu)
- zvlášť nízký činitel zvlnění výstupního napětí
- režim Hiccup v případě zkratu
- kovové nebo plastové pouzdro