Industrial Identification

Všechna data na první pohled

Naše průmyslové RFID systémy BIS vás podpoří při zvládání záplavy informací v moderním provozu. Pomocí RFID je možné automaticky identifikovat a zpětně sledovat různé objekty. K tomu účelu se na objekt, který se má identifikovat, upevní datový nosič, který funguje jako paměť.

Data se přenášejí mezi datovým nosičem a hlavou čtení/zápis a jsou přes vyhodnocovací jednotku předávány řídicí jednotce.

Společnost Balluff nabízí široký výběr inovativních produktů v oblasti nízkých frekvencí (LF), vysokých frekvencí (HF) a velmi vysokých frekvencí (UHF). Na frekvenci nezávislé vyhodnocovací jednotky BIS V nabízejí možnost flexibilní vzájemné kombinace všech systémů. Tak šetříte náklady díky vyšší flexibilitě a nutnosti menších skladových zásob.

UHF (860...960 MHz) – BIS U

BIS U
UHF (860...960 MHz)

Identifikace při velkých vzdálenostech a schopnost současného rozpoznávání více prvků pro aktuální koncepce toku materiálu.