Informace přímo na objektu – a to i v drsných podmínkách
Datové nosiče LF doprovázejí obrobky v rámci celého výrobního procesu. Při tom jsou někdy vystavovány i extrémním podmínkám, jako například vysokým teplotám, kovovému okolního prostředí a dalším okolním vlivům.
Datové nosiče od společnosti Balluff odolávají i při vysokých nárocích: Nejsou choulostivé vůči rušením v prostředí tvořeném kovovým prvky, podávají vysoký výkon v prostorech s vysokým množstvím chladiv a maziv a jsou vhodné pro použití v deionizované vodě v autoklávech a rovněž ve vakuu.
Charakteristiky
- široký výběr speciálních datových nosičů pro téměř veškeré průmyslové obory
- robustní RFID datové nosiče odolné vůči průmyslovému prostředí, povětrnostním vlivům a extrémním teplotám
- datové nosiče EEPROM s paměťovou kapacitou 511, 1 023, 2 047 bytů
- datové nosiče FRAM s pamětí 8 kilobytů pro téměř neomezený počet cyklů zápisu/čtení
- Možnosti montáže: nalepení nebo přišroubování
- datové nosiče 10 mm Tool ID BIS C-122: milionkrát využitý klasický prvek představuje celosvětově normovaný standard
- rohový datový nosič s dvojitými cívkami eliminuje nutnost otáčení palet při jejich identifikaci
- programování nosiče kódu podle přání zákazníka