Průmyslový RFID systém BIS L
Průmyslový RFID systém BIS L

Odpověď na jednoduché identifikační úlohy

Naše nízkofrekvenční RFID systémy (RFID BIS L) jsou vhodné pro úlohy, u kterých jde pouze o identifikaci a méně o zpracování dat.

Při zpětném sledování je například často vyžadována pouze identifikace (Read-only). Systémy s kmitočtem 125 kHz fungují spolehlivě do vzdálenosti 100 mm a chovají se relativně neutrálně vůči materiálům, jako je voda, textilie, dřevo a hliník.

Nejdůležitější výhody

  • velikost paměti datových nosičů je omezena na 192 bytů
  • pro přenos malých množství dat
  • přehledné portfolio datových nosičů
  • k použití za méně náročných podmínek okolního prostředí
  • jednoznačné Unique ID s velikostí 5 bytů, pouze pro čtení
  • k dispozici datové nosiče pouze pro čtení (Read-only) (jistota manipulace)

Systémové součásti

  • Datový nosič LF (125 kHz)

    Dostupnost informací přímo na objektu

    Datové nosiče LF doprovázejí obrobky v rámci celého výrobního procesu. Pokud k realizaci vaší aplikace potřebujete velký počet tagů, jsou datové nosiče od společnosti Balluff (RFID BIS L) výhodnou a spolehlivou volbou. Mnohé z nich mají funkci pouhého čtení, která vylučuje manipulaci a zajišťuje vysokou bezpečnost dat.

    Charakteristiky

    • kruhové datové nosiče v různých velikostech: Ø 12,4 mm, Ø 20 mm, Ø 30 mm, Ø 50 mm
    • chemicky odolné skleněné datové nosiče v rozměru 13 × 3 mm
    • datové nosiče určené pouze ke čtení (3 nebo 5 bytů) nebo k přístupu pro čtení/zápis s kapacitou 192 bytů
    • Možnosti montáže: nalepení nebo přišroubování
    • k dispozici dvě varianty datových nosičů určených pouze ke čtení: s pevně nastaveným, jedinečným Unique ID o velikosti 5 bytů, nebo s možností programování 3 bytů individuálních dat podle specifikace od zákazníka
    Datové nosiče BIS L
  • LF hlavy čtení/zápis a antény (125 kHz)

    Komunikační partneři datových nosičů

    Naše LF hlavy čtení/zápis a antény specifické pro jednotlivé aplikace a v provedení odpovídajícím průmyslovému určení umožňují jednoduchou integraci do celkového systému.

    Na vyhodnocovací jednotky BIS V je možné připojit až čtyři hlavy čtení/zápis. Pro stísněné prostorové poměry jsou k dispozici čtecí hlavy v provedení M12 nebo M18 se vzdáleně umístěnou vyhodnocovací elektronikou.

    Kromě toho nabízíme čtecí hlavy s rozhraním IO-Link, které se často používají v případě, že je při zpětném sledování nutné pouze rozpoznávání (Read-only).

    Charakteristiky

    • robustní pouzdro s třídou krytí IP 67 zajišťuje spolehlivé použití v náročných prostředích
    • dosah závisí na použité kombinaci hlavy čtení/zápis a datového nosiče (viz specifikace příslušné hlavy čtení/zápis)
    • připojení přes násuvný konektor M12, délka kabelu do 50 m
    • k dispozici také plochá konstrukční provedení
    LF hlavy čtení/zápis a antény (125 kHz)
  • LF hlavy čtení/zápis (125 kHz) s integrovanou vyhodnocovací jednotkou

    Načítání a vyhodnocení v jediném zařízení

    Naše LF hlavy čtení/zápis s integrovanou vyhodnocovací jednotkou slučují anténu, elektroniku a rozhraní do jednoho pouzdra.

    Snadná instalace šetří čas a náklady. Některé čtecí hlavy jsou vhodné také pro montáž do stísněných prostorů. Speciální varianty se vzdáleně umístěnou elektronikou poskytují více volného prostoru při instalaci. A díky robustnímu pouzdru v provedení IP 67 je zajištěna možnost spolehlivého použití i v náročném prostředí.

    Charakteristiky

    • dostupná rozhraní: paralelní a sériové (RS232, RS422)
    • odpadá nutnost dodatečné vyhodnocovací jednotky
    • indikace stavu přímo na pouzdru čtečky usnadňují uvedení do provozu a minimalizují provozní prostoje
    LF hlavy čtení/zápis (125 kHz) s integrovanou vyhodnocovací jednotkou
  • Přenosná zařízení LF (125 kHz)

    Mobilní zachycování dat – jednoduše a pohodlně

    Naše přenosná zařízení LF se vynikajícím způsobem hodí pro mobilní načítání a zapisování z datových nosičů BIS L a do nich. Používají se při manuálních kontrolách kvality nebo při dokumentaci provádění údržbářských úkonů.

    Ruční zařízení Balluff používají k přenosu dat WLAN, Bluetooth nebo kabelové připojení USB. Jsou modulárně rozšiřitelné o 1D nebo 2D čtečku čárových kódů a pracují absolutně přesně a spolehlivě i za špatných světelných podmínek a v náročném prostředí.

    Charakteristiky

    • operační systém Windows CE® V6.0
    • k dispozici různé varianty antén podle výběru datového nosiče
    • dosah závislý na variantě antény
    • nabíjecí adaptér a stylus jsou součástí dodávky
    • výkonný mobilní terminál Zebra Workabout Pro 4 jako základní přístroj
    • předinstalovaný software Balluff (SDK – Software Development Kit)
    • dotyková obrazovka s velkým barevným displejem
    • volitelné příslušenství: dokovací stanice a pistolová rukojeť pro ergonomické ovládání
    • zakázkový software na vyžádání
    Přenosná zařízení LF (125 kHz)
  • Vyhodnocovací jednotky LF (125 kHz)

    Kompaktní vyhodnocovací jednotka pro všechny kmitočty

    S naší vyhodnocovací jednotkou BIS V můžete na každou vyhodnocovací jednotku využívat současně až čtyři hlavy čtení/zápis. Vaše frekvenční nezávislost umožňuje smíšený provoz všech frekvencí (BIS M, BIS L, BIS C, BIS U). Je tak potřeba pouze jeden typ vyhodnocovacích jednotek, což významně zjednodušuje skladové hospodářství. Pro použití bez ohledu na daný průmyslový obor jsou navíc k dispozici vyhodnocovací jednotky pro všechny celosvětově běžné sběrnicové systémy.

    Charakteristiky

    • vynikající vlastnosti z hlediska EMC díky robustnímu pouzdru ze zinkového odlitku
    • všechny přípojky jsou snadno dostupné z přední strany
    • variabilní koncepce upevnění pro snadnou montáž na DIN lišty nebo profily
    • LCD displej a tlačítka pro snadné uvedení do provozu
    • každá hlava čtení/zápis signalizuje svůj provozní stav prostřednictvím dvou LED přímo na vyhodnocovací jednotce
    • integrovaný port IO-Link Master pro připojení snímačů a ovladačů kompatibilních s IO-Link
    • internetový server pro pohodlné sledování stavu na dálku
    • funkční bloky mnoha běžných výrobců řídicích systémů pro rychlé zahájení používání
    • integrovaný přepínač sítě Ethernet se dvěma porty pro liniovou a kruhovou topologii
    • malé a kompaktní rozměry (172 × 48 × 62 mm)
    • USB rozhraní pro rychlé uvedení do provozu bez připojení přes sběrnici
    • BIS Cockpit: hlavy čtení/zápis lze parametrizovat nezávisle na rozhraní pomocí softwarového nástroje pro PC
    • napájení přes robustní násuvný konektor 7/8" pro náročná průmyslová prostředí
    Vyhodnocovací jednotka BIS L
  • Datové vazební členy LF (125 kHz)

    Bezpečný přenos dat přes vzduchová rozhraní

    Datové vazební členy LF od společnosti Balluff poskytují maximální míru flexibility. Přenášejí data bezpečně přes dvě vzduchová rozhraní. Při tom přebírají úlohu bezkontaktního přemostění obou přechodů namísto přenosu dat přes pevnou linku. Datové vazební členy se používají všude tam, kde je nutné dvojité mechanické rozhraní, například u otočných stolů, výměnných držáků nástrojů nebo u podávacích ramen. Máte tak možnost funkčního dotazování i na doposud nepřístupných místech.

    Charakteristiky

    • bezúdržbový přenos dat bez mechanického opotřebení
    • rychlý a bezpečný přenos signálů
    • různé délky kabelů: 1 m, 2 m a 5 m
    Datové vazební členy LF (125 kHz)