Průmyslový RFID systém BIS M
Průmyslový RFID systém BIS M

Výkonný balíček pro vysokou rychlost a velké objemy dat

RFID systém BIS M (13,56 MHz) podporuje celosvětové uznávané normy ISO a u uživatelů boduje svou vysokou přenosovou rychlostí při velkých objemech dat.

Díky různorodým možnostem kombinací datových nosičů a hlav čtení/zápis je tento systém použitelný pro nejrůznější aplikace. Hodí se například k sledování dílů na krátkou vzdálenost nebo pro aplikace řízení výroby (paletování, popisování obrobků, ...).

Nejdůležitější výhody

  • čtyřpólové standardní zapojení a dostupnost součástí kompatibilních s rozhraním IO-Link
  • v kombinaci s pasivními datovými nosiči činí střední dosah max. 400 mm
  • hladká integrace do aplikací díky globálním normám pro technologii RFID ISO 15693 a ISO 14443A
  • k dispozici všechny celosvětově běžné sběrnicové systémy
  • snadné a rychlé uvedení do provozu
  • součásti Balluff s vysokou rychlostí provozu (až osmkrát rychlejší než specifikace ISO 15693)
  • možnost zakázkového vývoje
  • k dispozici je bohatý sortiment příslušenství pro snadnou integraci na všech místech použití

Systémové součásti

  • Datový nosič HF (13,56 MHz)

    Informace dostupné přímo na objektu

    Datové nosiče doprovázejí obrobky v rámci celého výrobního procesu. Při tom jsou vystavovány někdy i extrémním podmínkám v důsledku vysokých teplot, kovovému okolního prostředí a dalších okolních vlivů. Naše datové nosiče HF odolávají i při vysokých nárocích daných takovýmito okolními podmínkami. V širokém portfoliu Balluff najdete vždy ten vhodný produkt pro nejrůznější podmínky.

    Charakteristiky

    • pasivní datové nosiče: data a nezbytná energie se indukuje z hlavy čtení/zápis
    • všechny datové nosiče jsou vybaveny jednoznačným identifikačním číslem (Unique ID), přičemž toto číslo lze pouze načítat a nelze je měnit
    • možnost celosvětového použití díky shodě s požadavky normy ISO 15693
    • datové nosiče EEPROM do paměťové kapacity 992 bytů
    • datové nosiče FRAM s pamětí až 128 kilobytů pro téměř neomezený počet cyklů zápisu
    • montáž nalepením nebo přišroubováním
    • vysoké úrovně třídy krytí do IP 68/69K
    • nejrůznější výhodné vlastnosti, jako např. montáž na kovové prvky, odolnost vůči vysoké teplotě
    • pro časově kritické aplikace: datové nosiče Balluff s vysokou rychlostí provozu (až osmkrát rychlejší než specifikace ISO 15693)
    • speciální rohové datové nosiče pro přenosové systémy, u nichž je možnost čtení/zápisu ze dvou stran
    • k dispozici i datové nosiče s malými rozměry
    • datové nosiče „šrouby“ lze snadno upevnit na objekt a opět je rychle odebrat
    Datové nosiče HF
  • HF hlavy čtení/zápis a antény (13,56 MHz)

    Komunikační partneři datových nosičů

    HF hlavy čtení/zápis a antény společnosti Balluff specifické pro jednotlivé aplikace v provedení odpovídajícím průmyslovému určení umožňují jednoduchou integraci do celkového systému. Podporují celosvětově standardizovanou normu ISO 15693 a částečně také ISO 14443A. Díky robustnímu pouzdru s třídou krytí IP 67 se hodí také k použití v náročných prostředích. Jejich dosah závisí na použité kombinaci hlavy čtení/zápis a datového nosiče.

    K dispozici jsou rovněž HF hlavy čtení/zápis s rozhraním IO-Link. Pro aplikace, u kterých je třeba pomocí malého množství dat výhodně protokolovat postup výroby, čísla dávek nebo údaje o kvalitě.

    Charakteristiky

    • indikace stavu přímo na hlavě čtení/zápis: snadné uvedení do provozu, minimální provozní prostoje
    • na vyhodnocovací jednotky BIS V je možné připojit až čtyři hlavy čtení/zápis
    • připojení přes násuvný konektor M12, délka kabelu do 50 m
    • hlavy čtení/zápis pro zapuštěnou montáž do kovových prvků
    • konstrukční provedení M12 s integrovanou anténou
    • speciální hlavy čtení/zápis, např. pro přenosové systémy, k jednoduché instalaci bez přídavného montážního úhelníku
    • vysokofrekvenční rámové antény pro velké dosahy do 400 mm
    • možnost individuálních konstrukčních provedení
    • k dispozici součásti Tool ID se stejnou konstrukcí jako hlavy pro čtení/zápis BIS C
    Hlavy čtení/zápis a antény a antény
  • HF hlavy čtení/zápis (13,56 MHz) s integrovanou vyhodnocovací jednotkou

    Vše v jednom pouzdru

    HF hlavy čtení/zápis s integrovanou vyhodnocovací jednotkou jsou zprostředkovateli mezi datovými nosiči a počítačem, resp. řídicí jednotkou. Výhoda pro vás: Jelikož se anténa, elektronika a rozhraní nacházejí v jednom pouzdru, odpadá nutnost použití dodatečné vyhodnocovací jednotky.

    Snadná integrace navíc snižuje jakékoli nároky na instalaci. Varianty se vzdáleně umístěnou elektronikou jsou vhodné také pro stísněné podmínky montáže a poskytují více volného prostoru při instalaci.

    Charakteristiky

    • dostupná rozhraní: sériové – RS232, RS485/Subnet 16, RS422, USB
    • nové také s připojením přes sběrnici: možnost připojení čtečky All-in-One RFID-Reader BIS M-4008 přímo na síť Profinet
    • robustní pouzdro v provedení IP 67: spolehlivé použití i v náročném prostředí
    • indikace stavu přímo na pouzdru čtečky: snadné uvedení do provozu a minimální provozní prostoje
    Hlavy čtení/zápis s integrovanou vyhodnocovací jednotkou
  • Mobilní HF přístroje pro zápis/čtení (13,56 MHz)

    Pohodlné a mobilní snímání dat

    Naše mobilní HF přístroje pro zápis/čtení jsou navrženy pro použití s datovými nosiči BIS M. Vynikajícím způsobem se hodí k použití při manuální kontrole kvality nebo pro dokumentaci provádění údržbářských úkonů. Přenos dat probíhá přes WLAN, Bluetooth nebo kabelem přes USB konektor.

    Mobilní ruční čtečky lze modulárně rozšířit o čtečky 1D nebo 2D čárových kódů. Data jsou bezpečně snímána i za nepříznivých světelných podmínek a v náročných prostředích.

    Charakteristiky

    • operační systém Windows CE® V6.0
    • k dispozici jsou různé varianty antény v závislosti na volbě datových nosičů
    • dosah závislý na variantě antény
    • nabíjecí adaptér a stylus jsou součástí dodávky
    • výkonný mobilní terminál Zebra Workabout Pro 4 jako základní přístroj
    • předinstalovaný software Balluff (SDK – Software Development Kit)
    • dotyková obrazovka s velkým barevným displejem
    • volitelné příslušenství: dokovací stanice a pistolová rukojeť pro ergonomické ovládání
    • zakázkový software na vyžádání
    Mobilní HF přístroje pro zápis/čtení
  • Vyhodnocovací jednotky HF (13,56 MHz)

    Spolehlivá výměna dat s řídicí jednotkou

    S naší vyhodnocovací jednotkou BIS V můžete na každou vyhodnocovací jednotku využívat současně až čtyři hlavy čtení/zápis. Vaše frekvenční nezávislost umožňuje smíšený provoz všech frekvencí (BIS M, BIS L, BIS C, BIS U). Je tak potřeba pouze jeden typ vyhodnocovacích jednotek, což významně zjednodušuje skladové hospodářství. Pro použití bez ohledu na daný průmyslový obor jsou navíc k dispozici vyhodnocovací jednotky pro všechny celosvětově běžné sběrnicové systémy.

    Charakteristiky

    • vynikající vlastnosti z hlediska EMC díky robustnímu pouzdru ze zinkového odlitku
    • všechny přípojky jsou snadno dostupné z přední strany
    • variabilní koncepce upevnění pro snadnou montáž na DIN lišty nebo profily
    • LCD displej a tlačítka pro snadné uvedení do provozu
    • každá hlava čtení/zápis signalizuje svůj provozní stav prostřednictvím dvou LED přímo na vyhodnocovací jednotce
    • integrovaný port IO-Link Master pro připojení snímačů a ovladačů kompatibilních s IO-Link
    • internetový server pro pohodlné sledování stavu na dálku
    • funkční bloky mnoha běžných výrobců řídicích systémů pro rychlé zahájení používání
    • integrovaný přepínač sítě Ethernet se dvěma porty pro liniovou a kruhovou topologii
    • malé a kompaktní rozměry (172 × 48 × 62 mm)
    • USB rozhraní pro rychlé uvedení do provozu bez připojení přes sběrnici
    • BIS Cockpit: hlavy čtení/zápis lze parametrizovat nezávisle na rozhraní pomocí softwarového nástroje pro PC
    • napájení přes robustní násuvný konektor 7/8" pro náročná průmyslová prostředí
    Vyhodnocovací jednotka BIS M
  • Komunikační moduly HF (13,56 MHz)

    Portály pro sběrnicové topologie Subnet 16 TM

    Komunikační moduly HF/portály (13,56 MHz) společnosti Balluff slouží k bodovému spojení nebo jako sběrnicové připojení. Do zařízení se integrují přímo přes sériové rozhraní hostitelského počítače (RS232) nebo na vhodném sběrnicovém rozhraní.

    Přes jejich rozhraní RS485 lze vytvořit dílčí síť až se 16 účastníky. Zajistíme vám rovněž hlavy čtení/zápis (HF) vhodné pro tuto sběrnicovou topologii Subnet 16-TM: Naše řešení typu BIS M-410, BIS M-411 a BIS M-620 mají integrovanou vyhodnocovací jednotku a příslušná rozhraní Subnet 16-RS485.

    Charakteristiky

    • komunikační sestava až pro 16 čtecích hlav
    • velmi kompaktní konstrukce
    • robustní pouzdro v provedení IP 67: spolehlivé použití i v náročném prostředí
    • jednoduché uvádění do provozu a minimální prostoje díky ukazatelům stavu přímo na pouzdru čtečky
    • k dispozici rovněž řešení pro velké dosahy čtení
    Komunikační moduly