Bezpečně snímatelné tagy pro náročná prostředí
Datové nosiče neboli tagy označují objekt určený k identifikaci a vybavují jej dodatečnými informacemi, které mohou být čteny, popisovány a zajištěny heslem. Ukládají údaje o produktech, procesech a kvalitě, a tak dodávají spolehlivé informace o životním cyklu produktů.
Naše moderní datové nosiče UHF splňují nejvyšší požadavky průmyslových aplikací: Odolávají vysokým teplotám, vlhkosti, chemikáliím, a lze je spolehlivě načítat dokonce i v okolním prostředí tvořeném kovy.
Oproti čárovým kódům lze RFID tagy načítat i bez optického vizuálního kontaktu, a nejsou proto rovněž choulostivé na znečištění. Nutná energie pro pasivní datové nosiče se indukuje přes hlavu čtení/zápis, respektive se odebírá z elektromagnetických vln vysílaných anténou.
Charakteristiky
- široké produktové portfolio s různými provedeními, rozměry a možnostmi použití
- všechny datové nosiče mají jednoznačné, neměnné identifikační číslo (TID), jakož i individuálně programovatelný kód EPC (Electronic Product Code)
- globální normy ISO 18000-6C, resp. EPC Gen2 Class1
- dodatečná oblast uživatelské paměti s možností volného zápisu do velikosti 112 bytů
- některé varianty datových nosičů s dodatečnou ochranou pomocí hesla
- Možnosti montáže: nalepení, zalití nebo přišroubování
- k dispozici varianty pro přímou montáž na kov
- k dispozici velmi cenově výhodné, samolepicí Smart-Label pro jednorázové použití a trvalé umístění na produktu
- realizace nejrůznějších průmyslových požadavků volbou vhodných datových nosičů
- optimální sladění s čtecím systémem
- realizace masových aplikací prostřednictvím nízkonákladových tagů
- speciální datové nosiče bez obsahu silikonů pro automobilový průmysl
- speciální tagy odolné proti teplotám do 220 °C
- možnost individuálně navržených variant podle specifikací zákazníka