Bezpečnost strojů s kvalitou Balluff

Automatizace vyžaduje bezpečnost. Bezpečnost založená na spolehlivosti. Společnost Balluff vám zaručuje mimořádnou spolehlivost: pomocí různorodých řešení učiní Vaše stroje a zařízení spolehlivými a tím také bezpečnými. Naše bezpečnostní snímací technologie v kombinaci s bezpečnou řídicí technikou umožňuje zavádět inovativní koncepce pro bezpečnost Vašich strojů. A to při setrvající kvalitě, která vydrží beze změny po celá léta. Bezpečnostní koncepce pro automatizaci od společnosti Balluff tak zahrnuje neustále rostoucí počet produktů a komponentů, které přispívají k minimalizaci nebezpečí pro osoby a stroje a k bezpečnému zpracování souvisejících informací. Tyto komponenty lze zcela jednoduše integrovat do řízení jednotlivých strojních zařízení.

Proč je bezpečnost strojů důležitá?

Není pochyb o jednom: vysoká efektivita a produktivita strojů a zařízení jsou v průmyslu důležitými aspekty. Ochrana osob, strojů a pracovního prostředí je ale nezbytně nutná. Jakožto specialisté na snímací technologie a automatizaci se snažíme nejen o to, aby naše senzory fungovaly. Směrodatné je, aby naše průmyslová bezpečnostní technika také splňovala příslušné přísné předpisy. Protože všude tam, kde lidé přicházejí do přímého kontaktu se stroji, musí bezpečnostní koncepce plnit nejvyšší nároky. I když nikdy nelze zcela vyloučit veškerá rizika a chyby, přesto je třeba jejich výskyt minimalizovat a vypracovat optimální bezpečnostní koncepci. V podobě bezpečnosti přes IO-Link vám společnost Balluff nabízí snadno integrovatelné bezpečnostní řešení pro vaši automatizaci.

Co znamená bezpečnost přes IO-Link?

Bezpečnost přes IO-Link sjednocuje automatizaci a bezpečnost do jediného, účinného uceleného systému. Základem je univerzální rozhraní IO-Link: Bezpečnostní protokol je modulován na třívodičové vedení a umožňuje komunikaci a výměnu informací mezi bezpečnostním vstupním/výstupním modulem a zařízením IO-Link Master. Technologie bezpečnosti přes IO-Link je otevřená vůči úrovni senzorů: K bezpečnostnímu rozbočovači Profisafe lze totiž připojit nejen bezpečnostní komponenty Balluff, ale také bezpečnostní zařízení jiných výrobců se standardním kabelem a konektorem M12.

Jak je bezpečné skutečně bezpečné?

Přes bezpečnostní rozbočovač je k dispozici celkem dvanáct bezpečnostních vstupů a dva bezpečnostní výstupy. Tento modul je schopen napájet vstupy a výstupy celkovým proudem až 8 ampérů. Maximální reakční doba činí 20 milisekund. Bezpečnostní rozbočovač představuje bezpečný modul V/V, přes který lze připojovat i standardní komponenty, jako například jednoduché binární senzory. Bezpečnostní komunikace zařízení IO-Link Master probíhá přes Profisafe pro Profinet. Bezpečnostní informace jsou procesem tzv. tunnelingu přes Master sdělovány přímo do řízení. Takto realizovaná řešení splňují nejvyšší požadavky na bezpečnost do úrovně vlastností PLe/SIL3.

Jaké výhody skýtá bezpečnost přes IO-Link?

Naše bezpečnostní koncepce bezpečnost přes IO-Link spojuje osvědčené výhody rozhraní IO-Link, jako například spolehlivou, flexibilní výměnu informací, přenos dat v rámci všech úrovní, jednoduché připojení a univerzálně použitelné, normované rozhraní, s bezpečnostní komunikací přes Profisafe pro Profinet.

Integrace bezpečnostní techniky tak pro vás bude jednoduchá jako nikdy předtím. K zařízení IO-Link Master se připojuje pouze bezpečnostní vstupní/výstupní modul, ke kterému můžete připojit téměř jakékoli bezpečnostní zařízení. Parametrizaci provádíte centrálně pomocí řídicí jednotky. Soubory parametrů bezpečnostní koncepce lze jednoduše přenášet do dalších strojů a celého zařízení. Systém lze navíc rychle a snadno přizpůsobit změnám požadavků.

Toto řešení pro průmyslovou techniku zjednodušuje konstrukci systémů a šetří čas a náklady na zapojení díky jednotným připojovacím vedením s konektory M12. Instalace bezpečnostní techniky s krytím IP67 přímo v terénu umožňuje používat menší rozvaděče a celkově menší koncepční uspořádání zařízení.