Bezpečnostní vstupní/výstupní moduly
Bezpečnostní vstupní/výstupní moduly

Snadná realizace bezpečnostních aplikací s technologií IO-Link

Bezpečnostní vstupní/výstupní moduly od společnosti Balluff slučují bezpečnostní a automatizační techniku prostřednictvím technologie IO-Link. Ta přenáší signály snímačů a akčních prvků a lze ji využívat také pro bezpečnostní aplikace. Díky univerzálnímu rozhraní se integraci bezpečnostní techniky podaří zvládnout tak jednoduše jako nikdy předtím.

Bezpečná komunikace s bezpečností přes IO-Link

Jádro systému bezpečnost přes IO-Link tvoří u společnosti Balluff bezpečnostní rozbočovač s Profisafe pro Profinet. Bezpečnostní spínače, senzory, optoelektronické ochranné mříže nebo také bezpečná ovládací zařízení tak lze do systému velmi rychle zapojovat. K připojení téměř jakéhokoli provozního zařízení tak stačí standardní vedení s konektory M12.

Bezpečná komunikace s řídicí úrovní probíhá přes Profisafe pro Profinet. Speciální vlastnosti: Pro bezpečnostní koncepci vašeho zařízení a realizaci průmyslové bezpečnosti potřebujete pouze příslušnou infrastrukturu. V kombinaci s našimi bezpečnostními komponenty tak vznikne důsledně bezpečný systém, na který se budete moci spolehnout.

Snadná integrace a řízení

Bezpečnostní vstupní/výstupní moduly pracují v rámci komunikace zařízení na stejné úrovni jako zařízení IO-Link. Bezpečnostní rozbočovač a moduly IO-Link pro bezpečnostní aplikace se tak připojují k portu IO-Link již přítomného standardního zařízení IO-Link Master.

V případě modulů systému bezpečnost přes IO-Link se tyto poté parametrizují pro příslušné použití centrálně přes řídicí jednotku. K samotnému bezpečnostnímu rozbočovači lze přes dvanáct bezpečnostních vstupů a dva bezpečnostní výstupy připojit různé bezpečnostní komponenty, jako například bezpečnostní senzory, bezpečnostní spínače, bezpečná zajišťovací zařízení nebo zařízení pro nouzové zastavení. A to nejen od společnosti Balluff, ale také od jiných výrobců – vše pomocí standardního kabelu M12.

Moduly IO-Link s galvanickým oddělením pro bezpečnostní aplikace jsou řízeny předřazenou bezpečnostní logickou jednotkou.

Bezpečné zpracování signálu

Pomocí modulu Profisafe přes IO-Link lze bezpečně zpracovávat veškeré signály, jako například signály od spínacích kontaktů nebo signály OSSD. Tento modul monitoruje připojenou senzoriku, předává její stav nadřazené řídicí jednotce Profisafe a může v případě potřeby bezpečně vypínat připojené akční prvky. Vedle toho se k našemu bezpečnostnímu rozbočovači dají připojit také jednoduché standardní senzory nebo akční prvky. Použité zařízení IO-Link Master představuje standardní, nikoli bezpečnostní zařízení. To znamená: bezpečnostní signály jsou přenášeny přes zařízení Master a všechny mezilehlé úrovně až k řídicí úrovni, kde jsou teprve zpracovávány. K tomu lze případně využít již přítomná zařízení IO-Link Master, čímž odpadnou dodatečné náklady.

Záruka bezchybného připojení

V rámci systémů platí následující: Čím jednodušší je zapojení, tím nižší je četnost chyb. Koncepce připojení s rozhraním IO-Link vám nabízejí jednoduché připojení pomocí tří- nebo čtyřpólových konektorů M12. Toto jednoduché zapojení umožňuje implementovat bezpečnost přes IO-Link také při realizaci bezpečnosti strojů. S koncepcí bezpečnost přes IO-Link šetříte navíc i přímé peněžní prostředky: Zapojení probíhá rychle, je k němu potřeba málo materiálu a je zaručeně bezchybné.

Snížení celkových nákladů díky koncepci bezpečnost přes IO-Link

U systému bezpečnost přes IO-Link využíváte i nadále veškeré výhody rozhraní IO-Link. Tato koncepce totiž propojuje bezpečnost a automatizaci do jediného systému. Také bezpečnostní vstupní/výstupní moduly s galvanickým oddělením doplňujete v provozu do stávající topologie IO-Link. Z potenciálu úspor skýtaného technologií IO-Link profitujete navíc po celý životní cyklus vašeho stroje.

Menší prostor obsazený strojem

Inteligentní rozšíření technologie IO-Link bezpečnostními funkcemi vám umožňuje snadnou a bezpečnou konstrukci systému. Ušetříte na zapojení, zmenšíte objem vašeho rozvaděče a zmenšíte prostor obsazený vaším strojem. Další plus pro vás: Naše bezpečnostní rozbočovače s Profisafe lze pohodlně integrovat. V určitých případech se dokonce můžete vyhnout použití samostatného rozbočovače. Bezpečnostní rozbočovač vám totiž umožňuje připojit i signály standardních binárních senzorů.

Zvýšení výkonu stroje prostřednictvím minimálního rozšíření

S bezpečností přes IO-Link lze pohodlně rozšířit stávající síťovou topologii. Bezpečnostní vstupní/výstupní moduly s Profisafe pro Profinet totiž dovolují připojení bezpečnostních i standardních součástí. Funkce vašeho systému přitom zůstanou zachovány. Navíc je zaručena jeho bezpečnost. Díky vynikající škálovatelnosti zvýšíte obratem ruky výkon vašeho zařízení, neboť obě topologie budou úspěšně vzájemně sloučeny.

Flexibilní možnost přestavby zařízení do poslední minuty

Díky standardizaci topologie a bezpečnostním komponentům můžete aplikaci kdykoliv jednoduše a rychle přizpůsobit změněným požadavkům. Splníte tak nejen bezpečnostní požadavky v souladu s platnými standardy a normami – budete také flexibilní až do poslední minuty. Můžete tak spolehlivě realizovat přání vašich zákazníků a dodržet termín dodání vašeho stroje.

Produktové řady

  • Modul IO-Link pro bezpečnostní aplikace

    IO-Link a bezpečnost

    Naše moduly IO-Link pro bezpečnostní aplikace umožňují aplikace do PLd/SIL2 a jsou zároveň vhodné pro připojení běžně prodávaných binárních snímačů a aktuátorů. Díky spojitě použitelným standardním kabelům M12 navíc šetříte čas i náklady, optimalizujete konstrukci strojů, zjednodušujete uvádění do provozu a získáváte přehlednost. Navíc můžete seskupovat funkce a/nebo oddíly stroje na jednom modulu, a tak optimalizovat strukturální přehled stroje.

    Moduly IO-Link pro bezpečnostní aplikace lze udržovat dálkově pomocí známých nástrojů diagnostiky IO-Link a v případě nutného servisního úkonu je lze snadno vyměnit. Což je dobré k tomu, aby se minimalizovaly prostoje. Jejich způsobilost pro použití v průmyslovém prostředí dovoluje instalaci zařízení vně rozvodné skříně. A to i v drsných podmínkách prostředí, jako např. při vystavení prachu, nečistotám, olejům, vodě, emulzím, mechanickému namáhání a mnohým dalším faktorům. 

    Charakteristiky

    • vhodné pro bezpečnostní aplikace do PLd/SIL2
    • nízké náklady na údržbu v případě servisu díky průběžné diagnostice a snadné výměně zařízení
    • úspora nákladů díky jednotným připojovacím kabelům M12
    • omezení odstávek díky možnosti vzdálené údržby
    • ušetření modulů díky možnosti seskupování a standardizace funkcí strojů
    Modul IO-Link pro bezpečnostní aplikace
  • Profisafe přes IO-Link

    Bezpečný přenos signálu a komunikace

    Bezpečnostní vstupní/výstupní modul Profisafe spojuje automatizační a bezpečnostní techniku poprvé přes IO-Link. Pro bezpečné připojení potřebujete pouze IO-Link Master. Jelikož je tento systém otevřený směrem k úrovni snímačů, můžete k němu připojit téměř jakékoliv bezpečnostní zařízení.

    Díky spojení automatizační a bezpečnostní techniky je možné zabezpečit stroj jedním systémem. Protože systém IO-Link poskytuje jak podrobnosti o snímačích a aktuátorech, tak také zabezpečené informace. Díky systému bezpečnosti přes IO-Link můžete využívat výhody z obou světů. Integrace bezpečnostní techniky je tak jednoduchá jako nikdy předtím.

    Parametrizace se provádí centrálně pomocí řídicí jednotky. Informace důležité pro bezpečnost se přenáší přímo přes Master k řídicí jednotce, přičemž použití systému Profisafe přes Profinet zajišťuje bezpečnou komunikaci s řídicí jednotkou.

    Charakteristiky

    • infrastruktura pro automatizační a bezpečnostní techniku do PLe/SIL3 prostřednictvím IO-Link
    • nízké náklady v případě nutného servisního úkonu díky průběžné diagnostice a jednoduché výměně zařízení
    • nižší náklady díky jednotným připojovacím kabelům M12
    • snížení požadovaného počtu adres IP
    • standardizovaná koncepce kabeláže, možnost bezpečného přímého připojení zajišťovacích zařízení
    • lze připojit téměř jakékoliv bezpečnostní zařízení
    Profisafe přes IO-Link
    Bezpečnost BGL

    Bezpečnostní technika a automatizace. Bezpečný přenos signálu a komunikace.