Bezpečnostní spínače a bezpečnostní snímače
Bezpečnostní spínače a bezpečnostní snímače

Bezpečnost zařízení pomocí bezpečnostních spínačů a bezpečnostních snímačů

Bezpečnostní spínače a bezpečnostní snímače Balluff jsou vhodné k různorodým účelům použití. Naše bezpečnostní spínače a snímače přitom chrání ve stejné míře bezpečnost osob i strojů. Bezpečnostní spínače a snímače vám nabízejí různé principy funkce: indukční k bezkontaktnímu, bezpečnému zjišťování polohy a koncové polohy kovových předmětů, elektromechanické nebo s podporou technologií REED či RFID k zajištění přístupu nebo polohy k účelu ochrany osob a strojů.

Díky spojitě použitelné připojovací technice konektory M12 ušetříte čas a náklady při instalaci a montáži. Navíc zamezíte chybám zapojení, získáte na přehlednosti a zajistíte spolehlivé sledování systému.

Bezpečnostní snímače a spínače s RFID a REED

Bezpečnostní spínače Balluff REED zajišťují ochranu proti přístupu přes ochranné dveře, která nepodléhá mechanickému opotřebení. V kombinaci s distančním držákem můžete tyto magneticky kódované bezpečnostní spínače namontovat dokonce i ve feromagnetickém prostředí. A jestliže někdo musí při sledování ochranných dveří splňovat vyšší požadavky z hlediska vibrací a bezpečnosti manipulace, profituje z použití bezpečnostních snímačů RFID s kódováním transpondérem.

Elektronické sledování

Přímé sledování robotických pracovišť a koncových poloh kovových unašečů nástrojů v průmyslovém prostředí lze řešit elektronickou cestou. S našimi bezkontaktními, indukčními bezpečnostními snímači se toto podaří zajistit velmi snadno. Neboť oproti původním bezpečnostním spínačům nebo bezpečnostním senzorům RFID nepotřebují žádné speciální protikusy a nejsou citlivé na vibrace.

Jako všechny bezpečnostní spínače a snímače Balluff můžete i indukční bezpečnostní snímače připojit přímo na bezpečnostní vstupní/výstupní modul, který sdružuje všechny signály a přes IO-Link Master je postupuje k vyhodnocení. Zcela mimochodem tak využíváte všechny výhody řešení standardu Průmysl 4.0.

Nejdůležitější výhody

  • bezpečnostní snímače a spínače pro různorodé možnosti použití
  • robustní provedení krytů s indikací funkce pomocí LED
  • vhodné pro bezpečnostní aplikace do PLe/SIL3
  • úspora času a nákladů plus zamezení závad díky standardizované připojovací technice M12
  • snížené nároky na montáž i na místo
  • vhodné i pro těžká ochranná zařízení
  • bezpečnost manipulace
  • necitlivé na vibrace a nepřesná dveřní vedení

Produktové řady

  • Elektromechanické bezpečnostní spínače

    K ochraně osob a strojů

    Bezpečnostní spínače se samostatnou aktivací jsou blokovací zařízení, která nabízejí současně ochranu osob i stroje. Protože ve spojení s řízením stroje a oddělovacím ochranným zařízením zabraňují přístupu do nebezpečných oblastí.

    Charakteristiky

    • stabilní kovové pouzdro s indikací stavu
    • otočná ovládací hlavice s dvěma zaváděcími otvory
    • zásuvné připojení M12
    Elektromechanické bezpečnostní spínače
  • Indukční bezpečnostní snímače

    Bezpečnost pro osoby a zařízení

    Indukční bezpečnostní snímače snímají koncovou polohu a statické stavy kovových objektů. Na rozdíl od klasických bezpečnostních spínačů nebo bezpečnostních snímačů RFID tyto nepotřebují žádný speciální protikus. Pro připojení stačí konektory M12. Pomocí výstupů OSSD můžete bezpečnostní snímače jednoduše připojit k jakémukoli libovolnému bezpečnostnímu vyhodnocování.

    Charakteristiky

    • bezkontaktní snímání (koncových) poloh a pozic kovových objektů
    • v protikladu k tradičním bezpečnostním spínačům bez speciálního protikusu
    • připojení pomocí konektoru M12
    • možnost připojení libovolného bezpečnostního vyhodnocování přes výstupy OSSD
    Indukční bezpečnostní snímače
  • Magneticky kódované bezpečnostní spínače

    Ideální k sledování ochranných dveří

    Bezkontaktní magneticky kódované bezpečnostní spínače REED se skvěle hodí ke sledování ochranných dveří – zejména v prostředí, ve kterých se vyskytuje znečištění nebo prach. Díky bezkontaktnímu principu funkce jsou necitlivé na mechanickou vůli. Například, když se dveře zaseknou nebo nejsou vedené přesně. Bezpečnostní spínače se díky tomu jednoduše instalují. Díky vyhodnocovací elektronice zapojené do série lze bezpečnostní spínače použít pro aplikace do PLe/SIL 3.

    Charakteristiky

    • vysoké zabezpečení proti manipulaci díky inteligentnímu uspořádání kontaktů Reed
    • omezují nebezpečí, že bude obejita zabezpečovací funkce
    • připojení pomocí konektoru M12
    • s distančním držákem lze namontovat ve feromagnetickém prostředí
    Magneticky kódované bezpečnostní spínače
  • Magneticky kódované bezpečnostní systémy měření dráhy

    Vhodné pro bezpečnostní aplikace

    Magneticky kódované bezpečnostní systémy měření dráhy disponují bezpečným inkrementálním sin/cos rozhraním a bezpečným absolutním rozhraním SSI nebo BiSS-C. Tím jsou ideální volbou pro bezpečnostní aplikace (certifikace od TÜV Rheinland). Díky velké měřicí délce do 48 m a velmi vysoké přesnosti opakování (< 1 µm) jsou mnohostranně použitelné.

    Charakteristiky

    • bezpečný: splňuje požadavky podle norem DIN EN ISO 13849-1:2015 (směrnice o strojních zařízeních, Pld), IEC 61508:2010 (funkční bezpečnost, SIL2) a EN IEC 61800-5-2:2007 (bezpečnostní funkce, SIL2)
    • šetří čas: jednoduchá instalace, bez konfigurace
    • univerzálně použitelný: měřené délky až 48 m, nastavitelné rozlišení, vysoká systémová přesnost až 20 µm
    • Komfortní: funkce parametrizace a diagnostiky
    Magneticky kódované bezpečnostní systémy měření dráhy
  • Bezpečnostní snímače kódované transpondérem

    Mnoho volného prostoru při montáži a použití

    Bezkontaktní bezpečnostní snímače s kódovaným ovladačem nabízejí zajištěný přístup ochranných dveří/panelů, který bude odolný proti manipulaci a bez opotřebení. Jsou odolné vůči znečištění, vibracím a mechanické vůli. Přístroje můžete bez problémů používat pro aplikace až do PLe/SIL 3. Malé rozměry vám umožňují flexibilní integraci. Volitelně jsou k dispozici také varianty s integrovaným přídržným magnetem k přidržování ochranných zařízení v příslušné poloze.

    Charakteristiky

    • proti manipulaci zajištěné, opotřebení nepodléhající zabezpečení přístupu u ochranných dveří/záklopek
    • necitlivé vůči znečištění, vibracím a mechanické vůli
    • schopnost udržovat bezpečnostní zařízení aktivně v dané poloze pomocí integrovaného přídržného magnetu
    • aplikace do PLe/SIL 3
    • flexibilně integrovatelné díky malým konstrukčním rozměrům
    Bezpečnostní snímače kódované transpondérem