Kapacitní snímače
Kapacitní snímače

Spolehlivé snímání předmětů a hladiny

Kapacitní snímače od společnosti Balluff snímají kapaliny, granuláty a prášky v přímém kontaktu nebo přes nekovovou stěnu nádoby.

Patentovaná technologie  Smart Level u těchto snímačů kompenzuje vlhkost, přítomnost pěny a usazenin všeho druhu – dokonce přes skleněné a plastové stěny tloušťky až 10 mm. To tyto snímače činí ideální pro funkci snímačů hladiny vodivých médií. A zaručuje vám to vysokou bezpečnost aplikace.

Naše snímače dostanete v různých, i zvlášť malých konstrukčních provedeních. Jako nalepovací snímače se flexibilně přizpůsobí tvaru pouzdra a lze je snadno upevňovat.

Nejdůležitější výhody

  • bez opotřebení, je bezdotykový
  • výstupní signál bez rázů
  • kompenzace pěny a usazenin díky technologii Smart Level

Produktové řady

  • Kapacitní snímače k detekci předmětů

    Spolehlivé výsledky i z velké vzdálenosti

    Naše kapacitní snímače detekují objekty i z velké vzdálenosti. Jsou vhodné k bezkontaktnímu snímání jak pevných těles ze skla, dřeva, kovu, plastu nebo z kompozitního materiálu, tak také kapalin a sypkých materiálů. Toto je možné skrze plastové stěny nebo také skrze nekovové obaly.

    Přitom se naše kapacitní snímače nenechají ovlivnit barvou, prachem a odrazivými, lesklými nebo průhlednými povrchy.

    Kapacitní snímače Balluff dodáváme v různých konstrukčních provedeních s nejrůznějšími variantami konektorů a kabelů. Se spínacím nebo analogovým výstupem nebo s rozhraním IO-Link. Navíc máte k dispozici zvláště hospodárná provedení.

    Charakteristiky

    • kapacitní snímače v provedeních z plastu nebo z ušlechtilé oceli pro detekci médií s nízkou permitivitou z velké vzdálenosti
    • v kompaktních konstrukčních provedeních od Ø 6,5 mm a v plochých provedeních, jako např. v diskových konstrukcích, se spínacími vzdálenostmi až 25 mm
    • možnost zapuštěné montáže a seřízení pomocí potenciometru nebo učením po kabelu
    • k dispozici IO-Link
    Kapacitní snímače k detekci předmětů
    Kapacitní snímače k detekci předmětů

  • Kapacitní snímače stavu naplnění bez kontaktu s médiem

    Bezdotykové snímání kapalin nebo sypkých materiálů

    Chtěli byste snímat a monitorovat stavy naplnění v zásobnících, trubkách nebo cisternách skrz nekovové stěny nádrží? Pro naše kapacitní snímače stavu naplnění bez kontaktu s médiem to není problém. Tyto snímače snímají stav naplnění kapalin a sypkých materiálů a poskytují vám spolehlivé výsledky.

    Jsou přitom vhodné pro nejrůznější použití, protože je dodáváme v široké paletě provedení: ve zvláště kompaktních a plochých válcových, krychlových nebo diskových konstrukcích, jakož i v provedeních odolných vůči tlaku a s  nejrůznějšími variantami konektorů a kabelů.

    Zvláště zajímavé pro vás jako uživatele: Díky vybavení naší patentovanou technologií Smart Level kompenzují kapacitní snímače Balluff vlhkost, pěnu i ulpívání materiálu jakéhokoli druhu – dokonce skrz až 10 mm silné skleněné a plastové stěny. To tyto snímače činí ideální pro funkci snímačů hladiny vodivých médií. A zaručuje vám to vysokou bezpečnost aplikace.

    Charakteristiky

    • pro zjišťování stavu naplnění kapalin a sypkých materiálů
    • velký výběr konstrukčních provedení a materiálů pouzdra, jakož i cenově výhodných provedení
    • jednoduché přizpůsobení a nastavení, také přes IO-Link
    • patentovaná technologie Smart Level kompenzuje ulpívání, vlhkost a pěnu skrz až 10 mm silné skleněné a plastové stěny
    Kapacitní snímače stavu naplnění bez kontaktu s médiem
    Kapacitní snímače stavu naplnění bez kontaktu s médiem

  • Kapacitní snímače stavu naplnění v kontaktu s médiem

    Konstruovány pro snímání kapalin nebo sypkých materiálů v kontaktu s médiem

    Chtěli byste snímat a monitorovat stavy naplnění v zásobnících, trubkách nebo cisternách? Pro naše kapacitní snímače stavu naplnění v kontaktu s médiem to není problém. Snímají stav naplnění u granulátů, práškovitých, viskózních nebo kapalných médií, jakož i u sypkých materiálů. Jsou přitom vhodné pro nejrůznější použití, protože je dodáváme v široké paletě provedení. Ve válcových konstrukcích a jako ponorné sondy, k montáži do otvorů nebo na příruby, v provedeních odolných vůči tlaku a rovněž s nejrůznějšími variantami konektorů a kabelů. Jejich rozmanité materiály pouzdra, jako jsou ušlechtilá ocel, PTFE a PEEK, vám navíc zaručují nejlepší možnou odolnost vůči chemikáliím.

    Zvláště zajímavé pro vás jako uživatele: Díky vybavení naší patentovanou technologií Smart Level kompenzují kapacitní snímače Balluff vlhkost, pěnu i ulpívání materiálu jakéhokoli druhu. Toto zajišťuje vysokou bezpečnost aplikací.

    Charakteristiky

    • pro zjišťování stavu naplnění plastového granulátu, obilí, krmných a dřevěných pelet, olejů, vodných kapalin, kyselin, louhů, vodivých prášků atd.
    • velký výběr konstrukčních provedení a materiálů pouzdra, jakož i cenově výhodných provedení
    • jednoduché přizpůsobení a nastavení, také přes IO-Link
    • patentovaná technologie Smart Level pro kompenzaci ulpívání, pěny a vlhkosti
    Kapacitní snímače stavu naplnění v kontaktu s médiem
    Kapacitní snímače stavu naplnění v kontaktu s médiem

  • Kapacitní snímací hlavy pro následně zapojené zesilovače

    Malé, flexibilní, robustní a s oddělenou vyhodnocovací jednotkou

    Všude tam, kde by snímač s integrovanou elektronikou kvůli prostředí nefungoval optimálně, vám kapacitní snímací hlavy Balluff poskytnou přesnost, která udrží vaše zařízení v chodu. Jsou vhodné pro snímání kapalných, pastovitých a práškovitých médií – v přímém kontaktu, nebo dokonce i skrz až 4 mm silné stěny nádrží ze skla a plastu.

    Díky kompaktní konstrukci můžete naše řešení výborně použít i ve stísněných prostorových poměrech. Elektronika je totiž oddělena od snímací hlavy.

    Vyberte si mezi provedeními v pouzdrech z PTFE nebo z ušlechtilé oceli, pro použití při extrémních teplotách nebo při maximálním tlaku. Zesilovač také dostanete buď se spínacím, anebo analogovým výstupem, nebo také s rozhraním IO-Link. Můžete tak řešit své individuální požadavky ještě cíleněji.

    Charakteristiky

    • kapacitní snímací hlavy z materiálu PTFE a v pouzdru z ušlechtilé oceli pro velmi extrémní teploty, maximální tlak, jakož i pro stísněné prostorové poměry
    • provoz přes samostatný následně zapojený zesilovač, volitelně se spínacím signálem – analogovým nebo s IO-Link
    • rychlá, snadná a cenově výhodná montáž
    • dodávána také robustní provedení zvláště odolná vůči podmínkám prostředí
    Kapacitní snímací hlavy pro následně zapojené zesilovače
    Kapacitní snímací hlavy pro následně zapojené zesilovače

  • Následně zapojené zesilovače pro kapacitní snímací hlavy

    Správné nastavení pro každou aplikaci

    Následně zapojené zesilovače Balluff umožňují snadné nastavování a vyhodnocování našich kapacitních snímacích hlav. K tomuto nabízíme kompaktní vyhodnocovací zařízení se spínacími signály, analogovými hodnotami nebo funkcí IO-Link pro montáž na DIN lištu.

    Různé možnosti nastavení mimo kritická prostředí poskytují rozšířený rozsah funkcí pro téměř všechny snímací hlavy Balluff.

    Charakteristiky

    • pro snadné nastavení a vyhodnocení téměř všech kapacitních snímacích hlav Balluff
    • s komfortním vyhodnocovacím zařízením nebo vyhodnocovacím zařízením IO-Link pro montáž na DIN lištu
    • možné nastavení mimo kritické podmínky prostředí
    • kompaktní konstrukční provedení a nejrůznější funkční režimy
    Následně zapojené zesilovače pro kapacitní snímací hlavy
    Následně zapojené zesilovače pro kapacitní snímací hlavy

  • Kapacitní snímače se zvláštními vlastnostmi

    Odolné proti tlaku a teplotě i v náročném prostředí

    U společnosti Balluff určují výrobní program vaše požadavky. Sortiment našich výrobků proto zahrnuje také kapacitní snímače zvlášť pro vysoké technické požadavky, například pro tlak nebo vysoké teploty. V samolepicím provedení se zvláště snadno a flexibilně přizpůsobí povrchu, na kterém mají být upevněny. Díky materiálům pouzdra jako ušlechtilá ocel, plast nebo PTFE jsou ideální pro použití v těžkých podmínkách. Navíc mají široký rozsah provozního napětí a jsou k dispozici v mimořádně malých konstrukčních provedeních.

    Pro použití při extrémně vysokých teplotách nebo při nedostatku místa vám nabízíme dokonce i snímací hlavy s oddělenou elektronikou. Díky tomu je lze instalovat a snadno nastavit i na špatně přístupných místech. Jelikož se jejich zesilovače dodávají se spínacím nebo analogovým výstupem nebo s rozhraním IO-Link, můžete s těmito snímači vyřešit širokou paletu aplikací. Podle toho, pro který výstup se rozhodnete, můžete s nimi například snímat mezní stav nebo vytvořit nepřetržité zjišťování stavu naplnění.

    Charakteristiky

    • kapacitní snímače s pouzdrem z ušlechtilé oceli, plastu nebo PTFE
    • odolné vůči vysokým teplotám do 250 °C a při 180 °C odolné vůči tlaku až 6 bar, jakož i odolné vůči vysokému tlaku až 150 bar
    • snímací hlavy pro provoz se samostatným zesilovačem, s možností použití IO-Link
    • samolepicí provedení pro snadné a flexibilní upevnění
    Kapacitní snímače se zvláštními vlastnostmi
    Kapacitní snímače se zvláštními vlastnostmi