Snímače průtoku
Snímače průtoku

Procesní bezpečnost velkými písmeny

Pomocí snímačů průtoku měříte a monitorujete proudění procesních médií v nejrůznějších aplikacích. Například průtok chladicího a mazacího média nebo spolehlivou cirkulaci chladicí vody. Včas se tak rozeznají netěsnosti nebo výpadek čerpadla a zamezí se neplánovanému zastavení stroje nebo dokonce zařízení.

Tímto způsobem přispívají snímače průtoku stejně jako snímače tlaku nebo teploty k procesní bezpečnosti.

Produktové řady

  • Tepelné snímače průtoku

    Monitorování průtoků se spínáním

    Pomocí teplotních snímačů průtoku lze monitorovat procesní kapaliny se spínáním. Například v obráběcích strojích, u čerpadel a kompresorů.

    Díky svému robustnímu pouzdru jsou snímače průtoků společnosti Balluff vhodné také pro náročné průmyslové podmínky.

    S našimi provedeními k zašroubování nebo pro průběžnou montáž můžete spolehlivě řešit různé požadavky v nejrůznějších oblastech použití.

    Charakteristiky

    • žádné pohyblivé součásti, tudíž odolné vůči znečištění
    • provedení k zašroubování nebo k průběžné montáži, podle průtoku / průměru trubky
    • snadno integrovatelný robustní konektor M12
    • vizualizace průtoku pomocí LED řádku nebo displeje
    • certifikace UL a CE
    Tepelné snímače průtoku
    Tepelné snímače průtoku BFF

    Monitorování průtoku v potrubí