Snímače sklonu
Snímače sklonu

Přesná kontrola polohy v četných aplikacích

Přesná kontrola polohy, jakož i nepřetržité vedení a monitorování rotačních pohybů jsou v mnoha aplikacích základním požadavkem. Naše snímače sklonu BSI měří odchylku od horizontální nebo vertikální osy až do 360°.

Díky dvěma různým principům měření a různým úhlovým rozsahům jsou snímače sklonu Balluff vhodné pro mnohé obory a aplikace. Můžete přitom volit mezi snímači sklonu s jednou nebo dvěma osami měření.

Nejdůležitější výhody

  • bezdotykové a absolutní snímání
  • kapacitní princip měření
  • přímé měření sklonu bez nákladných speciálních konstrukcí
  • rozhraní: 4–20 mA, 0–10 V a Modbus
  • vhodné pro použití v náročných podmínkách díky vysoké třídě krytí IP 67
  • Měřicí rozsah až 360°
  • snadná montáž a instalace do vašich zařízení

Produktové řady

  • Snímače sklonu s jednou osou měření

    Vysoká přesnost v rozsahu 360° – aby se nic nedostalo do nesprávné polohy

    Snímače sklonu BSI s jednou osou měření vám poskytují měření na jedné ose v rozsahu celých 360°. Spolehlivě tak monitorujete rotační pohyby a umožňujete nepřetržité vedení. Díky tomu jsou tyto snímače dokonale vhodné pro optimální řízení procesů.

    Jednoosé snímače jsou pak dodávány s dvěma různými principy měření: snímače sklonu na bázi kapalného média, pokud potřebujete vysokou přesnost v celém měřicím i teplotním rozsahu. A snímače na bázi MEMS (mikroelektromechanických systémů) pro aplikace vyžadující vyšší flexibilitu.

    Charakteristiky

    Na bázi kapalného média

    • k dispozici Modbus a rovněž rozhraní 4–20 mA
    • vysoká přesnost opakování a preciznost
    • extrémně nízký posun hodnot při změnách teploty
    • robustní a kompaktní kovové pouzdro
    • snadná montáž – čtyři upevňovací otvory v pouzdru

    Na bázi MEMS

    • certifikace UL a CE
    • rozhraní: 4–20 mA, 0–10 V
    • velký výběr různých měřicích rozsahů
    • flexibilní montáž díky funkci středění (kalibrace)
    • dvě provedení pro různé požadavky
    • úspora prostoru díky kompaktnímu provedení
    Snímače sklonu s jednou osou měření
  • Snímače sklonu se dvěma osami měření

    Usnadnění měření úhlů

    Naše dvojosé snímače sklonu BSI pracují na bázi MEMS (mikroelektromechanických systémů). Mají kompaktní čipy s mikroelektromechanickými strukturami, které se při sklonu pohybují v souladu se zemskou přitažlivostí. Vyhodnocení probíhá na kapacitním principu měření.

    Pomocí pouze jednoho snímače tak můžete provádět kontrolu polohy součástí strojů ve dvou osách, přičemž velký počet různých měřicích rozsahů zajišťuje optimální přesnost pro každou úlohu.

    Charakteristiky

    • certifikace UL a CE
    • rozhraní: 4–20 mA, 0–10 V
    • flexibilní montáž díky funkci středění (kalibrace)
    • dvě provedení pro různé požadavky
    • úspora prostoru díky kompaktnímu provedení
    Snímače sklonu se dvěma osami měření