Indukční snímače
Indukční snímače

Nejvyšší kvalita a přesnost pro kovozpracující průmysl

Přesné, bezdotykové snímání poloh má zásadní důležitost pro procesy v automatizační technice – také v kovozpracujícím průmyslu. Indukční snímače od společnosti Balluff zde spolehlivě a s nejvyšší kvalitou sledují, regulují a automatizují průběhy operací a provozní stavy.

A vždy optimalizované pro příslušné použití: od standardní až do prodloužené spínací vzdálenosti, od odolnosti vůči vysokým teplotám a tlakům až do faktoru 1, od mini po maxi. Bez opotřebení, bez citlivosti na znečištění a odolné vůči zkratu.

Nejdůležitější výhody

  • vhodné pro množství aplikací
  • bez opotřebení, je bezdotykový
  • necitlivé na znečištění
  • odolné proti zkratu
  • v provedeních od Ø 3 mm až po rozměry 80 × 80 mm

Produktové řady

  • Indukční standardní snímače s preferovanými typy

    Celosvětově osvědčená řešení pro řízení, umísťování a kontrolování

    Naše indukční standardní snímače BES s preferovanými typy pro detekci kovových objektů jsou robustní a spolehlivé. Se širokou paletou více než 500 řad nabízí vhodný indukční snímač pro každou aplikaci.

    Tato celosvětově používaná technika se vyznačuje optimálním poměrem cena/výkon a i při vysokých počtech kusů ji lze dodat v krátké lhůtě.

    Charakteristiky

    • válcové snímače v provedení s Ø 6,5 mm, M8, M12, M18, M30 a ve tvaru kvádru o rozměrech 40 × 40 mm
    • zapuštěná i nezapuštěná provedení
    • zapuštěná provedení s dosahy až 15 mm
    • nezapuštěná provedení s dosahy až 30 mm
    • konektor nebo kabelová přípojka
    Indukční standardní snímače s preferovanými typy
    Indukční standardní snímače s preferovanými typy

  • Indukční dvouvodičové snímače

    Univerzálně použitelné v nejrůznějších konstrukčních provedeních

    S indukčními dvouvodičovými snímači Balluff ve vaší aplikaci cíleně omezíte rozmanitost provedení. To šetří skladovací prostory i náklady, aniž byste se museli vzdát nějakých funkcí. Náš standardní sortiment ve dvouvodičové technice s dosahem od 0 do 50 mm totiž zahrnuje snímače v provedení M8 až M30, jakož i s konstrukcí ve tvaru kvádru. A jsou vhodné pro většinu řídicích systémů PNP nebo NPN. Naše indukční dvouvodičové snímače dodáváme také se zvětšenou spínací vzdáleností.

    Charakteristiky

    • snímače pro napájení DC, AC i AC/DC
    • ve válcovitých, krychlových, zapuštěných i nezapuštěných konstrukčních provedeních
    • v provedeních s kabelem i s konektorem
    Indukční dvouvodičové snímače
    Indukční dvouvodičové snímače

  • Indukční snímače odolné vůči vysokému tlaku

    Ideální pro aplikace v hydraulických válcích a ventilech

    Naše indukční snímače BHS odolné vůči vysokému tlaku odolají tlaku až 500 bar. Jsou proto ideální pro sledování poloh vaší hydrauliky, jako např. při kontrole koncových poloh u hydraulických válců nebo při sledování poloh ventilů. Tato zatížitelnost je umožněna použitím materiálů odolných vůči působení médií pro jejich pouzdra a speciální metodou utěsnění. Pro vaše individuální aplikace vám nabízíme různá konstrukční provedení a rovněž obsáhlý sortiment různých průměrů pouzder a velikostí závitů.

    Charakteristiky

    • odolné vůči tlaku do 500 bar
    • odolné vůči vysoké teplotě do 120 °C
    • vhodné k použití v oblastech s nebezpečím výbuchu
    • konstrukční rozměry od M5 do M18
    • krátké a dlouhé konstrukce
    • s pevným dorazem i bez něho
    Indukční snímače odolné vůči vysokému tlaku
    Indukční snímače odolné vůči vysokému tlaku

    V širokém rozsahu použití hydraulických systémů jsou spínače přiblížení odolné vůči vysokému tlaku vystaveny působení agresivních médií a nepříznivým vlivům okolního prostředí.

  • Indukční snímače pro hygienické provozy

    Dlouhá životnosti i v náročných podmínkách působení okolního prostředí

    Naše indukční snímače BES pro hygienické provozy jsou extrémně odolné vůči abrazivním a agresivním médiím: jejich označení odolává otěru i chemikáliím. Světelné kontrolky jsou chráněny před zničením a konstrukce pouzdra byla optimalizována pro bezpečné čištění, takže nedojde ani ke znečištění vašeho produktu. Pro použití v extrémně agresivních prostředích jsou k dispozici provedení zcela z PTFE.

    Charakteristiky

    • speciální ušlechtilá ocel, jako např. 1.4404, 1.4571
    • vysoká odolnost vůči chemikáliím
    • vysoký stupeň krytí IP 67 až IP 69K
    • k dispozici rozšířený teplotní rozsah
    • dostupná certifikace Ecolab, FDA
    • bezpečné čištění (CIP)
    • různé konstrukce a velikosti
    Indukční snímače pro hygienické provozy
  • Indukční snímače s faktorem 1

    Větší flexibilita ve vaší výrobě

    Indukční snímače BES s faktorem 1 společnosti Balluff lze použít všude tam, kde je třeba snímat kovy různého typu rovnoměrně a s vysokou přesností. Naše univerzální zařízení pro všechny kovy spolehlivě detekují železné a barevné kovy, ocel, mosaz, hliník atd. bez redukčního faktoru u spínací vzdálenosti. Vedle toho jsou navíc odolné vůči magnetickým polím, a lze je proto používat i v oblastech se silnými elektromagnetickými poli – například ve svařovacích zařízeních. Dodáme vám také provedení s povlakem z PTFE odolná vůči rozstřiku při svařování.

    Charakteristiky

    • velké spínací vzdálenosti bez redukčního faktoru pro všechny kovy
    • odolné vůči působení magnetického pole
    • možnost montáže do různých kovů
    • vysoká přesnost a flexibilní použití
    • různé konstrukce a velikosti
    Indukční snímače s faktorem 1
    Indukční snímače s faktorem 1

    Snímače s faktorem 1 detekují objekty, např. z oceli, hliníku nebo mosazi, s identickou spínací vzdáleností (bez redukčního faktoru).

  • Indukční celokovové snímače

    Extrémně robustní při použití i v náročném prostředí

    Zvlášť odolné indukční celokovové snímače BES Balluff byly vyvinuty speciálně pro použití ve velmi náročných podmínkách. Pouzdro a přední část snímače jsou vyrobeny z ušlechtilé oceli. Robustní aktivní plocha je odolná vůči nárazům, mechanickému namáhání a abrazivním médiím. Pro použití ve svařovacích aplikacích dodáváme navíc provedení s povlakem z PTFE a z keramiky proti rozstřiku při svařování. Vzhledem k extrémní odolnosti našich snímačů můžete snížit své náklady na údržbu – a zvýšit tak disponibilitu vašeho zařízení.

    Charakteristiky

    • extrémně robustní
    • velká spínací vzdálenost
    • snímače s faktorem 1 a selektivní snímače (železné/neželezné kovy)
    • odolné vůči abrazivním médiím a čisticím prostředkům
    • různé konstrukce a velikosti
    Indukční celokovové snímače
    Indukční celokovové snímače

    Indukční celokovové snímače se selektivním chováním podle provedení ignorují železné nebo neželezné kovy.

  • Indukční snímače odolné vůči magnetickým polím

    Odolné vůči magnetickým polím a vůči svařování, flexibilní v náročných podmínkách

    Pro použití v oblasti silných elektromagnetických polí, jako např. ve svařovacích zařízeních a zařízeních pro indukční kalení, jsou ideální naše indukční snímače odolné vůči magnetickým polím. Nejsou citlivé vůči magnetickým polím, která vznikají při elektrickém svařování při proudech do 25 kA. Díky jejich dodatečnému keramickému povlaku jsou odolné vůči rozstřiku kovů, strusce i zbytkům hoření. V každé oblasti použití vykonávají svou práci s maximální přesností. Jejich extrémní robustnost snižuje náklady na údržbu, a zvyšuje tak disponibilitu zařízení.

    Charakteristiky

    • extrémně robustní
    • odolné vůči působení magnetického pole
    • odolné vůči rozstřiku při svařování
    • odolné vůči abrazivním médiím a čisticím prostředkům
    • různé konstrukce a velikosti
    Indukční snímače odolné vůči magnetickým polím
    Indukční snímače odolné vůči magnetickým polím

    Indukční snímače odolné vůči magnetickým polím jsou necitlivé k magnetickým polím, jež vznikají při elektrickém svařování s proudem do 25 kA (při vzdálenosti cca 5 cm od vodiče vedoucího svařovací proud).

  • Indukční snímače odolné při svařování

    Vysoké teploty ani magnetická pole nejsou problémem

    Zvyšte disponibilitu svých zařízení a současně snižte náklady na údržbu a skladování. Indukční snímače odolné při svařování od společnosti Balluff detekují kovové objekty, jako například z oceli, hliníku nebo mosazi, se stejnou spínací vzdáleností. Díky svému keramickému povlaku jsou přitom odolné vůči rozstřikovanému kovu, struskám i zbytkům hoření stejně jako vůči magnetickým polím vznikajícím při elektrických svařovacích proudech do 25 kA. Nic s nimi neprovedou ani abrazivní média a čisticí prostředky. Jsou ideální pro použití ve svařovacích zařízeních a zařízeních pro indukční kalení či v podobně náročných průmyslových prostředích.

    Charakteristiky

    • detekují kovové objekty bez redukčního faktoru
    • extrémně robustní, odolné vůči magnetickým polím i rozstřiku při svařování
    • odolné vůči abrazivním médiím a čisticím prostředkům
    • dostupné v různých konstrukčních provedeních a velikostech
    Indukční snímače odolné při svařování
    Indukční snímače odolné při svařování

  • Teplotně odolné indukční snímače

    Maximální přesnost při vysokých teplotách

    Naše teplotně odolné indukční snímače BES zvládají ultravysoké teplotní rozsahy do 230 °C. Podle varianty je kromě krytu dimenzována pro zvýšené teploty i konstrukce kabelů. Vaše elektronika je zcela integrovaná nebo ji lze snadno připojit vhodným příslušenstvím.

    Díky různým provedením můžete naše vysoce tepelně odolné indukční snímače snadno integrovat do nejrůznějších situací a optimálně řešit prostorová omezení. Několik variant je k dispozici i jako vysokotlaké snímače. To výrazně rozšiřuje oblast použití.

    Charakteristiky

    • k dispozici rozsah teplot do 230 °C
    • k dispozici vysoký stupeň krytí až IP 68
    • ocelové pouzdro
    • různé konstrukce a velikosti
    Teplotně odolné indukční snímače
    Teplotně odolné indukční snímače

    Teplotně odolné indukční snímače lze používat pro rozsahy teplot do +230 °C – jsou ideální pro náročné podmínky v ocelářském průmyslu, strojích pro vstřikování plastů a v kovářských a slévárenských provozech.

  • Indukční snímače pro oblasti s nebezpečím výbuchu

    Univerzální použití ve všech zónách s nebezpečím výbuchu

    Pro všechny zóny s nebezpečím výbuchu u nás obdržíte indukční snímače. Oblast použití těchto neopotřebovatelných snímačů sahá od oblastí zón 2/22, ve kterých se výbušná atmosféra vyskytuje pouze zřídka (kategorie 3G/3D), až po oblasti zón 0/20, ve kterých hrozí nejvyšší nebezpečí výbuchu.

    Díky univerzálním variantám snímačů nabízíme široké spektrum použití, takže jsme schopni vyřešit nejrůznější požadavky. Obsáhlá nabídka zahrnuje např. snímače odolné proti vysokému tlaku do 500 bar nebo snímače s rozšířeným teplotním rozsahem – a to v různých konstrukcích. Samozřejmě od nás dostanete i vhodné příslušenství, jako izolační zesilovač NAMUR nebo připojovací kabely.

    Charakteristiky

    • pro zóny: 0, 1, 2, 20, 21 a 22
    • odolné vůči vysokému tlaku do 500 bar
    • pro použití v nejrůznějších teplotních rozsazích
    • s vhodnými izolačními zesilovači NAMUR
    • nepodléhají opotřebení, protože jsou bezdotykové
    • odolné vůči médiím
    • necitlivé na znečištění
    Indukční snímače pro oblasti s nebezpečím výbuchu
    Indukční snímače pro oblasti s nebezpečím výbuchu

    Pro všechny zóny s nebezpečím výbuchu nabízí Balluff indukční snímače v nejrůznějších provedeních.

  • Indukční snímače Namur

    Pro zjišťování stavu v citlivých oblastech

    Indukční snímače Namur a spínací zesilovače vám umožňují snadné, bezkontaktní zjišťování stavu v citlivých oblastech. Tyto snímače se umísťují uvnitř a spínací zesilovač vně pracovní oblasti. Toto napomáhá stabilitě procesu.

    Vedle standardních provedení nabízíme vysokotlaká provedení, např. pro monitorování koncové polohy v hydraulických válcích nebo k monitorování polohy u ventilů. Dodáváme provedení chráněná proti výbuchu pro zařízení s nebezpečím výbuchu nebo pro prostory zóny 1 a 2. Navíc jsou dostupné osvědčené typy pro aplikace v polovodičovém průmyslu.

    Charakteristiky

    • podpora stability procesů
    • dostupné také pro hydraulické válce a oblasti s nebezpečím výbuchu
    • rozeznatelné závady
    Indukční snímače Namur
  • Indukční kruhové a hadicové snímače

    Ideální pro detekci malých dílů

    naše indukční kruhové a hadicové snímače pracují mimořádně spolehlivě a jsou předurčeny pro detekci malých dílů s vysokou rychlostí až 20 m/s. Díky integrovanému prodloužení impulzů až na 150 ms mohou řídicí systémy bezpečně vyhodnotit spínací signály. Výhodou pro vás jako uživatele je nadto jednoduchá instalace. Tyto snímače lze totiž univerzálně montovat, seřazovat je vedle sebe a skládat nad sebe ve vzdálenosti > 20 mm.

    Charakteristiky

    • spolehlivý princip snímače pro vysoké rychlosti objektů
    • díky různým velikostem je u indukčních průletových snímačů možnost univerzální montáže
    • indukční boční průletové snímače lze snadno nainstalovat na přívodní hadici
    • možnost skládání nad sebe ve vzdálenosti > 20 mm
    Indukční kruhové a hadicové snímače
  • Indukční distanční snímače

    Spolehlivé měření polohy, vzdáleností a rozlišování materiálů

    Naše indukční snímače vzdálenosti BAW měří různé polohy a vzdálenosti a dokáží také rozlišovat různé varianty materiálu. Pracují bezdotykově, nedochází u nich proto k opotřebení a vyznačují se dlouhou životností.

    Jejich funkce učení má nastavitelný rozsah linearity, což umožňuje rychlé uvedení do provozu při první instalaci a zaručuje krátké doby odstávek při výměnách snímače.

    Vzhledem k různorodosti dostupných konstrukčních provedení je možné indukční distanční snímače snadno integrovat do jakékoli aplikace. K důležitým oblastem použití patří sledování pohybů spojovacích, razicích či upínacích přípravků ve strojírenství nebo snímání nevyvážení a dilatace os.

    Indukční distanční snímače poskytují absolutní analogový napěťový signál, proudový signál nebo signál IO-Link.

    Charakteristiky

    • kompaktní, robustní a spolehlivé
    • nepodléhají opotřebení, protože jsou bezdotykové
    • absolutní princip měření
    • měřicí rozsah od 0,2 do 50 mm, také s možností učení
    • krátká doba odezvy, vysoká přesnost opakování a linearita
    • velký teplotní rozsah, malý posun hodnot při změnách teploty
    • jednoduché použití díky analogovým rozhraním a IO-Link
    Indukční distanční snímače
  • Indukční měřicí systémy pro snímání polohy

    Lze dokonale integrovat i při nedostatku místa

    Indukční měřicí systémy pro snímání polohy BIP přesvědčují i ve stísněných montážních podmínkách: jsou dokonale integrovatelné, měří polohu kovových objektů s nejvyšší přesností bezdotykově, tudíž také bez opotřebení. Při tom bezpečně zjišťují lineární měřicí dráhy prostřednictvím jednoduchého cíle. Jako cíl může fungovat i jednoduchý konstrukční prvek stroje, např. rotační kotouč. Naměřené hodnoty se předávají podle provedení přes IO-Link nebo jako analogový výstupní signál.

    Hlavní oblastí použití těchto snímačů je monitorování hnacích vřeten a upínacích přípravků. Zde se indukční měřicí systémy pro snímání polohy starají o bezchybné upínání. Nadto lze tento polohovací systém použít ve strojírenství u mnoha dalších aplikací s lineárními pohyby, např. ke snímání hloubky ražby, polohy podavačů, polohy válců, polohy ventilů. Vysoká přesnost opakování přitom zajišťuje optimální kvalitu procesu.

    Charakteristiky

    • měřicí rozsahy nastavitelné od 0 do 133 mm
    • bez nutnosti mechanického seřizování
    • nepodléhají opotřebení, protože jsou bezdotykové
    • vysoká přesnost opakování a přesné polohování
    • analogová a digitální rozhraní
    Indukční měřicí systém pro snímání polohy BIP