Snímače s magnetickým kódováním
Snímače s magnetickým kódováním

Vysoce přesné, robustní a rychle pracující měřicí systémy

Magneticky kódované snímače od společnosti Balluff byly vyvinuty k přesnému polohování a snímání rychlosti ve velmi dynamických aplikacích. Tyto vysoce přesné, rychle pracující měřicí systémy jsou vybaveny volitelně magneticky kódovanými lineárními nebo rotačními měrnými tělísky. Jsou vhodné pro lineární i rotační aplikace, pro inkrementální nebo absolutní snímání poloh.

Jejich robustní zpracování umožňuje použití i za extrémních podmínek okolního prostředí – také zde snímače zaručují vysokou provozní dostupnost vašich strojů a zařízení.

Nejdůležitější výhody

  • bez opotřebení, je bezdotykový
  • inkrementální nebo absolutní rozhraní
  • vysoká rozlišení až 1 µm
  • délky měření do 48 m
  • flexibilní z hlediska instalace a manipulace
  • dlouhá životnost díky značné robustnosti

Produktové řady

  • Absolutní magnetický lineární systém měření dráhy

    Dynamické a přesné polohování s vysokou přesností opakování

    Absolutní magnetické lineární systémy měření dráhy BML společnosti Balluff zajišťují absolutní zpětnou vazbu polohy v každém postavení. Jsou použitelné okamžitě – bez referenčního pojezdu. Dokonce i po přerušení provozního napětí a opětném zapnutí systému.

    Charakteristiky

    • ideální výkonnost strojů díky rychlému a přesnému stanovení naměřených hodnot s vysokou přesností opakování
    • vysoká disponibilita zařízení díky dlouhodobě stabilnímu magnetickému pásu s technologií Permagnet®
    • dlouhá životnost díky robustnímu kovovému pouzdru
    • snadná, rychlá instalace díky kalibračnímu softwaru
    Absolutní magnetický lineární systém měření dráhy
    Absolutní magnetický lineární systém měření dráhy

    Absolutní magnetické lineární systémy měření dráhy BML zajišťují dynamické a přesné polohování při osazování polovodičů.

  • Absolutní magnetický rotační systém měření dráhy

    Flexibilní použití vysoce přesné zpětné vazby polohy

    Absolutní magnetické rotační systémy měření dráhy BML společnosti Balluff zajišťují absolutní zpětnou vazbu polohy v každém postavení. Jsou použitelné okamžitě – bez referenčního pojezdu. Naše rotační systémy měření dráhy pracují s vysokou přesností i při velkých průměrech, jsou mimořádně kompaktní a lze je snadno integrovat do motorů.

    Charakteristiky

    • úspora energie díky vysoké preciznosti a přesnosti
    • nízké celkové náklady
    • vysoká disponibilita zařízení díky dlouhodobě stabilnímu magnetickému pásu s technologií Permagnet®
    • dlouhá životnost díky robustnímu kovovému pouzdru
    • snadná, rychlá instalace díky kalibračnímu softwaru
    Absolutní magnetický rotační systém měření dráhy
    Absolutní magnetický rotační systém měření dráhy

    Naše absolutní systémy zpětné vazby motoru jsou vysoce přesné, mimořádně kompaktní a lze je snadno integrovat do motorů.

  • Inkrementální magneticky kódovaný systém měření dráhy

    Přesný a flexibilní – pro široké spektrum aplikací

    Naše inkrementální magneticky kódované systémy měření dráhy BML je možné využívat pro široké spektrum aplikací a pro téměř jakoukoli měřenou délku. Tyto snímače se starají o přesné polohování např. v energetice, v nápojovém průmyslu a v mnoha dalších odvětvích. Díky standardizovaným digitálním a analogovým rozhraním lze tyto snímače integrovat do téměř všech řídicích systémů.

    Charakteristiky

    • ideální výkonnost strojů díky rychlému a přesnému stanovení naměřených hodnot s vysokou přesností opakování
    • vysoká disponibilita zařízení díky dlouhodobě stabilnímu magnetickému pásu s technologií Permagnet®
    • dlouhá životnost díky robustnímu kovovému nebo plastovému pouzdru
    Inkrementální magneticky kódovaný systém měření dráhy
    Inkrementální magneticky kódovaný systém měření dráhy

    Inkrementální magneticky kódované systémy měření dráhy BML zajišťují přesné polohování v energetice, v nápojovém průmyslu a v mnoha dalších oborech.

  • Inkrementální magneticky kódovaný systém měření úhlu

    Přesné polohování a regulace rychlosti rotačních os a hřídelů

    Vyhledávač produktů

    Naše inkrementální magneticky kódované systémy měření úhlu BML se používají k přesnému polohování a regulaci rychlosti rotačních os a hřídelů. Společnost Balluff nabízí pro téměř jakýkoli průměr hřídele vhodný snímač. Díky standardizovaným digitálním a analogovým rozhraním je lze integrovat do téměř všech řídicích systémů a umožňují správný pohon i u momentových motorů.

    Charakteristiky

    • nízké náklady na proces a udržování skladových zásob díky flexibilnímu použití měrných tělísek v kruhovém segmentu
    • nízké celkové náklady
    • vysoká disponibilita zařízení díky dlouhodobě stabilnímu magnetickému pásu s technologií Permagnet®
    • dlouhá životnost díky robustnímu kovovému nebo plastovému pouzdru
    • úspora prostoru díky optimální možnosti integrace
    Inkrementální magneticky kódovaný systém měření úhlu
    Inkrementální magneticky kódovaný systém měření úhlu

    Také u momentových motorů zajišťují magneticky kódované systémy měření úhlu BML správný pohon.