Stabilní upevnění a vysoká flexibilita
Naše magnetické snímače BMF pro T drážku lze montovat přímo do drážky a vyznačují se mimořádně stabilním upevněním. Je možné je instalovat jako zapuštěné, takže jsou vhodné i pro aplikace s nedostatkem místa.
Společnost Balluff vám navíc nabízí extrémně krátká konstrukční provedení pro flexibilní možnosti použití. Snímače zjišťují polohu pístu bezdotykově přes stěnu válce. Tento systém lze využít pro válce a podavače jak se silnými, tak i se slabými magnety.
Díky mimořádně jasným LED rozeznáte stav sepnutí snímačů bezpečně i z velké vzdálenosti. Magnetické snímače pro T drážku dodáváme také v kovovém pouzdru pro použití ve velmi náročném prostředí, například při přítomnosti rozstřiku při svařování nebo odlétávajících jisker. Nebo s elektronikou necitlivou vůči magnetickým polím, jako například pro průmyslová prostředí s vysokými svařovacími proudy.
Charakteristiky
- spolehlivé spínací vlastnosti díky přesnému spínacímu bodu
- nepodléhají opotřebení, protože jsou bezdotykové
- necitlivé vůči znečištění


Magnetické snímače pro T drážku je možné instalovat jako zapuštěné, takže jsou vhodné i pro aplikace s nedostatkem místa. Navíc jsou k dispozici extrémně krátká konstrukční provedení, která nabízejí rozmanité možnosti montáže.