Magnetostrikční snímače
Magnetostrikční snímače

Magnetostrikční systémy měření polohy nacházejí uplatnění všude tam, kde je žádána vysoká spolehlivost a přesnost při měření poloh a rychlostí.

I v případě dlouhých drah měření. Naše bezdotykově a absolutně měřící systémy se hodí díky všem běžným průmyslovým rozhraním pro široké spektrum aplikací. I za extrémních podmínek okolního prostředí zaručují vysokou provozní dostupnost strojů a zařízení.

Nejdůležitější výhody

  • přesné, absolutní měření bez přejezdu na referenční bod
  • bez opotřebení a údržby, neboť pracují bezdotykově
  • necitlivé vůči nárazům, vibracím a znečištění
  • hermeticky uzavřené pouzdro
  • vysoce dynamické regulační aplikace díky synchronizaci naměřených údajů
  • značná odolnost a dlouhá životnost
  • flexibilní z hlediska instalace a manipulace

Řada produktů

  • Magnetostrikční systémy měření polohy pro velké vzdálenosti

    Systém určování polohy pro velké vzdálenosti s rozsahem měření až několik set metrů

    Chytrý magnetostrikční systém měření polohy BTL pro velmi dlouhé vzdálenosti je určen pro aplikace, kde je třeba určit absolutní polohu objektu na velké vzdálenosti a s vysokou přesností. Tento systém poskytuje naprosto přesné a spolehlivé informace o poloze v rozsahu měření až několik set metrů. Proto je systém vhodný zejména pro použití na mostových jeřábech, nakládacích mostech, portálových jeřábech, pro reverzní ovládání a pro pojezd jeřábů a vozíků.

    Pro náročné podmínky prostředí a všude tam, kde je vyžadována maximální přesnost měření polohy a rychlosti, určuje přesný měřicí snímač polohu s opakovanou přesností 0,5 mm. Systém nevyžaduje údržbu, není citlivý na nárazy, vibrace a znečištění a zároveň je odolný vůči opotřebení.

    Systém měření polohy se skládá z magnetostrikčního snímače s rozhraním Profinet, několika snímačů polohy (permanentní magnety) a softwarového funkčního bloku pro snadnou integraci do řídicího systému.

    Speciální funkce

    • absolutní lineární systém měření polohy s měřicím rozsahem až několik set metrů
    • vysoká spolehlivost a nízké nároky na údržbu díky bezkontaktnímu principu činnosti
    • odolnost v náročných průmyslových podmínkách (IP67)
    • automatické přizpůsobení systému magnetickým značkám
    • přesnost opakování až ±0,5 mm

  • Magnetostrikční lineární snímače pro odměřování polohy s profilovou konstrukcí

    Maximální flexibilita při instalaci i aplikaci

    Magnetostrikční měřicí systémy pro snímání polohy BTL s profilovou konstrukcí od společnosti Balluff představují bezdotykově a absolutně měřící systémy k přesnému snímání jedné nebo více poloh. Přesvědčují v náročných podmínkách, například v lisech, vstřikovacích strojích nebo portálových robotech, jelikož jsou uzavřeny v hermeticky těsném hliníkovém pouzdru s třídou krytí IP 67. Magnety snímače polohy působí přes stěnu hliníkového profilu na měřicí prvek.

    Montáž měřicích systémů pro snímání polohy je flexibilní. Potřebné snímače polohy pořídíte volitelně jako vedená nebo volná provedení. Jako volné snímače poloh se upevňují přímo na pohybující se strojní součást, která se má měřit, a pohybují se společně s ní v určité vzdálenosti nad profilem a podél něj. Výhodou přitom je, že: nejsou kladeny vysoké požadavky na přesnost vedení. Protože tyto měřicí systémy tolerují stranovou i výškovou odchylku až o několik milimetrů.

    Charakteristiky

    • vysoké rozlišení až 0,5 µm
    • měřené délky až 7 620 mm
    • současné měření více poloh a rychlostí
    • bez opotřebení, protože jsou bezdotykové – bez provozních výpadků, dlouhá životnost
    • snadná integrace do zařízení díky rozmanitým rozhraním – např. IO-Link, Profinet, EtherCAT, SSI a analogově programovatelné výstupní signály, aby bylo možné provádět inverzi, konfiguraci a dokumentaci měřicího rozsahu
    • tři provedení pouzdra pro flexibilní a rychlou montáž podle nároků na prostor a aplikace
    • volné a vedené snímače polohy
    Systémy měření polohy s profilovou konstrukcí
    Magnetostrikční lineární snímače pro odměřování polohy s profilovou konstrukcí

    Magnetostrikční lineární snímače pro odměřování polohy s profilovou konstrukcí zaručují vysokou hospodárnost a kvalitu při výrobě betonových tvárnic. Ve stroji na výrobu betonových tvárnic měří současně a spolehlivě polohu os pro zatěžovací a formovací zdvih.

  • Magnetostrikční lineární snímání polohy s tyčovou konstrukcí

    Měřicí systémy odolné vůči vysokému tlaku pro rozmanité aplikace ve válcích

    Naše magnetostrikční měřicí systémy pro snímání poloh BTL s tyčovou konstrukcí nacházejí své nejdůležitější uplatnění v hydraulických pohonech. Vynikajícím způsobem se hodí k použití v hydraulických válcích pro zpětné hlášení polohy, pro tvářecí a válcovací zařízení nebo pro výtahovou a zdvihací techniku.

    Jelikož se snímače instalují v tlakové zóně hydraulického válce, musí být stejně odolné vůči tlaku jako samotný válec. Měřicí prvek je namontován do tlakově odolné trubky z nemagnetické ušlechtilé oceli. Příruba utěsňuje zónu vysokého tlaku pomocí O-kroužku. Elektronika se nachází mimo válec na přírubě tyče v ochranném pouzdru.

    Charakteristiky

    • vysoké rozlišení až 1 µm
    • měřené délky až 7 620 mm
    • současné měření více poloh a rychlostí
    • programovatelné výstupní signály – inverze, konfigurace a dokumentace měřicího rozsahu
    • flexibilní montáž díky různým typům závitů
    • bez opotřebení, protože jsou bezdotykové – bez provozních výpadků, dlouhá životnost
    • rozšíření možností měření díky technologii využití více magnetů
    • snadná integrace do zařízení díky rozmanitým rozhraním – např. IO-Link, Profinet, EtherCAT, SSI a analogové rozhraní
    Systémy měření polohy s tyčovou konstrukcí
    Magnetostrikční lineární snímání polohy s tyčovou konstrukcí

    BTL Compact – integrovaný v hydraulickém válci hydraulicky ovládaného servopohonu – zaručuje bezpečnou, spolehlivou a optimální regulaci průtoku.

  • Robustní magnetostrikční lineární snímače pro snímání polohy

    Systémy zpětné vazby válců pro nejnáročnější podmínky

    Kdykoli potřebujete provádět absolutně přesná měření za extrémních podmínek, můžete se spolehnout na robustní magnetostrikční lineární snímače pro snímání polohy BTL od společnosti Balluff. Naše systémy jsou vyrobeny kompletně z ušlechtilé oceli a jsou dimenzovány pro třídy krytí až IP 69K nebo použití s vysokotlakými válci do 1 000 bar. Jejich bezdotykový princip funkce zaručuje absenci opotřebení a téměř neomezenou životnost. Společnost Balluff vám tak nabízí maximální míru spolehlivosti a přesnosti pro procesní bezpečnost i v náročných podmínkách.

    Charakteristiky

    • robustní pouzdro z ušlechtilé oceli
    • mimořádně odolné vůči nárazům a vibracím
    • extrémní odolnost vůči vodě, IP 69K
    • teplotní rozsah −40 až +85 °C
    • odolné vůči vysokému tlaku do 1000 bar
    • rozlišení až 1 µm
    • měřené délky až 7 620 mm
    • nepodléhají opotřebení, protože jsou bezdotykové – odpadají provozní výpadky
    Robustní měřicí systémy pro snímání polohy
    Robustní měřicí systémy pro snímání polohy

    Robustní magnetostrikční lineární snímače pro snímání polohy správně hlásí polohu pístu a umožňují hladké vrtání.

  • Redundantní magnetostrikční lineární snímače pro snímání polohy

    Maximální disponibilita zařízení a bezpečnost i v náročných prostředích

    Naše vícenásobně redundantní magnetostrikční lineární snímače pro snímání polohy BTL splňují nejvyšší požadavky na bezpečnost a disponibilitu, a to i v náročných podmínkách, např. při použití ve ventilech a hydraulických válcích významných z hlediska bezpečnosti. Poskytují až tři nezávislé měřicí systémy v jediném pouzdru, a díky různým rozhraním s diverzitní redundancí tak zaručují zvýšenou úroveň bezpečnosti provozu.

    Charakteristiky

    • dvojnásobně nebo trojnásobně redundantní provedení
    • teplotní rozsah −40 až +85 °C
    • analogová a digitální rozhraní
    • flexibilně nastavitelný měřicí rozsah a softwarová inverze signálů
    • možnost kopírování nastavení na všechny tři měřicí kanály
    • dlouhá životnost díky robustní mechanické konstrukci
    • nepodléhají opotřebení, protože jsou bezdotykové
    Redundantní měřicí systémy pro snímání polohy
    Redundantní měřicí systémy pro snímání polohy

    U redundantních měřicích systémů pro snímání polohy jsou až tři nezávislé dráhy měření a tři nezávislé elektronické jednotky kompaktně integrovány do jediné tyče.

  • Magnetostrikční lineární snímače polohy pro oblasti s nebezpečím výbuchu

    Tlakově zapouzdřené měřicí systémy pro snímání polohy ve všech zónách s nebezpečím výbuchu

    Pro použití v zónách s nebezpečím výbuchu 0 a 1 vám společnost Balluff nabízí tlakově zapouzdřené magnetostrikční měřicí systémy pro snímání polohy BTL v různých tyčových konstrukčních provedeních a s různými výkonovými profily. Podle dané aplikace u nás pořídíte provedení pro oblasti, které jsou ohroženy přítomností plynu nebo prachu. A také pro zónu 2 jsou dostupné magnetostrikční měřicí systémy pro snímání polohy, které odolávají možným nebezpečím výbuchu.

    Pouzdro řady BTL-J-DEXC-TA12 je robustní a tlakově uzavřené. Jeho elektronický modul lze snadno a rychle vyměnit. Proto tato provedení splňují požadavky ropného a plynárenského průmyslu na vysokou spolehlivost a jednoduchý servis v oblasti s nebezpečím výbuchu.

    Charakteristiky

    • vhodné pro zóny 0, 1 a 2
    • měřicí rozsahy do 7 620 mm
    • absolutní výstupní signál s rozlišením až 5 µm
    • odolné proti tlaku do 600 bar
    • dostupná řada rozhraní
    • prostorově úsporné pouzdro
    • rychlé uvedení do provozu díky nastavení charakteristiky
    • mnohé mezinárodní homologace, jako například IECEx, ATEX a CSA
    Měřicí systémy pro snímání polohy pro oblasti s nebezpečím výbuchu
    Měřicí systémy pro snímání polohy pro oblasti s nebezpečím výbuchu

    Regulační a uzavírací armatury se používají v mnoha oblastech těžby ropy a plynu, v rafinériích i v petrochemických zařízeních. S certifikovanými magnetostrikčními měřicími systémy pro snímání polohy od společnosti Balluff je zaručeno spolehlivé a bezpečné použití.

  • Magnetostrikční lineární snímače pro snímání hladiny

    Vysoce přesné měření stavu naplnění pro nejpřísnější hygienické normy a vysokou kvalitu plnění

    Naše magnetostrikční systémy BTL-SF pro měření stavu naplnění monitorují nepřetržitě a přesně aplikace, v nichž je vyžadována nejvyšší míra hygieny. Jsou vyrobeny z nerezavějící ušlechtilé oceli s vysokou kvalitou povrchu a zaoblenými hranami. Plní tak nejvyšší mezinárodní hygienické normy a umožňují vám snadno realizovat např. přísné podmínky potravinářského průmyslu.

    Charakteristiky

    • 100% ušlechtilá ocel pro nejpřísnější hygienické normy a dlouhou životnost
    • odolnost sterilizaci (SIP) a čištění (CIP)
    • soustavně přesné měření v řádu μm pro vysokou kvalitu plnění
    • spolehlivé hodnoty úrovně naplnění díky kompenzaci přítomnosti pěny
    • mezinárodní certifikáty, jako například 3-A Sanitary Standard, FDA a EHEDG
    • upevnění systémem Tri Clamp
    • nepodléhají opotřebení, protože jsou bezdotykové
    Magnetostrikční lineární snímače pro snímání hladiny
    Magnetostrikční lineární snímače pro snímání hladiny

    Magnetostrikční lineární snímače BTL-SF společnosti Balluff jsou pojmem v oblasti přesného měření v aplikacích, v nichž je vyžadována nejvyšší úroveň hygieny. Jsou vyrobeny z nerezavějící ušlechtilé oceli s vysokou kvalitou povrchu a mají zaoblené hrany.