Vačkové spínače
Vačkové spínače

Mechanické snímače k polohování a odpojení v koncových polohách

Polohové a řadové polohové spínače jsou klasickými prvky v kovozpracujícím průmyslu a globální výrobě vozidel. Osvědčily se desetiletími zkušeností v oboru automatizace.

Slouží jako ovládací kontakty pro automatická řízení, k polohování a vypnutí v koncové poloze. Na obráběcích strojích a lisech, ve flexibilních výrobních centrech, robotech, montážních a dopravních zařízeních a v oblasti výroby strojů a zařízení.

Jejich osvědčený konstrukční princip a množství možných spínacích operací společně s jejich konsekventní kontrolou zajišťují soustavnou kvalitu a spolehlivost.

Máte na výběr z pěti provedení dorazové plochy v devíti různých konstrukčních řadách: klín, koule, valivé ložisko, kladka a klín se stírací destičkou. K dispozici máte také velké množství variant připojení.

Nejdůležitější výhody

  • spolehlivost a robustnost i v náročném prostředí
  • bezchybná funkce při vibracích, zatížení nárazy, při výkyvech teplot, přítomnosti agresivních maziv a velkého množství třísek
  • bezúdržbové, samomazné vedení dorazové plochy s pouzdrem v kluzném ložisku
  • vysoce kvalitní těsnění z materiálu Viton®
  • stupeň krytí IP 67
  • také s indukčními spínacími body

Produktové řady

  • Mechanické jednopolohové spínače

    Spínače s robustním pouzdrem pro extrémní aplikace

    U mechanických jednopolohových spínačů bez nuceného odpojení provádí spínací operaci teleskopicky se vysunující zdvihátko. Pomocí tohoto dochází k přepínání mechanického spínacího prvku v samostatné, utěsněné komoře. V konkrétním případě je rozhodující optimální volba tvaru zdvihátka v kombinaci s našimi vačkami. Tato vám pak zaručí dlouhou životnost vaší aplikace.

    Charakteristiky

    • dlouhá životnost
    • robustní pouzdro pro extrémní aplikace
    • tři konstrukční řady
    • volitelně: indikace funkce
    • dvoukomorový systém s třídou krytí IP 67: membrána nepodléhající opotřebení s hermetickým oddělením mechanismu zdvihátka a vnitřního prostoru spínače
    • bezúdržbové, samomazné vedení zdvihátka s pouzdrem kluzného ložiska
    Jednopolohové spínače
  • Mechanické řadové polohové spínače

    Spínače s robustním pouzdrem pro extrémní aplikace

    U mechanických řadových polohových spínačů bez nuceného odpojení provádí spínací operaci teleskopicky se vysunující zdvihátko. Pomocí tohoto dochází k přepínání mechanického spínacího prvku v samostatné, utěsněné komoře. V konkrétním případě je rozhodující optimální volba tvaru zdvihátka v kombinaci s našimi vačkami. Tato vám pak zaručí dlouhou životnost vaší aplikace.

    Charakteristiky

    • dlouhá životnost
    • robustní pouzdro pro extrémní aplikace
    • kompatibilita s IO-Link
    • šest konstrukčních řad
    • v závislosti na konstrukční řadě až 16 spínacích bodů
    • volitelná indikace funkce
    • dvoukomorový systém s třídou krytí IP 67: membrána nepodléhající opotřebení s hermetickým oddělením mechanismu zdvihátka a vnitřního prostoru spínače
    • bezúdržbové, samomazné vedení zdvihátka s pouzdrem kluzného ložiska
    Řadové polohové spínače
  • Mechanické jednopolohové spínače s bezpečnostními spínacími kontakty

    Bezpečné nucené odpojení i při svařených kontaktech

    Kladete důraz na spolehlivé spínání i při svařených kontaktech? Pak vybavte své bezpečnostní funkce, jako například nouzové vypnutí nebo omezení koncových poloh, bezpečnostními spínači Balluff. Jejich spínání se spouští tuhým zdvihátkem, které aktivuje mechanický spínací prvek s nuceným odpojením. Pokud se toto zdvihátko pohne, přeruší kontakt. Ze všech stran bezpečná věc.

    Charakteristiky

    • vhodné i pro svařené kontakty
    • bezpečnostní funkce podle DIN EN 60204-1 / VDE 0113 a DIN EN 60947-5-1
    Jednopolohové spínače s bezpečnostními spínacími kontakty
  • Mechanické řadové polohové spínače s bezpečnostními spínacími kontakty

    Bezpečné nucené odpojení i při svařených kontaktech

    Kladete důraz na spolehlivé a bezpečné spínání i při svařených kontaktech? Pak vybavte své bezpečnostní funkce, jako například nouzové vypnutí nebo omezení koncových poloh, bezpečnostními spínači Balluff. Jejich spínání se spouští tuhým zdvihátkem, které aktivuje mechanický spínací prvek s nuceným odpojením. Pokud se však toto zdvihátko pohne, přeruší kontakt. Dobré vědět: Počet bezpečnostních spínacích bodů v řadovém polohovém spínači je libovolný, a navíc jej lze kombinovat se standardními spínacími prvky.

    Charakteristiky

    • vhodné i pro svařené kontakty
    • bezpečnostní funkce podle DIN EN 60204-1 / VDE 0113 a DIN EN 60947-5-1
    • čtyři konstrukční řady
    • v závislosti na konstrukční řadě až 16 spínacích bodů
    • libovolně konfigurovatelný počet bezpečnostních spínacích bodů v řadovém polohovém spínači
    • bezpečnostní spínací body lze kombinovat se standardními spínacími prvky
    Řadové polohové spínače s bezpečnostními spínacími kontakty
  • Mechanické jednopolohové spínače s nuceným odpojením

    Zajištěné spínání i při svařených kontaktech

    Především u mechanických jednopolohových spínačů v menších konstrukčních provedeních nejsou bezpečnostní spínací prvky v důsledku typu konstrukce realizovatelné. Řešení s nuceným odpojením naproti tomu ano. Spínání se u nich spouští tuhým zdvihátkem, které aktivuje mechanický spínací prvek s nuceným odpojením. Pokud se však toto zdvihátko pohne, přeruší kontakt. Spínání tak máte pevně pod kontrolou i při svařených kontaktech.

    Charakteristiky

    • vhodné i pro svařené kontakty
    • dvě konstrukční řady
    • dvoukomorový systém s třídou krytí IP 67: membrána nepodléhající opotřebení s hermetickým oddělením mechanismu zdvihátka a vnitřního prostoru spínače
    • bezúdržbové, samomazné vedení zdvihátka s pouzdrem kluzného ložiska
    • tuhé zdvihátko
    Jednopolohové spínače s nuceným odpojením
  • Mechanické řadové polohové spínače s nuceným odpojením

    Zajištěné spínání i při svařených kontaktech

    Především u mechanických řadových polohových spínačů v menších konstrukčních provedeních nejsou bezpečnostní spínací prvky v důsledku typu konstrukce realizovatelné. Řešení s nuceným odpojením naproti tomu ano. Spínání se u nich spouští tuhým zdvihátkem, které aktivuje mechanický spínací prvek s nuceným odpojením. Pokud se však toto zdvihátko pohne, přeruší kontakt. Spínání tak máte pevně pod kontrolou i při svařených kontaktech.

    Charakteristiky

    • vhodné i pro svařené kontakty
    • dvě konstrukční řady
    • v závislosti na konstrukční řadě až dvanáct spínacích bodů
    • libovolný počet spínacích bodů s nuceným odpojením
    • dvoukomorový systém s třídou krytí IP 67: membrána nepodléhající opotřebení s hermetickým oddělením mechanismu zdvihátka a vnitřního prostoru spínače
    • bezúdržbové, samomazné vedení zdvihátka s pouzdrem kluzného ložiska
    • pevná zdvihátka
    Řadové polohové spínače s nuceným odpojením
  • Indukční jednopolohové spínače

    Nepodléhají opotřebení, protože jsou bezdotykové

    Naše indukční jednopolohové spínače kombinují výhody indukčního snímače s výhodami naší mechanické konstrukční řady s pouzdry: tím, že přebíráme jejich robustní pouzdra a pro spínací funkci používáme spolehlivý indukční spínací prvek.

    Výsledkem je, že máte výhodu kompaktních konstrukčních provedení a velké spínací vzdálenosti, které umožňují bezkontaktní provoz, tudíž nepodléhají opotřebení. A jelikož jsou spínací prvky zásadně vybaveny LED, příslušnou spínací funkci okamžitě rozeznáte na víku pouzdra.

    Charakteristiky

    • spolehlivý indukční princip funkce
    • indikace funkce pomocí LED
    • kompaktní konstrukční provedení
    • lze použít upevňovací rozměry normovaných mechanických provedení pouzder
    • velké spínací vzdálenosti
    • nepodléhají opotřebení, protože jsou bezdotykové
    • stupeň krytí IP 67: odolnost vůči agresivním chladicím a mazacím médiím
    Jednopolohové indukční spínače
  • Indukční řadové polohové spínače

    Pracují bezdotykově a lze je řadit těsně vedle sebe

    Naše indukční řadové polohové spínače kombinují výhody indukčního snímače s výhodami naší mechanické konstrukční řady s pouzdry: tím, že přebíráme jejich robustní pouzdra a pro spínací funkci používáme spolehlivý indukční spínací prvek.

    Výsledkem je, že máte výhodu kompaktních konstrukčních provedení a velké spínací vzdálenosti, které umožňují bezkontaktní provoz, tudíž nepodléhají opotřebení.

    Vzájemně sladěné vysílací kmitočty indukčních spínacích prvků umožňují těsné u spořádání vedle sebe. A jelikož jsou spínací prvky zásadně vybaveny LED, příslušnou spínací funkci okamžitě rozeznáte na víku pouzdra.

    Charakteristiky

    • spolehlivý indukční princip funkce
    • indikace funkce každého spínacího bodu pomocí LED
    • kompaktní konstrukční provedení
    • lze použít upevňovací rozměry normovaných mechanických provedení pouzder
    • velké spínací vzdálenosti
    • nepodléhají opotřebení, protože jsou bezdotykové
    • možnost těsného uspořádání vedle sebe díky vzájemně sladěným vysílacím kmitočtům
    • stupeň krytí IP 67: odolnost vůči agresivním chladicím a mazacím médiím
    Indukční řadové polohové spínače
  • Mechanické řadové polohové spínače s výměnnou lištou

    Výměnná jednotka pro rychlou a snadnou výměnu zdvihátka

    Naše mechanické řadové polohové spínače s výměnnou jednotkou jsou dodávány jak pro standardní aplikace, tak také s bezpečnostními spínacími body pro náročnější požadavky. Pro výměnu jednotlivých zdvihátek u nich například není nutné vymontovat celý spínač. Pro vyjmutí jednotky zdvihátka stačí povolit dva šrouby. To šetří čas i peníze.

    Charakteristiky

    • krátké servisní časy díky snadné montáži výměnné jednotky
    • rychlá výměna jednotlivých zdvihátek nebo celé jednotky přímo na stroji
    • nízké náklady na opravy
    • eliminace chyb zapojení
    • v závislosti na konstrukční řadě až šest spínacích bodů
    • dvě konstrukční řady
    Řadové polohové spínače s výměnnou lištou
  • Mechanické jednopolohové spínače odolné proti mimořádně vysokým teplotám

    Spolehlivá funkce při teplotách až 180 °C

    Speciální spínací prvek a vyspělá konstrukce zdvihátka – to jsou znaky našich mechanických polohových spínačů pro vyšší teploty. Jsou vhodné pro provozní teploty do 180 °C. Optimální v náročných podmínkách ve výrobě forem, v průmyslu výroby plastů, jakož i v ocelárnách a hutích.

    Charakteristiky

    • spolehlivé spínací vlastnosti
    • teplotní rozsah −5 až 180 °C
    • možnost dodání s kabelem odolným vůči vysokým teplotám
    • dvě konstrukční řady
    Jednopolohové spínače odolné proti mimořádně vysokým teplotám
  • Mechanické řadové polohové spínače pro zvýšený teplotní rozsah

    Spolehlivá funkce při teplotách až 180 °C

    Speciální spínací prvek a vyspělá konstrukce zdvihátka – to jsou znaky našich mechanických polohových spínačů pro vyšší teploty. Jsou vhodné pro provozní teploty do 180 °C. Optimální v náročných podmínkách ve výrobě forem, v průmyslu výroby plastů a v ocelářském průmyslu.

    Charakteristiky

    • spolehlivé spínací vlastnosti
    • teplotní rozsah −5 až 180 °C
    • možnost dodání s kabelem odolným vůči vysokým teplotám
    • až dvanáct spínacích bodů
    • čtyři konstrukční řady
    Řadové polohové spínače pro zvýšený teplotní rozsah