Mikrovlnné snímače
Mikrovlnné snímače

Pro měření hladin a dělicích vrstev

Mikrovlnné snímače se používají pro měření hladin kapalin a pevných látek i pro měření dělicích vrstev.

Vedené radarové impulzy podél snímače vám zaručují přesné a stabilní měření i u médií vytvářejících prach a pěnu. Princip měření a mechanické provedení předurčují naše mikrovlnné snímače pro náročné podmínky.

Nejdůležitější výhody

  • přesné, absolutní měření stavu naplnění
  • vhodný pro kapaliny i pevné látky
  • odolný proti opotřebení a bezúdržbový
  • vysoký stupeň krytí
  • odolné vůči rázům a vibracím
  • značná odolnost a dlouhá životnost
  • flexibilní z hlediska instalace a manipulace

Produktové řady

  • Vedené radarové snímače

    Obecné průmyslové použití

    Vedené radarové snímače mají jednoduché použití a jsou spolehlivé při měření hladin řady médií. Jsou vhodné pro kapaliny i pevné látky.

    Charakteristiky

    • měření hladin kapalin a pevných látek, měření dělicích vrstev
    • univerzálně použitelné
    • pro procesní teploty do 150 °C a tlaky do 40 bar
    • kryt z nerezové oceli, vysoký stupeň krytí IP 68
    • jednoduché uvedení do provozu a nastavení díky integrovanému displeji
    Vedené radarové snímače
  • Vedené radarové snímače pro hygienické oblasti

    Pro nejvyšší hygienické nároky

    Díky krytu z nerezové oceli, leštěné tyčové měřicí sondě a hygienickým procesním přípojkám je vedený radarový snímač ideální pro kontinuální měření hladin nebo dělicích vrstev v potravinářském a farmaceutickém průmyslu.

    Charakteristiky

    • měření hladin v hygienických aplikacích
    • procesní teplota do 150 °C, procesní tlak do 16 bar
    • vysoký stupeň krytí IP 68
    • hygienické procesní přípojky
    • robustní provedení pro vysokou životnost
    • úspora času a nákladů díky jednoduchému uvedení do provozu
    Vedené radarové snímače pro hygienické oblasti
  • Vedené radarové snímače pro oblasti s nebezpečím výbuchu

    Maximální spolehlivost i v zónách s nebezpečím výbuchu

    Vedené radarové snímače bez opotřebení společnosti Balluff můžete používat v různých zónách s nebezpečím výbuchu pro měření hladin kapalin a pevných látek i měření dělicích vrstev.

    Charakteristiky

    • měření hladin kapalin a pevných látek, měření dělicích vrstev
    • vhodné pro použití v oblastech s nebezpečím výbuchu
    • pro procesní teploty do 150 °C a tlaky do 40 bar
    • kryt z nerezové oceli, vysoký stupeň krytí IP 68
    • úspora času a nákladů díky jednoduchému uvedení do provozu
    Vedené radarové snímače pro oblasti s nebezpečím výbuchu