Tlakové snímače
Tlakové snímače

Sledování procesního tlaku, hydraulického tlaku a vakua

Naše vysoce kvalitní snímače tlaku BSP jsou ideálně vhodné k sledování tlaku a měření tlaku plynných, kapalných a viskózních médií.

Díky svému otočnému pouzdru a snadnému programování v souladu s požadavky VDMA je lze flexibilně instalovat a rovněž pohodlně obsluhovat. Prostřednictvím indikace pomocí světlých LED máte k dispozici údaje o aktuálním systémovém tlaku rychle a spolehlivě.

Nejdůležitější výhody

  • kompaktní a robustní jako vysílač
  • pohodlné ovládání díky dobře čitelnému displeji
  • rozsah tlaku −1…600 barů
  • procesní přípojka G 1/4", G 1/2", R 1/4", NPT 1/4"
  • čelní lícování v provedení G 1/2" a Tri-Clamp 1,5"
  • výstup jako 4…20 mA, 0...10 V, spínací body (NPN/PNP) a IO-Link
  • teplota média −40…+125 °C
  • třída krytí IP 67 a IP 69K
  • homologace UL
  • kompaktní s přípojkou M12
  • procesní přípojka v provedení z ušlechtilé oceli nebo PVDF
  • dvojitě otočné – snadná možnost instalace

Produktové řady

  • Snímače tlaku bez displeje

    Kompaktní a robustní díky pouzdru z ušlechtilé oceli

    Naše snímače tlaku BSP bez displeje lze snadno instalovat a díky jejich pouzdru z ušlechtilé oceli jsou zároveň mimořádně kompaktní a robustní.

    Charakteristiky

    • kompaktní a robustní, pouzdro z ušlechtilé oceli
    • možnost snadné instalace přímo v místě použití
    • rozsah tlaku −1 až 600 bar
    • princip měření: relativní tlak
    • technologická přípojka v provedení z ušlechtilé oceli G 1/4", G 1/2", R 1/4", NPT 1/4"
    • zapuštěné se systémem Tri-Clamp 1,5"
    • přípojka M12
    • výstup jako 4–20 mA, 0–10 V nebo IO-Link se spínacím výstupem (NPN/PNP)
    • výstup 4–20 mA jako dvouvodičový systém
    • rozšířený teplotní rozsah (teplota média −40 až +125 °C)
    • keramický měřicí článek (Al₂O₃) nebo měřicí článek z ušlechtilé oceli
    • rozšířený rozsah vstupního napětí 8–32 V DC
    • homologace UL
    • modifikace podle přání zákazníka na vyžádání
    Snímače tlaku bez displeje
    Snímače tlaku bez displeje

    Kompaktní převodníky tlaku zajišťují trvale spolehlivé snímání tlaku. Jsou prostorově úsporné a instalují se přímo v místě dění.

  • Snímače tlaku s displejem

    Pohodlná instalace, jasné informace

    Naše snímače tlaku BSP s displejem lze mimořádně pohodlně instalovat i odečítat.

    Charakteristiky

    • nastavení parametrů podle normy VDMA
    • dvojitě otočné – snadná instalace
    • kompaktní konstrukce pouzdra
    • orientace přizpůsobitelná k montáži nad hlavou
    • rozsah tlaku −1 až 600 bar
    • princip měření: relativní tlak
    • přípojka M12, nezávisle otočná
    • technologická přípojka v provedení z ušlechtilé oceli nebo PVDF, G 1/4", G 1/2", NPT 1/4"
    • rozšířený teplotní rozsah (teplota média −40 až +125 °C)
    • keramický měřicí článek (Al₂O₃) nebo měřicí článek z ušlechtilé oceli
    • homologace UL
    • modifikace podle přání zákazníka na vyžádání
    Snímače tlaku s displejem
    Snímače tlaku s displejem

    Snímače tlaku s displejem sledují tlak v podtlakové přísavce, a zajišťují tak spolehlivý úchop.

  • Zapuštěné snímače tlaku

    Špičkové zapuštěné snímače

    Naše zapuštěné snímače tlaku BSP jsou ideálně vhodné k měření tlaku ve viskózních, pastovitých, krystalizujících médiích nebo médiích s obsahem pevných látek. Například u lepidel, tuků, těsnicích prostředků nebo často se měnících médií. Díky jejich zapuštěné přivařené membráně z ušlechtilé oceli nemají tyto snímače žádné mrtvé prostory a lze je mimořádně dobře čistit.

    Charakteristiky

    • bez mrtvých oblastí s dobrou možností čištění
    • pohodlné ovládání díky dobře čitelnému displeji
    • kompaktní a robustní jako vysílač
    • rozsahy tlaku −1 až 600 bar
    • technologická přípojka v provedení z kvalitní ušlechtilé oceli G 1/2" nebo Tri-Clamp 1 ½";
    • IP 67 nebo IP 69k
    • rozšířený teplotní rozsah (teplota média −40 až +125 °C)
    • homologace UL, osvědčení o materiálových zkouškách 3.1 (EN 10204)
    • modifikace podle přání zákazníka na vyžádání
    Zapuštěné snímače tlaku
    Zapuštěné snímače tlaku

    Zapuštěné snímače tlaku jsou ideální pro měření tlaku ve viskózních, pastovitých, krystalizujících médiích nebo médiích s obsahem pevných látek.