Rotační snímač
Rotační snímač

Spolehlivý snímač pro rozměrově přesné polohování

Nabízíme výběr inkrementálních a absolutních snímačů s optickým nebo magnetickým měřením. V rámci absolutních snímačů se také rozlišuje mezi víceotáčkovými a jednootáčkovými verzemi. Naše výrobky se používají všude tam, kde je třeba spolehlivě a přesně detekovat délky, polohy, rychlosti a úhly a převádět je na elektrické signály za účelem sledování rychlostí a poloh strojních součástí.

Výrobky

  • Inkrementální snímače

    Monitorování a řízení rychlosti otáčení a řemenů

    Inkrementální snímače se používají hlavně ke sledování otáček strojů a jednotlivých částí stroje. Dříve definované hodnoty slouží jako referenční hodnota pro všechna následná měření. Čím více impulzů je vysíláno jako signál, tím přesnější a s vyšším rozlišením lze měření provádět.

    Vlastnosti a výhody inkrementálního snímače

    • vysoké rozlišení měření úhlu
    • vysoké zatížení hřídele až 500 N
    • krytí až IP69K
    • pouzdro z nerezové oceli a odolnost vůči korozi
    • dostupná rozhraní: ABZ, sin/cos, TTL, HTL
    • optický pro přesná měření s vysokým rozlišením
    • magnetický pro použití v náročných podmínkách
    Inkrementální snímače

  • Absolutní snímače

    Vysoce přesné polohování kritických částí stroje

    Absolutní rotační snímače detekují úhlové polohy a přiřazují naměřeným signálům jedinečné hodnoty. Díky absolutnímu principu měření jsou hodnoty zaznamenávány vždy znovu a bez ohledu na předchozí měření, což znamená, že polohu strojů a systémů lze vždy spolehlivě a jednoznačně určit. V závislosti na svých požadavcích si můžete vybrat mezi magnetickým nebo optickým snímačem a mezi jednootáčkovou nebo víceotáčkovou variantou.

    Vlastnosti a výhody absolutních snímačů

    • neztrácí data při výpadku napájení
    • pouzdro z nerezové oceli a odolnost vůči korozi
    • odolná konstrukce pro prostředí s náročnými podmínkami
    • dostupná rozhraní: RS485, SSI, CANopen
    • k dispozici jednootáčkové a víceotáčkové varianty
    • optický pro přesná měření s vysokým rozlišením
    • magnetický pro použití v náročných podmínkách
    Absolutní snímače

Zjistěte více o portfoliu snímačů