Ultrazvukové snímače
Ultrazvukové snímače

Přesní všeumělci

Ať se jedná o zjišťování poloh, měření vzdáleností, nebo snímání pevných, práškových a kapalných médií – naše ultrazvukové snímače jsou přesní všeumělci.

Bezdotykově měří stavy naplnění, výšky nebo průvěs, kontrolují přítomnost a počítají objekty. Jako univerzálně použitelné pracují nezávisle na barvě a kvalitě povrchu. Nejsou ovlivňovány průhlednými objekty se silnými odrazy. Žádný problém pro ně nepředstavuje ani mlha, prach nebo nečistoty.

 

Jejich vysoké rozlišení a malé slepé oblasti zaručují mimořádnou přesnost. A díky velké detekční oblasti nejsou překážkou ani větší vzdálenosti k objektům.

Ultrazvukové snímače od společnosti Balluff se liší svým výstupním signálem. Pomocí provedení se spínaným nebo analogovým výstupem je možné objekty spolehlivě detekovat a počítat a rovněž s vysokou přesností stanovovat vzdálenosti. To zaručuje mnohostranné využití.

Další plus: Vzhledem k různým výstupním funkcím lze naše ultrazvukové snímače používat jako rozpínací nebo spínací kontakty.

Nejdůležitější výhody

  • bezdotykové snímání
  • spolehlivost při kritických podmínkách okolního prostředí, jako je například znečištění, prach nebo mlha
  • nezávislé na barvě, průhlednosti, odrazivosti a kvalitě povrchu objektu
  • přesná detekce i malých objektů
  • kvádrová a válcová provedení poskytují vyšší volnost z hlediska konstrukce

Produktové řady

  • Ultrazvukové snímače s digitálním výstupem

    Univerzální – měří stav naplnění, výšku i průvěs

    Naše ultrazvukové snímače s digitálním výstupem měří stavy naplnění, výšky nebo průvěs; jsou ideálním řešením pro všechny, kdo hledají univerzální snímač použitelný nezávisle na barvě a vlastnostech povrchu. A díky vysokému rozlišení, malým slepým zónám a velkým dosahům zajišťují vždy mimořádnou přesnost. Podle individuálního profilu požadavků vám nabízíme multitalenty s různým napěťovým nebo proudovým výstupem, jakož i v provedeních s přídavným spínacím výstupem.

    Charakteristiky

    • snímání polohy nebo detekce objektů v pevných, práškovitých i kapalných médiích
    • bezdotyková kontrola přítomnosti a počítání objektů
    • pracují nezávisle na barvě a vlastnostech povrchu
    • mimořádná přesnost díky vysokému rozlišení a malým slepým zónám
    • analogové výstupy
    Ultrazvukové snímače s digitálním výstupem
  • Ultrazvukové snímače s analogovým výstupem

    Univerzální – pro kontrolu pevných, práškovitých i kapalných médií

    Naše ultrazvukové snímače s analogovým výstupem slouží ke snímání polohy nebo k detekci objektů v pevných, práškovitých i kapalných médiích. Bezdotykově tam kontrolují přítomnost objektů a počítají je. Ideální řešení pro všechny, kdo hledají univerzální snímač použitelný nezávisle na barvě a vlastnostech povrchu. S těmito multitalenty dostupnými s nejrůznějšími výstupními signály nic neprovedou ani mlha, prach nebo nečistoty. A díky vysokému rozlišení a malým slepým zónám zajišťují vždy mimořádnou přesnost.

    Charakteristiky

    • snímání polohy nebo detekce objektů v pevných, práškovitých i kapalných médiích
    • kontrolují přítomnost a počítají objekty – bezdotykově!
    • nezávislé na barvě a vlastnostech povrchu
    • mimořádná přesnost díky vysokému rozlišení a malým slepým zónám
    • analogové výstupy
    Ultrazvukové snímače s analogovým výstupem
  • Ultrazvukové snímače odolné vůči vysokému tlaku

    Měření stavu naplnění v extrémních podmínkách

    Ultrazvukové snímače Balluff odolné vůči chemikáliím měří bezdotykově stavy naplnění v cisternách a zásobnících – jak při normálním tlaku, tak také při přetlaku až 6 bar. Kombinací spínacího a analogového výstupu mohou dokonce současně provádět měření stavu naplnění i ochranu před přetečením. Zvláště výhodné: membrána z PTFE a pouzdro z ušlechtilé oceli chrání snímač ve všech aplikacích proti agresivním kapalinám.

    Charakteristiky

    • snímání polohy nebo detekce objektů v pevných, práškovitých i kapalných médiích
    • bezdotykově kontrolují přítomnost a počítají objekty
    • nezávislé na barvě a vlastnostech povrchu
    • mimořádná přesnost díky vysokému rozlišení a malým slepým zónám
    • odolné vůči vysokému tlaku
    Ultrazvukové snímače odolné vůči vysokému tlaku