RFID > Průmyslový RFID systém BIS C
Průmyslový RFID systém BIS C

Spolehlivý informační tok ve výrobních provozech

Zvlášť vysokou výkonnost a flexibilitu nabízejí nízkofrekvenční RFID systémy BIS C při spolehlivé identifikaci nástrojů v obráběcích strojích v prostředích s velkým množstvím chladiva a maziva. Odpadá tak nutnost přesného polohování. Mnohé datové nosiče lze dynamicky načítat a zapisovat na ně i "při průchodu" identifikovaného prvku kolem snímače.

Nízké kmitočty (70/455 kHz) jsou první volbou pro identifikaci nástrojů na krátké vzdálenosti. Dalšími oblastmi použití je přeprava obrobků pomocí dopravních systémů, FTS a paletových dopravních systémů a rovněž montážní technika a organizace provozních prostředků.

Nejdůležitější výhody

  • velká různorodost variant z hlediska datových nosičů a hlav čtení/zápis pro nejrůznější aplikace a náročné podmínky použití
  • bezúdržbový provoz bez opotřebení, bez choulostivosti vůči znečištění
  • vysoká odolnost vůči rušení a bezpečný přenos dat díky speciálnímu kontrolnímu softwaru ve vyhodnocovacích jednotkách k dispozici pro všechny celosvětově běžné sběrnicové systémy
  • kapacita paměti do 8 kilobytů

Systémové součásti

Datový nosič LF (70/455 kHz)

LF hlavy čtení/zápis a antény (70/455 kHz)

LF hlavy čtení/zápis (70/455 kHz) s integrovanou vyhodnocovací jednotkou

Mobilní LF přístroje pro zápis/čtení (70/455 kHz)

Vyhodnocovací jednotky LF (70/455 kHz)

Datové vazební členy LF (70/455 kHz)