RFID > Průmyslový RFID systém BIS L
Průmyslový RFID systém BIS L

Odpověď na jednoduché identifikační úlohy

Naše nízkofrekvenční RFID systémy (RFID BIS L) jsou vhodné pro úlohy, u kterých jde pouze o identifikaci a méně o zpracování dat.

Při zpětném sledování je například často vyžadována pouze identifikace (Read-only). Systémy s kmitočtem 125 kHz fungují spolehlivě do vzdálenosti 100 mm a chovají se relativně neutrálně vůči materiálům, jako je voda, textilie, dřevo a hliník.

Nejdůležitější výhody

  • velikost paměti datových nosičů je omezena na 192 bytů
  • pro přenos malých množství dat
  • přehledné portfolio datových nosičů
  • k použití za méně náročných podmínek okolního prostředí
  • jednoznačné Unique ID s velikostí 5 bytů, pouze pro čtení
  • k dispozici datové nosiče pouze pro čtení (Read-only) (jistota manipulace)

Systémové součásti

Datový nosič LF (125 kHz)

LF hlavy čtení/zápis a antény (125 kHz)

LF hlavy čtení/zápis (125 kHz) s integrovanou vyhodnocovací jednotkou

Přenosná zařízení LF (125 kHz)

Vyhodnocovací jednotky LF (125 kHz)

Datové vazební členy LF (125 kHz)