RFID > Průmyslový RFID systém BIS M
Průmyslový RFID systém BIS M

Výkonný balíček pro vysokou rychlost a velké objemy dat

RFID systém BIS M (13,56 MHz) podporuje celosvětové uznávané normy ISO a u uživatelů boduje svou vysokou přenosovou rychlostí při velkých objemech dat.

Díky různorodým možnostem kombinací datových nosičů a hlav čtení/zápis je tento systém použitelný pro nejrůznější aplikace. Hodí se například k sledování dílů na krátkou vzdálenost nebo pro aplikace řízení výroby (paletování, popisování obrobků, ...).

Nejdůležitější výhody

  • čtyřpólové standardní zapojení a dostupnost součástí kompatibilních s rozhraním IO-Link
  • v kombinaci s pasivními datovými nosiči činí střední dosah max. 400 mm
  • hladká integrace do aplikací díky globálním normám pro technologii RFID ISO 15693 a ISO 14443A
  • k dispozici všechny celosvětově běžné sběrnicové systémy
  • snadné a rychlé uvedení do provozu
  • součásti Balluff s vysokou rychlostí provozu (až osmkrát rychlejší než specifikace ISO 15693)
  • možnost zakázkového vývoje
  • k dispozici je bohatý sortiment příslušenství pro snadnou integraci na všech místech použití

Systémové součásti

Datový nosič HF (13,56 MHz)

HF hlavy čtení/zápis a antény (13,56 MHz)

HF hlavy čtení/zápis (13,56 MHz) s integrovanou vyhodnocovací jednotkou

Mobilní HF přístroje pro zápis/čtení (13,56 MHz)

Vyhodnocovací jednotky HF (13,56 MHz)

Komunikační moduly HF (13,56 MHz)