RFID > Průmyslový RFID systém BIS U
Průmyslový RFID systém BIS U

Pro dynamické procesy s velkými vzdálenostmi čtení

Systémy UHF od společnosti Balluff zajišťují transparentnost dat a zpětnou sledovatelnost v automatizačních procesech. UHF představuje standardní technologii pro identifikační řešení zasahující do více různých procesů.

S jejich pomocí je zaručeno rychlé zjišťování informací z tagů a rovněž jistota soustavného přenosu dat. Díky zjišťování decentrálně uložených dat o produktech a procesech je UHF v každé fázi toku materiálu ústřední součástí aplikací zajišťujících sledovatelnost objektů. Tak je zaručena důsledná transparentnost dat v celém dodavatelském řetězci.

Nejdůležitější výhody

  • bezproblémová integrace do aplikací prostřednictvím celosvětově používaných standardizovaných rozhraní
  • odpovídá globálním normám ISO 18000-6C a EPC Gen2 Class1
  • flexibilní použití díky různorodým možnostem kombinací datových nosičů a antén
  • dosah až 6 m a více
  • Schopnost vícenásobného rozpoznávání umožňuje současné snímání mnoha datových nosičů (tagů)
  • vhodné k připojení ke klasickým řídicím systémům přes sběrnicová rozhraní a k nadřízeným IT systémům
  • možnost realizace kompletních, individuálně navržených systémových řešení
  • k dispozici je bohatý sortiment příslušenství pro snadnou integraci do různých aplikací

Systémové součásti

Datový nosič UHF (860/960 MHz)

UHF hlavy čtení/zápis a antény (860/960 MHz)

Mobilní UHF přístroje pro zápis/čtení (860/960 MHz)

Vyhodnocovací jednotky UHF (860/960 MHz)