Senzorová technika > Kapacitní snímače
Kapacitní snímače

Spolehlivé snímání předmětů a hladiny

Kapacitní snímače od společnosti Balluff snímají kapaliny, granuláty a prášky v přímém kontaktu nebo přes nekovovou stěnu nádoby.

Patentovaná technologie  Smart Level u těchto snímačů kompenzuje vlhkost, přítomnost pěny a usazenin všeho druhu – dokonce přes skleněné a plastové stěny tloušťky až 10 mm. To tyto snímače činí ideální pro funkci snímačů hladiny vodivých médií. A zaručuje vám to vysokou bezpečnost aplikace.

Naše snímače dostanete v různých, i zvlášť malých konstrukčních provedeních. Jako nalepovací snímače se flexibilně přizpůsobí tvaru pouzdra a lze je snadno upevňovat.

Nejdůležitější výhody

  • bez opotřebení, je bezdotykový
  • výstupní signál bez rázů
  • kompenzace pěny a usazenin díky technologii Smart Level

Produktové řady

Kapacitní snímače k detekci předmětů

Kapacitní snímače stavu naplnění bez kontaktu s médiem

Kapacitní snímače stavu naplnění v kontaktu s médiem

Kapacitní snímací hlavy pro následně zapojené zesilovače

Následně zapojené zesilovače pro kapacitní snímací hlavy

Kapacitní snímače se zvláštními vlastnostmi