Senzorová technika > Snímače s magnetickým kódováním
Snímače s magnetickým kódováním

Vysoce přesné, robustní a rychle pracující měřicí systémy

Magneticky kódované snímače od společnosti Balluff byly vyvinuty k přesnému polohování a snímání rychlosti ve velmi dynamických aplikacích. Tyto vysoce přesné, rychle pracující měřicí systémy jsou vybaveny volitelně magneticky kódovanými lineárními nebo rotačními měrnými tělísky. Jsou vhodné pro lineární i rotační aplikace, pro inkrementální nebo absolutní snímání poloh.

Jejich robustní zpracování umožňuje použití i za extrémních podmínek okolního prostředí – také zde snímače zaručují vysokou provozní dostupnost vašich strojů a zařízení.

Nejdůležitější výhody

  • bez opotřebení, je bezdotykový
  • inkrementální nebo absolutní rozhraní
  • vysoká rozlišení až 1 µm
  • délky měření do 48 m
  • flexibilní z hlediska instalace a manipulace
  • dlouhá životnost díky značné robustnosti

Produktové řady

Absolutní magnetický lineární systém měření dráhy

Absolutní magnetický rotační systém měření dráhy

Inkrementální magneticky kódovaný systém měření dráhy

Inkrementální magneticky kódovaný systém měření úhlu