Zákaznická řešení
Zákaznická řešení

Individuální produkty na míru – od přípravné montáže až po inženýrství.

Všechny snímače, systémy a příslušenství společnosti Balluff dostanete na přání upravené přesně podle vašich požadavků. Základem je rychlé vyhodnocení realizovatelnosti, při kterém přesně zjistíme a posoudíme vaše potřeby. Na jeho základě se rozhodnete, jestli chcete použít výrobek standardní nebo upravený na míru.

Naše nabídka sahá od změny pouzdra přes inženýrství a předmontáž až po komplexní programování. Zaručeně tak získáte optimální řešení aplikace. Uvedení do provozu je rychlejší díky předmontovaným výrobkům upraveným podle aplikace. A můžete si tak ušetřit testovací chody s výpadky způsobenými poruchami. Zvýšíte tak účinnost zařízení.

Nejdůležitější výhody

  • rychlé a transparentní vyhodnocení realizovatelnosti
  • optimální řešení vaší aplikace
  • Konkurenční výhody díky maximální efektivnosti
  • Expresní výroba snímačů dráhy

    Maximální disponibilita zařízení díky dodávce v den dodávky

    Naše snímače dráhy Micropulse BTL jsou vám k dispozici v rekordním čase: Vyrobíme vám snímač do 24 hodin od přijetí zakázky. Samozřejmě v osvědčené kvalitě Balluff. Když dáte objednávku do 10 hodin, vyrobíme váš systém pro měření dráhy ještě ten stejný pracovní den a odešleme ho do 17 hodin, na přání i expresně.

    Protože ne všechny typy mohou být vyrobeny expresně, prosíme vás, abyste nás kontaktovali telefonicky.

    Naše expresní linka: +49 7158 173-777.

    Nejdůležitější výhody

    • Zkrácení dob výpadků a snížení nákladů
    • Zvýšená produktivita a disponibilita zařízení
  • Individuální softwarové ovládací panely

    Optimalizujte použití Industrial RFID pomocí individuálního ovládání.

    Obsluha vašeho handheldu je výrazně jednodušší, když je uživatelské rozhraní přizpůsobeno speciálně vašim požadavkům. Například se výrazně zvýší použitelnost, když se každému uživateli zobrazí pouze relevantní údaje.

    Naši softwaroví inženýři podrobí vaše zadání důkladné analýze a individuálně optimalizují uživatelské rozhraní pro vaši aplikaci.

    Vždy tak máte přehled o všech relevantních údajích, a můžete tak rychleji a jednodušeji zapisovat a načítat datové nosiče. Současně do tohoto média vnesete svou korporátní identitu a nemusíte využívat vlastní IT oddělení.

  • Kalibrace snímačů tlaku

    Spolehlivá kalibrace snímačů tlaku ve výrobním závodě díky odborným znalostem výrobce

    Pravidelná kalibrace snímačů tlaku získává stále větší význam. Za prvé z právních a technických důvodů. Za druhé z důvodů zajištění kvality. Využijte odborných znalostí výrobce: Provádíme kontrolu a kalibraci tlakových snímačů přímo u nás ve firmě.

    Jednou za rok – pro zachování standardů kvality. Pro dokumentaci obdržíte dvojjazyčné osvědčení o kalibraci ve výrobním závodě pro měřicí rozsahy od −1 do 600 bar. Zůstanou tak zaručeně bezpečné.

    Nejdůležitější výhody

    • Pětibodová kalibrace přímo u výrobce
    • Včetně osvědčení o kalibraci
    • Trvale vysoká kvalita procesů
  • Individuální datové nosiče RFID

    Rychlejší uvedení do provozu a více pohodlí s předprogramovanými datovými nosiči RFID.

    Pokud se na montážních linkách používá pouze načítání nebo jsou identifikovány pouze nosiče v malých dávkách, na datový nosič se zapíše pořadové číslo či speciální kódování.

    Tyto programovací práce rádi uděláme za vás. Už z výroby tak dostanete řádně zapsané datové nosiče LF, HF nebo UHF, které jsou ihned připravené k provozu. A během provozu tak ušetříte velké množství času. Potřebujeme k tomu pouze vaše údaje, požadovaný formát a datový nosič, na kterém jsou uložené.

    Využijte náš servis pro více pohodlí a rychlé uvedení do provozu.

    Nejdůležitější výhody

    • cenová výhodnost – nyní je nutné mít samostatný hardware k popisování
    • časová úspora, protože kompletně odpadá programování zapisovacích rutin
    • jednoduchá dodatečná objednávka se stejnými údaji