Ölförderpumpen positionieren

Mit präziser Ausrichtung gegen Verschleiß

Die Lösung

Um Belastung und Verschleiß zu minimieren, müssen Förderpumpen exakt über dem Bohrloch ausgerichtet sein. Dabei helfen unsere Neigungssensoren BSI. Sie sind durch ihre hohe Schutzklasse IP67 perfekt geeignet für den Einsatz unter rauen Bedingungen. Durch analoge Winkelwerte verhelfen sie zu einer präzisen Positionierung der Pumpen.

Die Besonderheiten

  • ideal für den Einsatz unter rauen Bedingungen mit IP67
  • genaue, absolute Winkelmessung
  • kompaktes Gehäuse
Ölförderpumpe mit Hilfe von Neigungssensoren positionieren
Passende Produkte finden Downloads

Industrie-Team

Haben Sie Fragen oder wünschen eine Beratung? Unsere Industrie-Team freut sich auf Ihre Anfrage.