Konventionelle Kraftwerke
Konventionelle Kraftwerke

Noch immer wichtige Energielieferanten

Effiziente und umweltfreundliche Verbrennungsprozesse in konventionellen Kraft­werken erfordern Turbinen und Generatoren, die z. B. bei Spitzenlastkraftwerken mit großer Präzision geregelt werden. Zugleich sollen der Wirkungsgrad kontinuierlich erhöht und die Verfügbarkeit sichergestellt werden. Ihre Anforderungen an die Technik sind daher zu Recht extrem hoch. Mit äußerst präzisen Lösungen von Balluff können Sie diese problemlos erfüllen. Denn unsere Technik haben wir für solche Anwendungen ausgelegt.

Applikationsbeispiele

  • Schnellschluss-Stellventile einsetzen

    Mit magnetostriktiven Positionsmesssystemen BTL

    Die Lösung

    Für Schnellschluss-Stellventile gelten höchste Anforderungen, die Sie oft nur durch ein redundantes System erfüllen können. Im magnetostriktiven Positionsmesssystem BTL 7 redundant haben wir daher bis zu drei unabhängige Messstrecken und drei unabhängige Elektroniken in einem Stab kompakt integriert. Das robuste, berührungslos und absolut arbeitende Positionsmesssystem lässt sich frei konfigurieren. Weiterer Vorteil: Durch seine kompakten Abmessungen kann es bereits installierte nichtredundante Positionsmesssysteme problemlos ersetzen.

    Start- und Endpunkte sind komfortabel über einen PC einstellbar. Und Parametersätze können einfach übernommen werden. Für Sie bedeutet das: eine unkomplizierte und schnelle Inbetriebnahme.

    Die Besonderheiten

    • 2 oder 3 komplett getrennte Systeme in einem Gehäuse für maximale Verfügbarkeit
    • mit einem Messbereich von bis zu 7620 mm auch für große Ventile geeignet
    • kompaktes, platzsparendes Gehäuse
    • schnelle Inbetriebnahme
    • berührungslos und verschleißfrei
    • Kontrolle aller Kanäle über LEDs
    Schnellschluss-Stellventile einsetzen
    Passende Produkte finden Download

    Industrie-Team

    Haben Sie Fragen oder wünschen eine Beratung? Unsere Industrie-Team freut sich auf Ihre Anfrage.

  • Klappenstellung kontrollieren

    Mit magnetostriktiven Positionsmesssystemen BTL

    Die Lösung

    Klappen werden in allen Bereichen von Kraftwerken verwendet, um Gase oder Abgase zu kontrollieren. Robuste Hydraulikzylinder mit magnetostriktivem Positionsmesssystem öffnen und schließen die Klappen zuverlässig. So unterstützen sie mit integrierbaren Messsystemen den sicheren Betrieb des Kraftwerks.

    Die Besonderheiten

    • großer Temperaturbereich für den Außeneinsatz
    • in den Zylinder einbaubar
    • zuverlässig
    Klappenstellung kontrollieren
    Passende Produkte finden Download

    Industrie-Team

    Haben Sie Fragen oder wünschen eine Beratung? Unsere Industrie-Team freut sich auf Ihre Anfrage.

  • Förderband überwachen

    Mit optoelektronischen Sensoren BOS

    Die Lösung

    Unsere optoelektronischen Sensoren in IP69K eignen sich ausgezeichnet, um die rauen Bedingungen an den Förderbandanlagen eines Kraftwerks zu beherrschen. Im robusten Gehäuse optimal geschützt, überwachen diese Ihre Förderbänder zuverlässig. Optional erhalten Sie auch eine Luftdüse, damit die Sensoroptik nicht verschmutzt wird.

    Die Besonderheiten

    • Schutz vor Hitze, Staub, Feuchtigkeit (IP69K)
    • optional Luftdüse zur Reinigung
    • optional Luft- oder Wasserkühlung
    • auch als Ex-Ausführung
    Förderband überwachen
    Passende Produkte finden Download

    Industrie-Team

    Haben Sie Fragen oder wünschen eine Beratung? Unsere Industrie-Team freut sich auf Ihre Anfrage.

  • Walzen kontinuierlich prüfen

    Mit magnetostriktiven Positionsmesssystemen BTL

    Die Lösung

    In Kohlemühlen unterliegen die Walzen einem Verschleiß oder können durch Fremdkörper im Mahlgut beschädigt werden. Die kontinuierliche Über­wachung der Walzen gewährleisten Sie mit den magnetostriktiven Positionsmesssystemen BTL Profil. Dies sorgt für den zuverlässigen Betrieb der Kohlemühle.

    Die Besonderheiten

    • einfache Montage
    • auch zur Nachrüstung geeignet
    • wirtschaftliche Lösung
    Walzen kontinuierlich prüfen
    Passende Produkte finden Download

    Industrie-Team

    Haben Sie Fragen oder wünschen eine Beratung? Unsere Industrie-Team freut sich auf Ihre Anfrage.

  • Schaltvorgänge gewährleisten

    Mit magnetkodierten Wegmesssystemen BML

    Die Lösung

    Bei Leistungsschaltern ist es wichtig, genaue Daten über den zeitlichen Verlauf der Schaltbewegung zu bekommen: bei der Inbetriebnahme, bei Wartungsarbeiten oder im laufenden Betrieb. Magnetkodierte Wegmesssysteme erledigen dies zuverlässig. Dadurch erkennen Sie frühzeitig Schäden oder können diese sogar vermeiden.

    Die Besonderheiten

    • hochdynamisch
    • absolute oder inkrementelle Ausführungen
    • Verbindungs- und Führungselemente als Zubehör verfügbar
    Schaltvorgänge gewährleisten
    Passende Produkte finden Download

    Industrie-Team

    Haben Sie Fragen oder wünschen eine Beratung? Unsere Industrie-Team freut sich auf Ihre Anfrage.