Solarkraftwerke
Solarkraftwerke

Die Sonne liefert ein Vielfaches des Energiebedarfs

Solarthermische Kraftwerke liefern Leistungen von 100 Megawatt und mehr. Um diese Energie zu erzeugen, müssen mehrere tausend Spiegel exakt ausgerichtet und permanent der Sonne nachgeführt werden. Das erfordert besonders präzise Sensoren, die auch extremen Umweltbedingungen beispielsweise in Wüstenregionen standhalten. Wir haben Messsysteme entwickelt, mit denen Sie diese Bewegungen zuverlässig erfassen und effiziente Anlagen realisieren können.

Applikationsbeispiele

  • Positionen in Linearantrieben erfassen

    Mit induktiven Sensoren BES

    Die Lösung

    Sie benötigen für die Positionserfassung in Ihren Linearantrieben eine wirtschaft­liche Lösung, ohne bei der Zuverlässigkeit Abstriche zu machen? Dies können Sie mit unseren robusten induktiven Sensoren perfekt lösen. Jede Positionsänderung erfassen diese durch das Zählen von Impulsen. Durch ihr ausgezeichnetes Preisleistungsverhältnis sind die Sensoren besonders wirtschaftlich.

    Die Besonderheiten

    • großer Schaltabstand
    • erweiterter Temperaturbereich
    Positionen in Linearantrieben erfassen
    Passende Produkte finden Download

    Industrie-Team

    Haben Sie Fragen oder wünschen eine Beratung? Unsere Industrie-Team freut sich auf Ihre Anfrage.

  • Heliostate positionieren

    Mit magnetkodierten Wegmesssystemen BML

    Die Lösung

    Sichern Sie die Effizienz des Solarturmkraftwerks, indem Sie die Heliostate exakt positionieren. Dazu muss die Sensorik besonders hohe Anforderungen erfüllen. Mit unserem hochpräzisen magnetkodierten Wegmesssystem sind Sie optimal aufgestellt. Dieses ist selbst dem harten Einsatz in Wüstengebieten gewachsen. Es arbeitet berührungslos, ist daher sehr wartungsarm und hilft Ihnen so, Stillstandzeiten zu vermeiden.

    Die Besonderheiten

    • berührungslos, verschleiß- und wartungsarm
    • kostengünstige Montage
    • hohe Genauigkeit
    Heliostate positionieren
    Passende Produkte finden Download

    Industrie-Team

    Haben Sie Fragen oder wünschen eine Beratung? Unsere Industrie-Team freut sich auf Ihre Anfrage.

  • Parabolrinnen positionieren

    Mit magnetkodierten Wegmesssystemen BML

    Die Lösung

    In Parabolrinnenkraftwerken erzielen Sie mithilfe unserer magnetkodierten Wegmesssysteme einen möglichst hohen Wirkungsgrad. Durch ihre hervorragende Präzision werden alle Rinnen permanent dem Sonnenverlauf nachgeführt und die Empfängerrohre können exakt fokussiert werden. Selbst unter hohen Temperaturbelastungen.

    Die Besonderheiten

    • direkte Messung
    • präzise Positionserfassung
    • Bestimmung von Referenzpunkten
    Parabolrinnen positionieren
    Passende Produkte finden Download

    Industrie-Team

    Haben Sie Fragen oder wünschen eine Beratung? Unsere Industrie-Team freut sich auf Ihre Anfrage.

  • Parabolrinnen nachführen

    Mit Neigungssensoren BSI

    Die Lösung

    Alternativ können Sie Ihre Parabolrinnen auch mit unseren absolut arbeitenden Neigungssensoren nachführen. Diese sind äußerst exakt, sorgen für die optimale Ausrichtung der Rinnen auf den Sonnenstand, sodass Sie die in der Solaranlage benötigten hohen Temperaturen zuverlässig erzielen und die Effizienz der gesamten Anlage steigern können.

    Die Besonderheiten

    • leichte Installation durch kompaktes, robustes Gehäuse
    • kontinuier­liche Positionserfassung, auch nach einem Stromausfall
    • hohe Genauigkeit
    • keine Referenzfahrt nötig
    Parabolrinnen nachführen
    Passende Produkte finden Download

    Industrie-Team

    Haben Sie Fragen oder wünschen eine Beratung? Unsere Industrie-Team freut sich auf Ihre Anfrage.

  • Fresnel-Spiegel ausrichten

    Mit Neigungssensoren BSI

    Die Lösung

    Auch bei Fresnel-Spiegel-Kollektoren sorgen Neigungssensoren von Balluff für einen hohen Wirkungsgrad. Diese gewährleisten Ihnen die exakte Ausrichtung jedes einzelnen Spiegelstreifens auf den gemeinsamen Brennpunkt. So können die flachen, parallel angeordneten Spiegelstreifen das Sonnenlicht auf ein feststehendes Absorberrohr reflektieren und das darin geführte Wasser erhitzen.

    Die Besonderheiten

    • keine Referenzfahrt notwendig
    • hohe Genauigkeit
    • kompakte Abmessungen
    • einfache Montage
    Fresnel-Spiegel ausrichten
    Passende Produkte finden Download

    Industrie-Team

    Haben Sie Fragen oder wünschen eine Beratung? Unsere Industrie-Team freut sich auf Ihre Anfrage.