Präzise und explosionsgeschützte Lösungen für den harten Einsatz
Knapper werdende Ressourcen verlangen eine immer bessere, effektivere Technik bei der Förderung fossiler Energieträger. Mit äußerst robusten, absolut präzisen und wartungsarmen Sensoren bietet Ihnen Balluff genau die Produkte und Lösungen, die Sie zur Öl- und Gasförderung in rauer Umgebung brauchen. Selbstverständlich inklusive zuverlässigem Explosionsschutz mit zahlreichen internationalen Zulassungen.
Sichern Sie Ihre Anlagen zuverlässig vor Explosionsgefahr
Die Lösung
Regel- und Absperrarmaturen kommen in vielen Bereich der Öl- und Gasförderung, in Raffinerien sowie in petrochemischen Anlagen zum Einsatz. Hier müssen sie nicht nur vor rauen Umwelteinflüssen geschützt werden, sondern auch vor Explosionsgefahr. Denn der Explosionsschutz hat in dieser Umgebung höchste Priorität. Balluff hat für jede Anwendung die optimale Lösung: Unsere zertifizierten magnetostriktiven Positionsmesssysteme BTL verfügen über zahlreiche internationale Zulassungen und sind höchst zuverlässig.
Die Besonderheiten
hohe Zuverlässigkeit
mit IECEx, ATEX, NEC 500/505 und vielen weiteren internationalen Zulassungen
Hochgenaue Positionsmessungen für Ihre Förderpumpen
Die Lösung
Nach der Erschließung eines Ölfelds verrichten Förderpumpen ihre Arbeit größtenteils völlig autark. Die Pumpenparameter müssen dabei jedoch permanent durch Sensoren und automatisierte Remote-Systeme überwacht werden. Unsere magnetostriktiven Positionsmesssysteme BTL garantieren eine absolut zuverlässige und hochgenaue Positionsmessung im harten Einsatz direkt an der Pumpe und erlauben direkt Rückschlüsse auf die Verhältnisse im Fördersystem.
Förderpumpen müssen exakt über dem Bohrloch ausgerichtet sein, damit Belastung und Verschleiß bestmöglich minimiert werden. Unsere Neigungssensoren BSI bieten in den rauen Outdoor-Umgebungen optimale Voraussetzungen: ihre analogen Winkelwerte ermöglichen es Ihnen, die Pumpen äußerst präzise zu positionieren.
Die Besonderheiten
geeignet für den Einsatz in rauen Bedingungen durch hohe Schutzklasse IP67
Pipehandler nehmen Bohrgestänge aus dem Magazin und positionieren sie direkt über dem Bohrloch. So ist ein schnelles und effizientes Bohren sichergestellt. Kraftvolle Hydraulik bewegt die schweren Stangen federleicht und bringt sie genau an Ort und Stelle. Für die prompte, korrekte Positionierung sind Balluff magnetostriktive Positionsmesssysteme entscheidend.
Einfaches Handling für das explosionsgefährdete Umfeld
Die Lösung
Iron Roughnecks maximieren die Effizienz beim Handling von Bohrrohren. Trotz enormer Gewichte müssen beim Verschrauben oder Trennen der Rohre sehr präzise Bewegungen erfolgen. Magnetostriktive Positionsmesssysteme messen absolut exakt und zuverlässig. Durch die explosionsgeschützten Varianten gehen Sie auf Nummer sicher.
Die Besonderheiten
für das explosionsgefährdete Umfeld
mit ATEX, IECEx, NEC500/505 und weiteren internationalen Zulassungen
Immer wissen, wo der Bohrer steht: Bei der Suche nach neuen Rohstoffvorkommen werden mit fahrbaren Bohrern Bodenproben entnommen, um potenzielle Lagerstätten zu bestätigen. Magnetostriktive Positionsmesssysteme BTL PF sorgen zuverlässig für die richtige Bohrtiefe.
Die Besonderheiten
platzsparend an mobilen Maschinen durch flache Bauform
robustes Profilgehäuse
verschleißfrei, da berührungslos mit bis zu 15 mm Abstand vom Positionsgeber zum Wegaufnehmer
Um die Webseite optimal gestalten und fortlaufend verbessern zu können, verwendet Balluff Cookies und ähnliche Technologien. Sie können dabei selbst entscheiden, welche Cookies, mit Ausnahme der technisch notwendigen Cookies, Sie zulassen möchten. Wir berücksichtigen hierbei Ihre Präferenzen und verarbeiten Daten zu Analyse- und Marketingzwecken nur, soweit Sie uns durch Klicken auf „Zustimmen“ Ihre freiwillige Einwilligung hierzu geben. Sie können Ihre freiwillige Einwilligung jederzeit mit Wirkung für die Zukunft widerrufen. Weitere Informationen, auch zur Datenverarbeitung durch Drittanbieter, finden Sie in unserer Cookie-Richtlinie sowie in unserer Datenschutzerklärung.
Notwendig
Diese Cookies sind für den Betrieb der Seite unbedingt notwendig. Sie helfen, die Webseite nutzbar zu machen und ermöglichen sicherheitsrelevante Funktionalitäten. Ohne diese Cookies kann die Webseite nicht richtig funktionieren.
Statistik
Mit diesen Cookies erhalten wir Informationen darüber, welche Bereiche unserer Webseite genutzt werden. Dazu erheben wir statistische Daten ohne Personenbezug. Sie erlauben uns eine kontinuierliche Weiterentwicklung, die Anpassung der Inhalte auf Ihre Bedürfnisse und die Verwendung von Netzwerken zur gezielten Bewerbung unserer Produkte.
Komfort & Personalisierung
Diese Cookies ermöglichen, Ihre personalisierten Inhalte passend zu Ihren Interessen anzuzeigen und die Bedienung der Seite erleichtern. Wir unterstützen Sie, indem wir Ihre Einstellungen speichern.
Um die Webseite optimal gestalten und fortlaufend verbessern zu können, verwendet Balluff Cookies. Durch die weitere Nutzung der Webseite stimmen Sie der Verwendung der Cookies zu.