Zuverlässige Positionsrückmeldung von Balluff bietet Sicherheit
Zuverlässige Positionsrückmeldung von Balluff bietet Sicherheit

Zuverlässige Positionsrückmeldung bietet Sicherheit

Wenn es um hohe Zuverlässigkeit und Präzision geht, sind hydraulische Antriebe mit integrierten magnetostriktiven Positionsmesssystemen erste Wahl. Das direkt in den Druckbereich des Hydraulikzylinders eingebaute System gewährleistet Ihnen die präzise Istwertaufnahme der Kolbenposition.

Durch unterschiedliche Schnittstellen können Sie bei uns das für Sie passende System einfach auswählen. Zusätzlich eröffnen Ihnen Messlängen von 25 bis 7500 mm den universellen Einsatz.

Für alle nichtmagnetischen Zylindertypen eignet sich unser intelligentes Magnetfeld-Positionsmesssystem. Das absolute Positioniersystem erkennt kontinuierlich mit hoher Genauigkeit die aktuelle Kolbenposition durch die Zylinderwand. Und lässt sich schnell montieren, Nutformen müssen Sie dazu nicht beachten.

Applikationsbeispiele

  • Positionen in der Industriehydraulik hochgenau messen

    Mit magnetostriktiven Positionsmesssystemen BTL

    Magnetostriktive Positionsmesssysteme von Balluff haben sich zum Standard für die zuverlässige, hochgenaue Positionsmessung in der Industriehydraulik entwickelt. Ihre Druckfestigkeit bis zu 1000 bar entspricht der des Hydraulikzylinders. Das berührungslose Wirkprinzip garantiert Ihnen Verschleißfreiheit und damit eine quasi unbegrenzte Lebensdauer. Unsere Absolutsysteme benötigen zudem keine Referenzfahrt. Ihr hochpräzises Ausgangssignal ist als Absolutsignal mit der Inbetriebnahme in der Steuerung verfügbar.

    Die Besonderheiten

    • druckfest bis 1000 bar – erweiterter Einsatzbereich
    • Messlängen bis 7620 mm
    • Schnittstellen analog, digital, Feldbus, Ethernet
    • hohe Schock- und Vibrationsfestigkeit
    Positionen in der Industriehydraulik hochgenau messen
    Passende Produkte finden Download

    Industrie Team

    Haben Sie Fragen oder wünschen eine Beratung? Unsere Industrie-Team freut sich auf Ihre Anfrage.

  • Kolbenpositionen redundant und im EX-Bereich erfassen

    Mit redundanten oder druckgekapselten magnetostriktiven Positionsmesssystemen BTL

    Höchste Sicherheitsauflagen wie etwa in Kraftwerken verlangen redundante Systeme. In kompakten, redundanten magnetostriktiven Positionsmesssystemen von Balluff sind bis zu drei unabhängige Messstrecken und drei unabhängige Elektroniken in einem Stab integriert. Das robuste, absolute System können Sie frei konfigurieren und einfach in Betrieb nehmen. Ihre Hydraulikzylinder sind für den Ex-Bereich bestimmt? Für den sicheren Einsatz in den Ex-Zonen 0 und 1 verfügen Sie bei Balluff auch über druckgekapselte magnetostriktive Positionsmesssysteme.

    Die Besonderheiten

    • kompakt und platzsparend
    • berührungslos und verschleißfrei
    • Kontrolle aller Kanäle über LEDs
    • Ausführungen für die Ex-Zonen 0, 1 und 2
    • druckfeste Varianten bis 600 bar
    • Vielzahl an Schnittstellen verfügbar
    Mit redundanten oder druckgekapselten magnetostriktiven Positionsmesssystemen BTL
    Passende Produkte finden Download

    Industrie Team

    Haben Sie Fragen oder wünschen eine Beratung? Unsere Industrie-Team freut sich auf Ihre Anfrage.

  • Zwei Positionen im Doppelkolbenantrieb gleichzeitig erfassen

    Mit magnetostriktiven Positionsmesssystemen BTL

    Sie möchten gleichzeitig zwei Positionen im Doppelkolbenzylinder mit einem System erfassen? Das gelingt Ihnen mit den magnetostriktiven Positionsmesssystemen von Balluff. Dabei wird im Zylinder die zweite Kolbenposition mit einem Positionsgeber durch die nichtmagnetische Kolbenstange von Kolben 1 erfasst. In der Füge- und Verbindungstechnik beispielsweise steht dem korrekten Clinchen, Nieten oder Bördeln nichts mehr im Weg.

    Die Besonderheiten

    • ein System für zwei Hübe, besonders wirtschaftlich
    • kompakte Lösung, die Arbeitsraum spart
    Zwei Positionen im Doppelkolbenantrieb gleichzeitig erkennen
    Passende Produkte finden Download

    Industrie Team

    Haben Sie Fragen oder wünschen eine Beratung? Unsere Industrie-Team freut sich auf Ihre Anfrage.

  • Positionen in der Mobilhydraulik erkennen

    Mit magnetostriktiven Positionsmesssystemen BTL

    Mit Sensorik lässt sich die Lebensdauer von mobilen Arbeitsmaschinen deutlich verlängern. Zugleich können Sie durch Sensorik deren Sicherheit erhöhen. Das Positionsmesssystem BTL AR erfasst die Kolbenposition von Mobilhydraulikzylindern zuverlässig. Die kleine Bauform des Sensors prädestiniert ihn sowohl für den Einsatz in schlanken Gelenklagern und Augenzylindern als auch in Zylindern mit größerem Durchmesser.

    Die Besonderheiten

    • EMV-Zulassungen ermöglichen den störungsfreien Einsatz
    • E1-zertifiziert, für mobile Anwendungen
    • kleines Gehäuse, perfekt integrierbar
    • mit cleverem Klick-Stecksystem für die einfache Montage
    Positionen in der Mobilhydraulik erkennen
    Passende Produkte finden Download

    Industrie Team

    Haben Sie Fragen oder wünschen eine Beratung? Unsere Industrie-Team freut sich auf Ihre Anfrage.

  • Kolbenposition durch Blockzylinderwand messen

    Mit Magnetfeld-Positionsmesssystemen BMP

    Mit dem berührungslosen und verschleißfreien Magnetfeld-Positionsmesssystem BMP machen Sie aus Ihrem nichtmagnetischen Blockzylinder ein IIoT-fähiges Antriebssystem. Das absolute Positioniersystem misst mit hoher Genauigkeit durch die Zylinderwand kontinuierlich die aktuelle Kolbenposition. Und eröffnet mit IO-Link erweiterte Parametrier- und Diagnoseanwendungen. Neben den Prozessdaten erhalten Sie so beispielsweise Informationen zum Gerätestatus, der Betriebstemperatur oder zu aktuellen Umgebungsbedingungen.

    Die Besonderheiten

    • Flexibilität durch modulares Konzept: für eine Vielzahl von Zylindern über gesamten Hub von 32 bis 256 mm
    • Industrie 4.0-geeignet: Condition Monitoring und Predictive Maintenance
    • einfache Montage
    Kolbenposition durch Blockzylinderwand messen
    Passende Produkte finden Download

    Industrie Team

    Haben Sie Fragen oder wünschen eine Beratung? Unsere Industrie-Team freut sich auf Ihre Anfrage.