Life science, Individuelle Produkte nach Maß
Life science, Individuelle Produkte nach Maß

Optimale Lösungen nach Maß für Ihre Anwendung

Sie erhalten bei uns auf Wunsch all unsere Katalogprodukte auf Ihre Anforderungen zugeschnitten. Sensoren, Systeme oder auch Zubehör. Von der Vormontage bis zur Engineering-Leistung wird alles für Sie maßgeschneidert. So erhalten Sie in jedem Fall eine optimale Lösung für Ihre Applikation.

Applikationsbeispiele

  • Tabletten erfassen und zählen

    Abfüllen von Tabletten in Dosen

    Die Lösung

    Balluff bietet kundenspezifische Lösungen durch ein modulares System aus Sender und Empfänger. Die Micromote-Lichtbänder ermöglichen individuelle Größen. Diese können an den Fallspalt angepasst werden.

    Die Besonderheiten

    • frei wählbarer Abstand
    • hohe Zuverlässigkeit
    • kompaktes Design
    • kompensiert Verschmutzungen
    Life science, Individuelle Produkte nach Maß, Tabletten erfassen und zählen
    Passende Produkte finden Download

    Industrie-Team

    Haben Sie Fragen oder wünschen eine Beratung? Unsere Industrie-Team freut sich auf Ihre Anfrage.

  • Blutpegel in einer Herz-Lungen-Maschine überwachen mit Smart Level Technologie

    Individuell einsetzbare Sensoren für den Oxygenator

    Die Lösung

    Der Blutpegel in einem Oxygenator wird zweistufig über einen Referenz- und einen Minimalwert überwacht. Unser kapazitiver Sensor BCS zeigt an, wenn der Blutpegel unter den Minimalwert sinkt. Er wird mit einer am Blutreservoir angebrachten Klebefolie befestigt. Dadurch ist er mehrfach verwendbar. Seine Position kann frei gewählt werden. Dank Smart Level Technologie werden Anhaftungen ausgeblendet. So wird der tatsächliche Blutpegel überwacht und der Arzt kann diesen auf dem richtigen Niveau halten.

    Die Besonderheiten

    • Gehäuse-Design nach gängigen medizinischen Normen
    • Blut und andere Flüssigkeiten berührungslos und steril erfassen
    • Anhaftungen und Blutschaum sicher kompensieren
    • mehrfach verwendbar und individuell einsetzbar durch Klebefolie
    Life science, Individuelle Produkte nach Maß, Blutpegel in einer Herz-Lungen-Maschine überwachen mit Smart Level Technologie
    Passende Produkte finden Download

    Industrie-Team

    Haben Sie Fragen oder wünschen eine Beratung? Unsere Industrie-Team freut sich auf Ihre Anfrage.

  • Behandlungstische mit Neigungssensoren exakt ausrichten

    Patienten schonend therapieren

    Die Lösung

    Unsere Neigungssensoren BSI gewährleisten eine exakte Positionierung der Behandlungstische. Sie sind äußerst präzise und verfügen über eine hervorragende Auflösung.

    Die Besonderheiten

    • hohe Präzision
    • hervorragende Auflösung
    • kompakt
    • einfache Installation
    Life science, Individuelle Produkte nach Maß, Behandlungstische mit Neigungssensoren exakt ausrichten
    Passende Produkte finden Download

    Industrie-Team

    Haben Sie Fragen oder wünschen eine Beratung? Unsere Industrie-Team freut sich auf Ihre Anfrage.