Kompetent und bedarfsgerecht für die Laborautomation
In der Laborautomation muss die eingesetzte Sensorik besonders hohen Anforderungen gerecht werden. Dank umfassender Kompetenz in der Objekterkennung bieten wir Ihnen maßgeschneiderte System- und Sensorlösungen nach Ihrem Bedarf. Mit Micromote-Sensoren in kompakten Bauformen mit einem breiten Spektrum an technischen Eigenschaften. Selbstverständlich in gewohnt hoher Qualität. Auch die bewährte SmartLevel-Technologie unterstützt Sie bei der Erkennung und Rückverfolgung von Objekten unterschiedlicher Größe mit unterschiedlichen Oberflächen.
Mit einfach integrierbaren Sensoren zu präzisen Ergebnissen
Die Lösung
Einfach integrierbare Micromote-Sensoren sorgen dafür, dass Sie Proben, Racks und Mikrotiterplatten immer präzise erfassen. Auch bei transparenten Objekten.
Die Besonderheiten
höchste Präzision bei transparenten Objekten
optimierter Durchlauf durch automatisierten Materialfluss
Kapazitive Sensoren BCS und Micromote-Sensoren BOH von Balluff kontrollieren Stapelhöhen zuverlässig. Bei unterschiedlichen Oberflächen und auch bei transparenten Objekten.
Durch unsere optoelektronischen Micromote-Sensoren BOH mit kleinem Öffnungswinkel können kleinste Objekte erfasst werden. Bei transparenten Materialien und Glasplatten mit unterschiedlichen Kantenformen sind diese Sensoren ideal.
Die Besonderheiten
ideal für transparente Materialien und Glaspatten mit unterschiedlichen Kantenformen
RFID oder Barcodes ermöglichen die Identifikation von Proben und Racks und die eindeutige Zuordnung der erfassten Daten. Hohe Verfügbarkeit sorgt für hohe Produktivität. Unnötige Prüfstationen werden übersprungen, wodurch sich der Prozessablauf beschleunigt.
Die Besonderheiten
eindeutige Identifikation und Datenzuordnung durch RFID oder Barcodes
kundenspezifische Inhalte auf RFID-Tags
Prüfen verschiedenster Barcodes möglich
hohe Produktivität durch hohe Verfügbarkeit
beschleunigter Prozessablauf durch Überspringen unnötiger Prüfstationen
Um die Webseite optimal gestalten und fortlaufend verbessern zu können, verwendet Balluff Cookies und ähnliche Technologien. Sie können dabei selbst entscheiden, welche Cookies, mit Ausnahme der technisch notwendigen Cookies, Sie zulassen möchten. Wir berücksichtigen hierbei Ihre Präferenzen und verarbeiten Daten zu Analyse- und Marketingzwecken nur, soweit Sie uns durch Klicken auf „Zustimmen“ Ihre freiwillige Einwilligung hierzu geben. Sie können Ihre freiwillige Einwilligung jederzeit mit Wirkung für die Zukunft widerrufen. Weitere Informationen, auch zur Datenverarbeitung durch Drittanbieter, finden Sie in unserer Cookie-Richtlinie sowie in unserer Datenschutzerklärung.
Notwendig
Diese Cookies sind für den Betrieb der Seite unbedingt notwendig. Sie helfen, die Webseite nutzbar zu machen und ermöglichen sicherheitsrelevante Funktionalitäten. Ohne diese Cookies kann die Webseite nicht richtig funktionieren.
Statistik
Mit diesen Cookies erhalten wir Informationen darüber, welche Bereiche unserer Webseite genutzt werden. Dazu erheben wir statistische Daten ohne Personenbezug. Sie erlauben uns eine kontinuierliche Weiterentwicklung, die Anpassung der Inhalte auf Ihre Bedürfnisse und die Verwendung von Netzwerken zur gezielten Bewerbung unserer Produkte.
Komfort & Personalisierung
Diese Cookies ermöglichen, Ihre personalisierten Inhalte passend zu Ihren Interessen anzuzeigen und die Bedienung der Seite erleichtern. Wir unterstützen Sie, indem wir Ihre Einstellungen speichern.
Um die Webseite optimal gestalten und fortlaufend verbessern zu können, verwendet Balluff Cookies. Durch die weitere Nutzung der Webseite stimmen Sie der Verwendung der Cookies zu.