Verbindungs- und Fügetechnik
Verbindungs- und Fügetechnik

Alle Nähte kontinuierlich im Blick

Für die sichere Verbindung gleicher und unterschiedlicher Materialien bietet sowohl Ultraschall- als auch Vibrationsschweißen die besten Voraussetzungen. Mit diesen Schweißtechniken lässt sich die mechanische Festigkeit und Dichtigkeit bei der Verbindung der Materialien bestmöglich bewältigen.

Um diese erstklassigen Fügetechniken verlässlich zu prüfen, erhalten Sie bei uns ausgereifte Lösungen. Dies gilt gerade auch für so sensible Bereiche wie die Lebensmittelindustrie oder die Medizin- und Elektrotechnik.

Alle Ergebnisse können Sie im Prozess kontinuierlich abgleichen. Superschnelle Wegmesssysteme ermöglichen Ihnen ein präzises Positionsfeedback und vielseitig einsetzbare Industriekameras übernehmen die visuelle Qualitätskontrolle. Schweißnähte, Größen, Abstände, Fertigungsstufen – alles ist im Blick. Zusätzlich genießen Sie mit unseren SmartCameras ausgesprochenen Bedienkomfort.

Applikationsbeispiele

  • Zuverlässige Ausrichtung des Schweißkopfes

    Magnetfeld-Positionsmesssysteme BMP

    Unsere Magnetfeld-Positionsmesssysteme liefern ein zuverlässiges Positionsfeedback. Diese überprüfen die Schweißkopfstellung berührungslos kontinuierlich auf engstem Raum. Und unterstützen die Prozesssicherheit und Automatisierungsqualität. Durch das modulare Konzept können Sie diese für eine Vielzahl von Zylindern bis 256 mm einsetzen und dabei den gesamten Hub abdecken.

    Die Besonderheiten

    • zuverlässiges Positionsfeedback
    • niedrige Temperaturdrift und sehr gute elektromagnetische Verträglichkeit
    • ideal für kurze Hübe
    Zuverlässige Ausrichtung des Schweißkopfes

    Magnetfeld-Positionsmesssysteme

    Passende Produkte finden Downloads

    Industrie-Team

    Haben Sie Fragen oder wünschen eine Beratung? Unser Industrie-Team freut sich auf Ihre Anfrage.

  • Visuelle Qualitätskontrolle

    Mit SmartCameras BVS

    Mit der SmartCamera können Sie alle gefertigten Teile inklusive ihrer Fertigungsstufen überprüfen: Liegen sie vollständig und fehlerfrei vor? Stimmen Größe, Abstand und Position? Und sind sie korrekt ausgerichtet? Besonders erfreulich dabei: Alle Aufgaben lassen sich einfach einlernen.

    Die Besonderheiten

    • flexibler Einsatz von Analyse- werkzeugen
    • einfach zu bedienen, da benutzer- geführtes Werkzeugeinlernen
    • optimierte Anzeige der Ergebnisse
    Visuelle Qualitätskontrolle

    SmartCamera für Machine Vision

    Passende Produkte finden Downloads

    Industrie-Team

    Haben Sie Fragen oder wünschen eine Beratung? Unser Industrie-Team freut sich auf Ihre Anfrage.