Optimal durchstarten in die Stahlgewinnung
Optimal durchstarten in die Stahlgewinnung

Optimal durchstarten in die Stahlgewinnung

Ohne Wenn und Aber: Ein kontinuierlicher Prozess hat im Stahlwerk oberste Priorität. Werden Sie diesen hohen Ansprüchen von Beginn an gerecht. Balluff unterstützt Sie mit äußerst verlässlichen Lösungen für unterschiedlichste Aufgaben in Kokereimaschinen, an der Ofenbatterie und in Fördereinrichtungen.

Genau dort, wo es besonders heiß hergeht, überzeugt unser robustes magnetostriktives Positionsmesssystem BTL bis 100 °C. Zuverlässig steuert es in der Kokerei alle Bewegungen rund um die Ofenbeschickung. Die Ofensteuerung überwacht ein für das Gasumfeld perfekt geeignetes Positionsmesssystem mit Ex-Schutz. Und an der Ofenbatterie übernimmt Industrial RFID völlig autark die korrekte Positionierung der Füll-, Ausdrück- und Überleitwagen – mit großem Schreib-/Leseabstand, superschneller Datenübertragung und ohne Sichtkontakt.

Applikationsbeispiele

  • Positionserkennung an der Ausdrückmaschine

    Positionserkennung an der Ausdrückmaschine

    Die Lösung

    Optimieren Sie die Verfügbarkeit Ihrer Anlagen, reduzieren Sie Wartungskosten und steigern Sie Ihre Prozessqualität in rauer Umgebung. Unabhängig davon, ob es um die Positionsabfrage oder die Endlagenerkennung an der Ausdrückmaschine geht, unsere hochtemperaturfesten induktiven Sensoren BES sorgen in der Heißzone bei bis zu 160 °C für beste Ergebnisse.

    Die Besonderheiten

    • Schutzart IP69K
    • Funktionssicherheit auch im Dauerbetrieb
    • keine zusätzliche Auswerteelektronik nötig
    Positionserkennung an der Ausdrückmaschine
    Passende Produkte finden Download

    Industrie Team

    Haben Sie Fragen oder wünschen eine Beratung? Unsere Industrie-Team freut sich auf Ihre Anfrage.

  • Steuerung der Ofenbatterie

    Steuerung der Ofenbatterie

    Die Lösung

    Die Regelung der Ofensteuerung unter extremen Bedingungen macht strenge Sicherheitsmaßnahmen notwendig. Gut, wenn Sie sich dabei auf einen für Sicherheitsbereiche zugelassenen Wegaufnehmer verlassen können. Das magnetostriktive Positionsmesssystem BTL mit Ex-Schutz von Balluff eignet sich ideal für den Einsatz im Gasumfeld und hilft Ihnen, die Ofenbatterie hochpräzise zu steuern.

    Die Besonderheiten

    • berührungsloses Messsystem
    • für Messbereiche zwischen 25 und 7620 mm
    • in unterschiedlichen Ausführungen für Anlagen in Europa und Übersee
    Steuerung der Ofenbatterie
    Passende Produkte finden Download

    Industrie Team

    Haben Sie Fragen oder wünschen eine Beratung? Unsere Industrie-Team freut sich auf Ihre Anfrage.

  • Für alle Bewegungen an der Ofenbatterie

    Für alle Bewegungen an der Ofenbatterie

    Die Lösung

    Sie möchten die Vorzüge berührungsloser Wegmessung auch bei besonders hohen Umgebungstemperaturen nutzen? Dann empfehlen wir Ihnen unser magnetostriktives Positionsmesssystem BTL bis 100 °C. Von seiner im Hydraulikzylinder geschützten Position aus steuert es sämtliche Bewegungen an der Ofenbatterie.

    Die Besonderheiten

    • robustes Metallgehäuse in IP67
    • mit PTFE-Kabel bis 200 °C ausrüstbar
    Für alle Bewegungen an der Ofenbatterie
    Passende Produkte finden Download

    Industrie Team

    Haben Sie Fragen oder wünschen eine Beratung? Unsere Industrie-Team freut sich auf Ihre Anfrage.

  • Ausdrückwagen steuern

    Ausdrückwagen steuern

    Die Lösung

    Große Klasse: Industrial RFID-Systeme von Balluff ermöglichen den Datentausch in Echtzeit, um Füll-, Ausdrück- und Überleitwagen äußerst präzise an der Ofenbatterie zu positionieren. Dafür sind im Boden beliebig beschreibbare Datenträger eingelassen, die ohne direkte Sicht über eine Schreib-/Leseeinheit ausgelesen werden können.

    Die Besonderheiten

    • Datentausch in Echtzeit
    • Auslesen der Datenträger auch aus großer Entfernung
    • verschleißfrei, da berührungslos arbeitend
    Ausdrückwagen steuern
    Passende Produkte finden Download

    Industrie Team

    Haben Sie Fragen oder wünschen eine Beratung? Unsere Industrie-Team freut sich auf Ihre Anfrage.