Höchste Präzision beim Finish
Höchste Präzision beim Finish

Höchste Präzision beim Finish

Bevor der Stahl das Werk verlässt, wird er für den späteren Einsatz so weit wie möglich bearbeitet: als Blech, Draht oder Schiene gewalzt und mit einer Oberflächenveredelung versehen. Selbst kleinste Fehler sind hier irreversibel und zeigen sich später am Produkt. Die Qualität des Finishs entscheidet daher wesentlich über den Markterfolg.

Für Kaltwalzen und die Oberflächenveredelung bietet Balluff Hochpräzision: Qualitätsprodukte, mit denen sich gerade auf den letzten Metern Bestnoten erzielen lassen – an der Tänzerwalze, am Aufwickler, an der Beschichtungsanlage oder bei der Qualitätskontrolle.

Applikationsbeispiele

  • Korrekte Rollenposition am Auf- und am Abwickler

    Korrekte Rollenposition am Auf- und am Abwickler

    Die Lösung

    Sie suchen die Lösung für eine optimierte Wicklung? Dann sind unsere magnetostriktiven Positionsmesssysteme BTL genau das Richtige. Typischerweise werden sie überall dort eingesetzt, wo hohe Zuverlässigkeit und Genauigkeit gefragt sind, und garantieren daher auch beim Aufwickeln von Coils während des Kaltwalzens höchste Präzision. Indem von ihnen z. B. die Andruckrolle je nach Rollendurchmesser geführt wird.

    Die Besonderheiten

    • verschleißfrei, da berührungslos arbeitend
    • in Schutzart IP67 unempfindlich gegen Verschmutzung
    Korrekte Rollenposition am Auf- und am Abwickler
    Passende Produkte finden Download

    Industrie Team

    Haben Sie Fragen oder wünschen eine Beratung? Unsere Industrie-Team freut sich auf Ihre Anfrage.

  • Druckmessung bei der Oberflächenveredlung

    Druckmessung bei der Oberflächenveredlung

    Die Lösung

    Bei der Oberflächenveredelung sorgen unsere HCL-beständigen Drucksensoren BSP für hohe Funktionssicherheit. Denn selbst unter rauen Bedingungen und bei potenziellem Kontakt mit Salzsäure können Sie mit den Sensoren den Druck von Prozessmedien zuverlässig messen.

    Die Besonderheiten

    • säurebeständiger Prozessanschluss aus PVDF
    Druckmessung bei der Oberflächenveredlung
    Passende Produkte finden Download

    Industrie Team

    Haben Sie Fragen oder wünschen eine Beratung? Unsere Industrie-Team freut sich auf Ihre Anfrage.

  • Blechzuführung für den Coil

    Blechzuführung für den Coil

    Die Lösung

    Ultraschall-Sensoren BUS von Balluff sind präzise Alleskönner. Sie erfassen Bleche auf Rollen und Coils und regeln die korrekte Materialzuführung an der Tänzerwalze nach dem Blechdurchhang. Sie gewährleisten so den richtigen Rollenantrieb und eine durchgehend perfekte Blechspannung.

    Die Besonderheiten

    • berührungsloses Erfassen
    • zuverlässig bei hohen Anforderungen und rauen Bedingungen
    Blechzuführung für den Coil
    Passende Produkte finden Download

    Industrie Team

    Haben Sie Fragen oder wünschen eine Beratung? Unsere Industrie-Team freut sich auf Ihre Anfrage.

  • Qualitätskontrolle an der Beschichtungsanlage

    Qualitätskontrolle an der Beschichtungsanlage

    Die Lösung

    Auf Augenhöhe mit Ihrem Qualitätsversprechen: Der Farbsensor BFS von Balluff arbeitet konkurrenzlos gut bei der Kontrolle von Blechbeschichtungen. Denn er erkennt sogar feinste Farbnuancen und registriert zuverlässig, ob ein Blech poliert oder unpoliert die Fertigung verlässt. Selbst Temperaturschwankungen hindern ihn nicht daran, die Bleche sicher zuzuordnen.

    Die Besonderheiten

    • unterscheidet beliebig viele Farben
    • drei digitale Ausgänge und eine serielle Schnittstelle zur Auswertung (direkte Ausgabe der Lab-Farbwerte)
    • hohe Tastweite von bis zu 400 mm
    Qualitätskontrolle an der Beschichtungsanlage
    Passende Produkte finden Download

    Industrie Team

    Haben Sie Fragen oder wünschen eine Beratung? Unsere Industrie-Team freut sich auf Ihre Anfrage.