Für einen kontinuierlich sicheren Prozess
Für einen kontinuierlich sicheren Prozess

Für einen kontinuierlich sicheren Prozess

Beim Warmwalzen und der Grobblechproduktion müssen Sie aufs Neue große Kräfte beherrschen. Treten doch auch hier Schock, Vibration und Krafteinwirkung auf: beispielsweise beim Walzen und Abkühlen oder dem Schneiden auf Fertigabmessungen mit den begleitenden Prüfschritten. Zudem gilt es, der häufig durch Wasserkühlung entstehenden Feuchtigkeit am Walzgerüst standzuhalten.

Für alle Prozessstufen benötigen Sie als Grobblechhersteller leistungsfähige Anlagen und geeignete Regeleinrichtungen. Bei Balluff erhalten Sie erstklassige Technik, mit der Sie die unterschiedlichsten Arbeitsschritte von der Bramme bis zum Coil umfassend meistern können: Feldbus-Module, Temperatursensoren, Positionsmesssysteme, Industrial RFID-Systeme und Vision-Sensoren.

Applikationsbeispiele

  • Feldbus-Module bis 70 °C für alle Bus-Systeme

    Feldbus-Module bis 70 °C für alle Bus-Systeme

    Die Lösung

    Stahlwerktaugliche Module mit Funktionssicherheit bis 70 °C vereinfachen Ihre Netzwerk-Topologie. Denn unabhängig davon, welches Bus-System Sie einsetzen, lassen sich Netzwerke dank unserer Feldbus-Module BNI modular aufbauen. Und zusätzlich verfügbare IO-Link-Ausführungen ermöglichen Ihnen darüber hinaus die ebenso effektive wie kostengünstige Verdrahtung aller Sensoren.

    Die Besonderheiten

    • unabhängig vom Steuerungshersteller
    • Schutzart IP67
    • funktionssicher bis 70 °C
    Feldbus-Module bis 70 °C für alle Bus-Systeme
    Passende Produkte finden Download

    Industrie Team

    Haben Sie Fragen oder wünschen eine Beratung? Unsere Industrie-Team freut sich auf Ihre Anfrage.

  • Brammenführung im Walzgerüst

    Brammenführung im Walzgerüst

    Die Lösung

    Kompensieren Sie die großen Kräfte, die bei der Umformung entstehen, sicher und zuverlässig. Unsere magnetostriktiven Positionsmesssysteme BTL im Hydraulikzylinder eignen sich optimal zur Brammen-Positionierung und -Führung. Dazu prüfen die Systeme die Einstellung der Seitenführungen und begleiten das Ausgangsprodukt auf seinem gesamten Weg durch das Walzgerüst.

    Die Besonderheiten

    • vor rauen Bedingungen geschützt, da im Zylinder integriert
    Brammenführung im Walzgerüst
    Passende Produkte finden Download

    Industrie Team

    Haben Sie Fragen oder wünschen eine Beratung? Unsere Industrie-Team freut sich auf Ihre Anfrage.

  • Brammenposition sicher erfassen

    Brammenposition sicher erfassen

    Die Lösung

    Infrarot-Temperatursensoren beweisen nicht nur am Übergang von der Stranggießanlage zum Walzgerüst ihre ganze Klasse. Für hohe Temperaturen ausgelegt, überwachen sie berührungslos den Brammentransport auch an Reversierwalzen, sodass die Brammen zügig und sehr exakt ausgewalzt werden können. Die Sensoren im robusten M30-Edelstahlgehäuse verfügen über eine Multifunktionsanzeige sowie eine automatische Display-Ausrichtung und bieten als IO-Link-Variante alle Vorteile des innovativen Kommunikationsstandards.

    Die Besonderheiten

    • sicheres Erfassen von bewegten, glühend heißen Objekten
    • einfache Inbetriebnahme und Bedienung
    • mit IO-Link- oder Analog-Schnittstelle verfügbar
    Brammenposition sicher erfassen
    Passende Produkte finden Download

    Industrie Team

    Haben Sie Fragen oder wünschen eine Beratung? Unsere Industrie-Team freut sich auf Ihre Anfrage.

  • Walzenspalt exakt einstellen

    Walzenspalt exakt einstellen

    Die Lösung

    Unser magnetostriktives Positionsmesssystem BTL in IP69K ist bestens geeignet, den Walzenspalt mit hoher Genauigkeit einzustellen. Es widersteht den extremen Umgebungsbedingungen des Stahlwerks mit absoluter Dichtheit. Und benötigt daher keinen zusätzlichen Schutz vor der kontinuierlichen Wasserkühlung der Walzgerüste.

    Die Besonderheiten

    • Schutzart IP69K
    • verschleißfrei und mit hoher Lebensdauer, da berührungslos arbeitend
    Walzenspalt exakt einstellen
    Passende Produkte finden Download

    Industrie Team

    Haben Sie Fragen oder wünschen eine Beratung? Unsere Industrie-Team freut sich auf Ihre Anfrage.

  • Qualitätssicherung am Walzgerüst

    Qualitätssicherung am Walzgerüst

    Die Lösung

    Vermeiden Sie Fehler im Prozess durch mehr Automation. Mit dem Industrial RFID-System BIS M von Balluff können Sie alle verwendeten Werkzeuge automatisch aufzeichnen und identifizieren. Auf diese Weise lässt sich schnell überprüfen, ob die richtigen Walzen eingesetzt sind oder Walzenpaare zusammenpassen. Und auch die Überarbeitung der Walzen ist so dokumentierbar. Mit dem Effekt, dass Sie Fehler konsequent vermeiden und Instandhaltungen zum richtigen Zeitpunkt einleiten können.

    Die Besonderheiten

    • RFID-Handhelds zur mobilen Kommunikation direkt an der Anlage
    Qualitätssicherung am Walzgerüst
    Passende Produkte finden Download

    Industrie Team

    Haben Sie Fragen oder wünschen eine Beratung? Unsere Industrie-Team freut sich auf Ihre Anfrage.

  • Korrekte Zuordnung von Brammen und Coils

    Korrekte Zuordnung von Brammen und Coils

    Die Lösung

    Zuverlässiges Einlesen ist auch unter erschwerten Bedingungen möglich. Verwenden Sie einfach Farbmarkierungen und Barcodes, um Coils und weitere Produkte eindeutig zu kennzeichnen. Anhand dieser Markierungen prüft die Balluff SmartCamera BVS, ob Brammen und Coils korrekt zugeordnet sind. Schnell, sicher und unabhängig von deren Lage.

    Die Besonderheiten

    • externer Monitor zur besseren Prozessverfolgung
    • umfangreiches industriegerechtes Zubehör
    Korrekte Zuordnung von Brammen und Coils
    Passende Produkte finden Download

    Industrie Team

    Haben Sie Fragen oder wünschen eine Beratung? Unsere Industrie-Team freut sich auf Ihre Anfrage.