Rückverfolgbarkeit garantieren
Rückverfolgbarkeit garantieren

Rückverfolgbarkeit garantiert

Mit unseren Identifikationslösungen begleiten wir Sie zuverlässig über die gesamte Prozesskette: von der Anlieferung des Rohmaterials über die Herstellung der Halbzeuge bis hin zur Reifenfertigung und darüber hinaus.

Jeder Reifen lässt sich so eindeutig identifizieren und jeder Prozessschritt rückverfolgen. Diese lückenlose Dokumentation unterstützt den sicheren Prozess und hilft Ihnen, Ihre Anforderungen an die Rückverfolgbarkeit zu erfüllen.

Unser Leistungsspektrum umfasst die industrielle Bildverarbeitung, beispiels- weise mit SmartCameras, Vision-Sensoren und Barcode-Readern. Zusätzlich erhalten Sie verschiedene RFID-Lösungen, die auf der ganzen Bandbreite an LF-, HF- und UHF-Technologien und einer außerordentlichen Vielfalt an Datenträgern, Schreib-/Leseköpfen und Auswerteeinheiten basieren. Auf dieser Grundlage können wir auch Ihre individuellen Aufgaben optimal bewerkstelligen. Nutzen Sie unsere langjährige Automatisierungskompetenz und sprechen Sie uns an.

Applikationsbeispiele

  • Reifen auf dem Förderband erkennen

    Mit Reflexionslichtschranken BOS

    Setzen Sie unsere Reflexionslichtschranken ein, um nach dem Vulkanisieren den Reifen ohne manuelles Eingreifen aus der Heizpresse entladen zu können. Diese erkennen zuverlässig, ob sich zum Zeitpunkt des Entladens noch ein anderer Reifen auf dem Förderband befindet. Falls nicht, kann das automatisierte Entladen starten und der Reifen zur Qualitätssicherung weitertransportiert werden. Für eine höhere Prozesssicherheit können Sie an jeder beliebigen Stelle des Förderbands weitere Kontrollen mit unseren Reflexionslichtschranken durchführen.

    Die Besonderheiten

    • einfache Ausrichtung durch großzügige Montagetoleranzen und hohe Reichweite
    • Objekte unabhängig von Oberfläche, Material und Farbe zuverlässig erkennen, auch bei glänzenden Oberflächen
    Reifen auf dem Förderband erkennen
    Passende Produkte finden Downloads

    Industrie-Team

    Haben Sie Fragen oder wünschen eine Beratung? Unsere Industrie-Team freut sich auf Ihre Anfrage.

  • Rohmaterial identifizieren

    Mit Handheld-Code-Readern BVS HS-P und RS232-Konvertern BNI

    Identifizieren Sie Ihre Rohmaterialien für die Kautschukmischung eindeutig, bevor diese in den Mixer kommen. Diese Qualitätskontrolle übernehmen unsere benutzerfreundlichen Handheld- Code-Reader sehr zuverlässig. Die mobilen, ergonomischen Lesegeräte unterstützen Sie, das First-in-first-out- Prinzip einzuhalten, rezeptgenau vorzugehen und alle relevanten Qualitätskriterien sicherzustellen. Dafür erfassen diese Leichtgewichte alle gängigen 2D-, 1D- und gestapelten Barcodes ausgezeichnet.

    Darüber hinaus lassen sich mit unseren RS232-Konvertern alle RS232-Geräte direkt an einen IO-Link-Anschluss anbinden, sodass Sie alle IO-Link- Vorteile nutzen können.

    Die Besonderheiten

    • zuverlässige Lesebestätigung per Akustiksignal und LED-Anzeige
    • intuitives Zielsystem durch gut sichtbaren Lasermarkierungsrahmen
    • einmal laden und bis zu 30 000 Mal lesen – mit Lithium-Ionen-Akkus
    Rohmaterial identifizieren
    Passende Produkte finden Downloads

    Industrie-Team

    Haben Sie Fragen oder wünschen eine Beratung? Unsere Industrie-Team freut sich auf Ihre Anfrage.

  • Jeden Produktionsschritt nachvollziehen

    Mit SmartCameras BVS

    SmartCameras von Balluff gewährleisten Ihnen die eindeutige Identifizierung jedes Reifens zu jedem Zeitpunkt und bei jedem einzelnen Fertigungsschritt. So können Sie der darauffolgenden Qualitätsprüfung gelassen entgegensehen.

    Die SmartCamera liest Barcodes automatisiert und verlässlich aus, ob sie mit einem Label aufgeklebt, aufgedruckt oder gelasert wurden. Lageabweichungen des Barcodes spielen dabei keine Rolle, sodass das Förderband ohne Zeitverlust und ohne Beachten der Reifenposition beladen werden kann. Der Barcode muss sich lediglich im sichtbaren Bereich befinden.

    Die Besonderheiten

    • einfache Integration in die Produktion über IO-Link
    • sichere, kundenspezifische Ergebnisverwaltung zur Steuerung oder zum Server
    • robuste, industriegerechte Ausführung
    Jeden Produktionsschritt nachvollziehen
    Passende Produkte finden Downloads

    Industrie-Team

    Haben Sie Fragen oder wünschen eine Beratung? Unsere Industrie-Team freut sich auf Ihre Anfrage.

  • Jeder Fertigungsschritt ist transparent

    Mit RFID-Systemen BIS

    Kennzeichnen Sie Ihre Reifen mit RFID-Datenträgern? Bei uns erhalten Sie ein breites RFID-Lösungsspektrum, das sich durch unsere Produktvielfalt individuell an Ihre speziellen Anforderungen anpassen lässt. Alle Datenträger-Informationen werden automatisiert beim Passieren des Förderbands ausgelesen. Weiterer Vorteil für Sie: Jeder Produktionsschritt wird durchgängig dokumentiert und kann zu jedem Zeitpunkt ausgelesen werden. Dies erhöht die Transparenz sämtlicher Prozessschritte und damit die der produzierten Reifen.

    Die Besonderheiten

    • robust und verschmutzungsunempfindlich, ideal für raue Umgebungen
    • transparenter Prozess, da jederzeit alle Infos über Material, Zeit und Einsatz vorliegen
    Jeder Fertigungsschritt ist transparent
    Passende Produkte finden Downloads

    Industrie-Team

    Haben Sie Fragen oder wünschen eine Beratung? Unsere Industrie-Team freut sich auf Ihre Anfrage.

  • Eindeutig erkennen und sortenrein einlagern

    Mit RFID-Systemen BIS

    Nutzen Sie unsere RFID-Lösungen, um die Reifen nach der Qualitätskontrolle zuverlässig identifizieren und damit sortenrein einlagern zu können. Mit UHF-RFID lässt sich während des Beladens der Paletten jeder einzelne Reifen tracken. Auf diese Weise vereinfacht sich später der Kommissioniervorgang enorm und wird transparent gemacht.

    Die Besonderheiten

    • durchgängige Dokumentation in Echtzeit
    • große Reichweiten
    • automatisches Erkennen ohne manuelle Scan-Prozesse
    Eindeutig erkennen und sortenrein einlagern
    Passende Produkte finden Downloads

    Industrie-Team

    Haben Sie Fragen oder wünschen eine Beratung? Unsere Industrie-Team freut sich auf Ihre Anfrage.

Kontakt

Sie haben Fragen? Kontaktieren Sie uns.

Reifenindustrie (PDF-Datei)