Mühelose teilautomatisierte Formatverstellung. Mit System.

Sie müssen kleine Losgrößen produzieren, um auf dem Markt wettbewerbsfähig zu bleiben? Die geplanten Stillstandszeiten Ihrer Maschinen und Anlagen durch das manuelle Einrichten und Umrüsten sind hoch? Die Anlaufzeiten sind lang und Sie kämpfen mit Qualitäts- und Materialverlusten bei der manuellen Formatverstellung? Sie möchten die Effizienz und Effektivität erhöhen?

Dann nutzen Sie die Guided Changeover Solution von Balluff. Diese ermöglicht Ihnen eine sichere sowie schnelle teilautomatisierte Formatumstellung, durch intuitive und einfache Konfiguration verschiedener Formate, Erstellung und Verwaltung der Arbeitsschritte sowie eine detaillierte Bedienerführung.

Maßgeschneiderte Lösung

In den meisten Fällen dauert der Umrüstvorgang lange. Die Guided Changeover Solution unterstützt Sie bei der Einstellung von Längen, Breiten und Höhen, beispielsweise der Führungsschienen, und beim Austausch von Wechselteilen. Die IO-Link-Komponenten geben sofort Rückmeldung, ob die Längen, Höhen oder Breiten korrekt eingestellt sind. So wird sichergestellt, dass die korrekten Dimensionen eingerichtet sind.

HF-RFID-Technologie (13,56 MHz) von Balluff ermöglicht Ihnen die automatische Erkennung von Wechselteilen und stellt sicher, dass beim Umrüsten auch das korrekte Formatteil eingesetzt oder ausgewechselt ist. Die Guided Changeover Software unterstützt Sie bei der Verwaltung der Einstellungen für die Formatverstellung. Alle Wechselpunkteinstellungen können in der Software gespeichert werden. Detaillierte Beschreibungen kombiniert mit Bildern erleichtern die anschließende Bedienung.

Mit Software gelingen geringe Umrüst- und Hochlaufzeiten

Unsere Software führt den Bediener Schritt für Schritt durch den Formatumstellungsprozess - von der Konfiguration verschiedener Formate bis hin zum Produktionsstart. Die Bedienerführung kann dabei auf verschiedenen Endgeräten, wie z. B. festinstallierten Panels oder Tablets, angezeigt werden. Bei der Benutzeroberfläche können Sie zwischen Deutsch und Englisch wählen.
Nur wenn der aktuelle Arbeitsschritt korrekt abgeschlossen ist, wird der nächste Schritt auf dem Panel angezeigt. Selbst Mitarbeitern mit wenig Erfahrung gelingt die Formatverstellung dadurch schneller und Stillstandszeiten werden auf ein Minimum reduziert. Aufwendiges Nachjustieren entfällt. Handbücher und hohe Schulungsaufwände gehören der Vergangenheit an.

Sie erhalten unsere Software bereits auf einem Edge Gateway vorinstalliert. Damit sind Sie völlig unabhängig vom Firmennetzwerk oder der Maschinensteuerung, wodurch Sie direkt mit der eigentlichen Aufgabe, dem Formatwechsel, beginnen können. Somit ist eine einfache Einführung unser unabhängigen Retrofitlösung ohne Eingriff in Ihre IT-Infrastruktur möglich.

Bei einem bereits realisierten Kundenprojekt konnten, durch unsere Lösung, Zeiteinsparungen von bis zu 65 % erreicht werden.

So erstellen Sie Anleitungen für Ihre Mitarbeiter

Die Schritt-für-Schritt-Anleitungen erstellen Sie direkt in unserer Software. Alle Aufgaben können detailliert beschrieben und durch Bildmaterial ergänzt werden. Jeder Arbeitsschritt kann mit einem Sensor verknüpft werden, für den Sie den Zielwert sowie die Toleranzen definieren. Das Erstellen geht schnell und einfach. Programmierkenntnisse sind nicht erforderlich.

Profitieren Sie von unseren Vorteilen

  • alles aus einer Hand - Maschinenparkanalyse, Hardware, Software und Unterstützung bei der Inbetriebnahme
  • geringe Umrüst- und Hochlaufzeiten
  • Fehlervermeidung und Minimierung von Ausschuss
  • intuitive Schritt-für-Schritt-Bedienerführung auf Panel oder einem beliebigen anderen Endgerät
  • einfache Erstellung und Verwaltung von Umrüstanleitungen (Speicherung in Datenbank)
  • schnelle Konfiguration verschiedener Formate
  • unmittelbare Rückmeldung aller Sensoren zu Soll- und Istwerten
  • Reduzierung der Handbücher und geringe Schulungsaufwände
  • Retrofitlösung unabhängig von Firmennetzwerk oder Maschinensteuerung

Und so könnte Ihre Lösung aussehen

BNI00EK

BNI00EK

IO-Link-Master sammelt alle Daten der angeschlossenen Geräte

BIS00LH

BIS00LH

RFID Schreib-/Lesekopf für die Wechselteil-Identifikation

BDG0291

BDG0291

Abstandsmessung

BNI0085

BNI0085

Visualisierung des Anlagenzustands

BNI00EE

BNI00EE

Visualisierung der einzelnen Wechselpunkte

Guided Changeover Software

Software

Guided Changeover Software

Kontakt zu uns
Kontakt zu uns