Füllstandsüberwachung bei der Flaschenabfüllung

Füllstandsüberwachung bei der Flaschenabfüllung

Füllstandsüberwachung bei der Flaschenabfüllung

Die Lösung

In der Getränkeindustrie werden Streckblasmaschinen zur Flaschenproduktion eingesetzt. Die Flaschen können unmittelbar gefüllt und Transportwege gespart werden. Die hochpräzise Füllstandssonde SF von Balluff überwacht die Füllstände im Abfüllprozess. Zusätzlich ist es möglich, die dort herrschende Temperatur zu kontrollieren.

Die Besonderheiten

  • Ecolab-zertifiziert, 3A-Zulassung, FDA- und EHEDG-konform
  • hygienische Anbindung an Produktionsumgebung
  • dynamisch und präzise
  • platzsparend durch die Kombination von Messgrößen (2 in 1)
Füllstandsüberwachung bei der Flaschenabfüllung
Downloads
> Verpackung, Lebensmittel und Getränke (PDF-Datei)
Industrie Team
Haben Sie Fragen oder wünschen eine Beratung? Unsere Industrie-Team freut sich auf Ihre Anfrage.