Fahrzeugidentifikation

Fahrzeugidentifikation

Fahrzeugidentifikation

Die Lösung

Die Fahrzeuge für den Milchtransport werden mit RFID-Tags ausgestattet. Denn so können alle Schritte des Transports nachverfolgt werden: vom Labortest zur Qualitätskontrolle über das Milchpumpen aus dem Fahrzeugtank in den Aufbewahrungsbehälter bis hin zur Reinigung des Fahrzeugtanks. Das optimiert den Transport und gewährleistet seine Zuverlässigkeit. Da die Daten direkt übertragen werden, verkürzt sich beispielsweise die Zeit, bis das Labor die Kontrolle bestätigt. Informationen über die Milchqualität aus dem Labor, die Transportzeit der Milch sowie den Reinigungsprozess des Tanks sind jederzeit abrufbar.

Die Besonderheiten

  • zuverlässiges Track-and-Trace
  • automatisierte Logistik
Fahrzeugidentifikation
Downloads
> Verpackung, Lebensmittel und Getränke (PDF-Datei)
Industrie Team
Haben Sie Fragen oder wünschen eine Beratung? Unsere Industrie-Team freut sich auf Ihre Anfrage.