Öffnungspositionen von Schmelzöfen kontrollieren

Öffnungspositionen von Schmelzöfen kontrollieren

Öffnungspositionen von Schmelzöfen kontrollieren

Die Lösung

Mit unseren Neigungssensoren kontrollieren Sie die Abdeckung der Schmelzöfen jederzeit zuverlässig: sowohl beim Füllen der Öfen mit Rohmaterial als auch beim Auskippen der Schmelze.

Mit berührungslosem absoluten Messprinzip erfassen die Neigungssensoren den Winkel von beweglichen Maschinenteilen direkt und gewährleisten ihre korrekte Position. Die Sensoren glänzen durch einfache Montage und hohe Genauigkeit. Mit einem Analogschaltgerät können Sie zusätzlich Schaltpunkte einstellen.

Die Besonderheiten

  • beliebig zu positionieren durch Zentrierfunktion (Kalibrierung)
  • großer Winkelbereich von ± 90°
  • präzise Regelung der Prozesse durch hohe Genauigkeit von 0,8°
  • für raue Bedingungen, da erweiterter Temperaturbereich –20…+85 °C
Öffnungspositionen von Schmelzöfen kontrollieren
Downloads
> Mobility – Effizienz und Qualität bis Losgröße 1 (PDF-Datei)
Industrie Team
Haben Sie Fragen oder wünschen eine Beratung? Unsere Industrie-Team freut sich auf Ihre Anfrage.